(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-BSPO3-20
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね用ポスト 溝タイプ エコノミーシリーズ_バネポスト

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね用ポスト 溝タイプ C-BSPO3-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130円
税込単価
143円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

C-BSPO3-20 解除

Loading...

C-BSPO3-20の仕様・寸法情報

環境対応RoHS対応(10物質)特性・用途該当なし
本体材質[S45C] S45Cポスト径 D(φ)3
全長 L(mm)20取付ネジサイズM3
ポスト形状ℓ寸固定タイプ表面処理三価クロメ−ト

外形図・規格表

商品概要
引張りばねのフックをばねポストの溝部に引っかけ、引張りばね片側の位置を限定することができます。
外形図
規格表
注文例 型式(Type·D)L
 C-BSPO420
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品·材質·表面処理
C-BSPOS45C三価クロメートナット1個·スチール·亜鉛メッキ
[ ! ]バレルメッキのため、外観に軽微な傷がある場合があります。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■溝タイプ
型番LM
(並目)
AFHTd¥基準
単価
TypeD
C-BSPO3152025  M310(8)1.031.01.21.8130
415202535 M41.22.0
515202535 M52.042.03.0
6 20253545M616(12)3.03.6
8  253545M820(16)2.55.0
[ ! ]*付のℓ寸法は( )になります。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品 BSPOエコノミーシリーズ C-BSPO
本体材質S45C相当、SUS304S45C
本体表面処理S45C相当:四三酸化鉄皮膜三価クロメート
SUS304:メッキなし
ナット材質SWCH相当スチール
ナット表面処理-亜鉛メッキ
RoHS10対応対応対応
選定サポート情報
■引張りばね・引張りばね用ポストの組み合わせ表
※引張りばねと引張りばね用ポストの組み合わせの参考にしてください。

 ◎=推奨
 ○=組み合わせ可能だが通しにくい
 ×=組み合わせ不可

 下記は組み合わせの参考です。お客さまのご使用状況に応じて引張りばね用ポストの強度をご確認ください。
 
【エコノミーシリーズ】 引張りばね 極軽荷重タイプ単位(mm)
Type引張りばね
D寸
引張りばね用ポスト
D寸
エコノミーシリーズ 引張りばね用ポスト
穴タイプ溝タイプ
C-AIPOC-BSPO
E-GAWA33
44
54
5
65
6
86
【エコノミーシリーズ】 引張りばね 軽荷重タイプ単位(mm)
Type引張りばね
D寸
引張りばね用ポスト
D寸
エコノミーシリーズ 引張りばね用ポスト
穴タイプ溝タイプ
C-AIPOC-BSPO
E-GAWY33
43
4
54
5
65
6
86
108
128
148
12
1614
1814
2014
【エコノミーシリーズ】 引張りばね 軽中荷重タイプ単位(mm)
Type引張りばね
D寸
引張りばね用ポスト
D寸
エコノミーシリーズ 引張りばね用ポスト
穴タイプ溝タイプ
C-AIPOC-BSPO
E-GAWU33×
44
54
5×
64
5×
6×
85
6
【エコノミーシリーズ】 引張りばね 中荷重タイプ単位(mm)
Type引張りばね
D寸
引張りばね用ポスト
D寸
エコノミーシリーズ 引張りばね用ポスト
穴タイプ溝タイプ
C-AIPOC-BSPO
E-GAWS33
44×
54
5×
64
5×
86
106
8×
126
8
148
12
2014
【エコノミーシリーズ】 引張りばね 中重荷重タイプ単位(mm)
Type引張りばね
D寸
引張りばね用ポスト
D寸
エコノミーシリーズ 引張りばね用ポスト
穴タイプ溝タイプ
C-AIPOC-BSPO
E-GAWF33×
43×
4×
54×
5×
64
5×
6×
85
6
106
8×
【エコノミーシリーズ】 引張りばね 重荷重タイプ単位(mm)
Type引張りばね
D寸
引張りばね用ポスト
D寸
エコノミーシリーズ 引張りばね用ポスト
穴タイプ溝タイプ
C-AIPOC-BSPO
E-GAWT33×
43×
4×
54×
5×
64
5×
6××
85
6×
8××
106
8××
128×
148×
商品特長
特長1:サイズのバリエーションが豊富
特長2:付属のナットと組み合わせることで高さ調整・固定が容易
特長3:取付方法により2つの形状から選択可能

■ミスミエコノミーシリーズ 引張りばね用ポストラインナップ
 穴タイプ 二面幅タイプ溝タイプ
タイプミスミエコノミーシリーズ引っ張りばね用支柱一覧ミスミエコノミーシリーズ引っ張りばね用支柱一覧
引張方向多方向引張りばね用ポストに対し垂直方向
特長

・二面幅加工でばねを通しやすくなりました

・第面取り加工でばねフック部の応力集中を
避けることができます

・引張方向を自由に設定できます
・ばねフック部の応力が分散されます
 

・溝部のひっかけでばねの位置ズレを防ぎます

使用例
ミスミmisumi引っ張りばね用支柱 3D事例集
■機構名
樹脂ケース圧入治具

■機構性能
てこ式レバー操作による手動機構。リニアガイドで案内し、引張りばねで元に戻ります。繰り返して手動による圧入作業ができます。

■引張りばね用ポストの働き
引張りばね片側の位置を限定し、引っ張られてから元に戻れるようにします。
注意・禁止事項
本品は熱処理をしていないため、強度は素材自身の強度になります。引張りばねと組み合わせて使用する場合、ばね実際の負荷を考慮し、適切な外径をお選びください。


型番リスト

型番
ポスト径 D(φ)
全長 L(mm)
取付ネジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-BSPO3-20

3
20
M3

1個

130( 143円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね用ポスト 溝タイプの型番C-BSPO3-20のページです。
型番C-BSPO3-20に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね用ポスト 溝タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-BSPO3-15
C-BSPO3-25
C-BSPO4-15
C-BSPO4-20
C-BSPO4-25
C-BSPO4-35
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポスト径 D
(φ)
全長 L
(mm)
取付ネジサイズ

130円

( 143円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

315M3

130円

( 143円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

325M3

130円

( 143円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

415M4

130円

( 143円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

420M4

130円

( 143円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

425M4

130円

( 143円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

435M4
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポスト径 D
(φ)
全長 L
(mm)
取付ネジサイズ

引張ばね用ポストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト