(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-AHTF20S8M150
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S8Mタイプ エコノミーシリーズ_アイドラー

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S8Mタイプ C-AHTF20S8M150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,850円
税込単価
2,035円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-AHTF20S8M150 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
商品概要
モータから発生する回転運動の動力を伝えるための機構として広く一般的に利用されている方法がタイミングプーリ/アイドラー、タイミングベルトを用いた設計です。
タイミングプーリ/アイドラー、タイミングベルトとの噛み合いで伝動、搬送の働きをします。
外径図
●センタ-ベアリングタイプ ●両サイドベアリングタイプ
<ベアリング1個の場合><ベアリング2個の場合>  
アイドラー規格図 センタ-ベアリングタイプ シングルベアリングアイドラー規格図 センタ-ベアリングタイプ ダブルベアリング アイドラー規格図 両サイドベアリングタイプ
[ ! ]ベアリングは圧入になります。
[ ! ]ベアリング精度JIS B1514 0級(圧入前)
[ ! ]ベアリングブランドは一定ではありません。
規格表
■材質規格表
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
センタ-ベアリングタイプ両サイドベアリングタイプ本体フランジ軸受
C-AHTFC-AHTFWアルミ合金アルミ合金スチール白アルマイト
 
注文例 センタ-ベアリングタイプ     
 型式(Type·歯数·対応ベルト)     
 C-AHTF20S8M150     

 

 両サイドベアリングタイプ     
 型式(Type·歯数)-対応ベルト-軸穴径
 C-AHTFW25-S8M250-12

■センタ-ベアリングタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番軸径
d
P.D.O.D.FEAWSベアリング寸法¥基準単価
Type歯数対応ベルトNo.DB
C-AHTF20S8M1501250.9349.565840172266201ZZ×132101,850
S8M2501528335.56202ZZ×235112,450
22S8M1501256.0254.656145172266201ZZ×132102,040
24S8M1501261.1259.746750172266201ZZ×132102,140
S8M25028336.56201ZZ×22,820
S8M40015444913.56202ZZ×235115,340
25S8M1501563.6662.29705617225.56202ZZ×135112,260
30S8M2501576.3975.02876728335.56202ZZ×235114,610

■両サイドベアリングタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番対応ベルト軸径
d
P.D.O.D.FEAWDhベアリング寸法¥基準単価
Type歯数No.DB
CーAHTFW22S8M2501256.0254.6561452833276201ZZ×232103,220
24S8M2501261.1259.7467502833276201ZZ×232103,440
25S8M2501263.6662.2970562833276201ZZ×232103,640
26S8M1501266.2164.8474581722256001ZZ×22884,820
S8M25028335,670
28S8M2501571.369.9380582833276202ZZ×232115,970
S8M40060444930357,360
30S8M4002076.3975.0287674449416204ZZ×247147,980
32S8M2502081.4980.1287672833416204ZZ×247146,560
製品比較情報
■エコノミーシリーズアイドラーの歯型のかみ合い
・エコノミーシリーズアイドラーの歯型はJISとISO規格に準拠し、標準のベルトの歯型と組み合わせることでよりスムーズな伝動ができます。

■当社類似品比較
 当社類似品
AHTFなど
エコノミーシリーズ
本体材質超々ジュラルミン系アルミ合金アルミ合金
フランジ材質アルミ合金アルミ合金
ベアリング材質スチールスチール
RoHS10対応対応対応
使用方法
使用方法
ミスミタイミングベルト用アイドラーテンション用事例①駆動用
タイミングベルト用アイドラーを通してタイミングベルトの内側でテンションを調整
ミスミタイミングベルト用アイドラーによるリニア駆動用事例②リニア駆動用
オープンエンドベルトにて往復運動
使用方法
ミスミタイミングベルト用アイドラー搬送用事例③搬送用
2本のタイミングベルトで板を搬送
ミスミタイミングベルト用アイドラーによるトラクター搬送用例④トラクター搬送用
ワークをベルトで挟んで搬送
使用例
ミスミタイミングベルト用アイドラーを使用したベルト張力調整装置の設計例
■機構名
ベルト張力調整装置(手動)

■機構性能
1. 調整する側のローラを動かし、ベルトコンベヤーが開いている状態でしっかりとベルトを引き、固定します。
2. ほとんどの駆動では、噛み合い率を上げるため、ローラを中央位置に設置します。

■タイミングベルト用アイドラーの働き
タイミングベルト用アイドラーを介してベルトの組立距離を固定すると同時に
ポリウレタンローラーがベルトにテンションをかけるのをサポートします。
注意事項
防錆目的の場合は、アルミ合金材質の商品を優先して選択してください。
詳細は>>金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについてをクリックしてください。
関連資料

型番リスト

型番
特性・用途
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
ベアリング位置
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-AHTF20S8M150

-
15
20
12
センタ-ベアリングタイプ
10

1個

1,850( 2,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

C-AHTF20S8M150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S8Mタイプの型番C-AHTF20S8M150のページです。
型番C-AHTF20S8M150に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S8Mタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-AHTF20S8M250
C-AHTF22S8M150
C-AHTF24S8M150
C-AHTF24S8M250
C-AHTF24S8M400
C-AHTF25S8M150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 使用ベルト幅
(mm)
歯数
(T)
軸穴径 d
(mm)
ベアリング位置

2,450円

( 2,695円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし252015センタ-ベアリングタイプ

2,040円

( 2,244円 )
2個 あり

9日目~

10該当なし152212センタ-ベアリングタイプ

2,140円

( 2,354円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10-152412センタ-ベアリングタイプ

2,820円

( 3,102円 )
2個 あり

9日目~

10該当なし252412センタ-ベアリングタイプ

5,340円

( 5,874円 )
2個 あり

9日目~

10-402415センタ-ベアリングタイプ

2,260円

( 2,486円 )
2個 あり

9日目~

10該当なし152515センタ-ベアリングタイプ

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました