(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-AHTF40S2M040
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S2Mタイプ エコノミーシリーズ_アイドラー

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S2Mタイプ C-AHTF40S2M040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-AHTF40S2M040 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
商品概要
モータから発生する回転運動の動力を伝えるための機構として広く一般的に利用されている方法がタイミングプーリ/アイドラー、タイミングベルトを用いた設計です。
タイミングプーリ/アイドラー、タイミングベルトとの噛み合いで伝動、搬送の働きをします。
外径図
●センタ-ベアリングタイプ ●両サイドベアリングタイプ
アイドラー規格図 センタ-ベアリングタイプ シングルベアリング アイドラー規格図 両サイドベアリングタイプ
[ ! ]ベアリングは圧入になります。
[ ! ]ベアリング精度JIS B1514 0級(圧入前)
[ ! ]ベアリングブランドは一定ではありません。
規格表
■材質規格表
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
センタ-ベアリングタイプ両サイドベアリングタイプ本体フランジ軸受
CーAHTFCーAHTFWアルミ合金アルミ合金スチール白アルマイト
 
注文例 センタ-ベアリングタイプ     
 型番     
 CーAHTF40S2M100     
  両サイドベアリングタイプ     
 型番-対応ベルト-軸径d
 CーAHTFW20-S2M040-3

■センタ-ベアリングタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番軸径
d
P.D.O.D.FEAWSベアリング寸法¥基準単価
Type歯数対応ベルトNo.DB
CーAHTF40S2M040525.4624.963020592.5695ZZ×11341,430
S2M06067113696ZZ×11551,470
S2M100111551,790

■両サイドベアリングタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番対応ベルト軸径
d
P.D.O.D.FEAWDhベアリング寸法¥基準単価
Type歯数No.DB
CーAHTFW20S2M040312.7312.221610595673ZZ×262.51,340
S2M0607111,420
S2M100411156674ZZ×271,720
30S2M040319.0118.592214595673ZZ×262.51,390
S2M0607111,480
S2M100411156674ZZ×271,770
32S2M040320.3719.862516595673ZZ×262.51,430
S2M0607111,530
S2M100411159.5694ZZ×21141,810
36S2M040422.9222.412818596674ZZ×272.51,530
S2M0607111,630
S2M1005111511695ZZ×21341,900
40S2M040425.4624.963020596674ZZ×272.51,640
S2M060571111695ZZ×21341,720
S2M1006111513696ZZ×21552,040
製品比較情報
■エコノミーシリーズアイドラーの歯型のかみ合い
・エコノミーシリーズアイドラーの歯型はJISとISO規格に準拠し、標準のベルトの歯型と組み合わせることでよりスムーズな伝動ができます。

当社類似品比較
 当社類似品
AHTFなど
エコノミーシリーズ
C−AHTFなど
本体材質2000系アルミ合金アルミ合金
フランジ材質アルミ合金アルミ合金
ベアリング材質スチールスチール
RoHS10対応対応
使用方法
使用方法
ミスミタイミングベルト用アイドラーテンション用事例①駆動用
タイミングベルト用アイドラーを通してタイミングベルトの内側でテンションを調整
ミスミタイミングベルト用アイドラーによるリニア駆動用事例②リニア駆動用
オープンエンドベルトにて往復運動
使用方法
ミスミタイミングベルト用アイドラー搬送用事例③搬送用
2本のタイミングベルトで板を搬送
ミスミタイミングベルト用アイドラーによるトラクター搬送用例④トラクター搬送用
ワークをベルトで挟んで搬送
使用例
ミスミタイミングベルト用アイドラーを使用したベルト張力調整装置の設計例
■機構名
ベルト張力調整装置(手動)

■機構性能
1. 調整する側のローラを動かし、ベルトコンベヤーが開いている状態でしっかりとベルトを引き、固定します。
2. ほとんどの駆動では、噛み合い率を上げるため、ローラを中央位置に設置します。

■タイミングベルト用アイドラーの働き
タイミングベルト用アイドラーを介してベルトの組立距離を固定すると同時に
ポリウレタンローラーがベルトにテンションをかけるのをサポートします。
注意事項
防錆目的の場合は、アルミ合金材質の商品を優先して選択してください。
詳細は>>金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについてをクリックしてください。
関連資料

型番リスト

型番
特性・用途
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベアリング位置
軸穴径 d(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-AHTF40S2M040

該当なし
4
40
センタ-ベアリングタイプ
5
10

2個

1,430( 1,573円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C-AHTF40S2M040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S2Mタイプの型番C-AHTF40S2M040のページです。
型番C-AHTF40S2M040に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S2Mタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-AHTF40S2M060
C-AHTF40S2M100
C-AHTFW20-S2M040-3
C-AHTFW20-S2M060-3
C-AHTFW20-S2M100-4
C-AHTFW30-S2M040-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 使用ベルト幅
(mm)
歯数
(T)
ベアリング位置 軸穴径 d
(mm)

1,470円

( 1,617円 )
2個 あり

9日目~

10該当なし640センタ-ベアリングタイプ6

1,790円

( 1,969円 )
2個 あり

9日目~

10該当なし1040センタ-ベアリングタイプ6

1,340円

( 1,474円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10-420両サイドベアリングタイプ3

1,420円

( 1,562円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし620両サイドベアリングタイプ3

1,720円

( 1,892円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし1020両サイドベアリングタイプ4

1,390円

( 1,529円 )
2個 あり

9日目~

10該当なし430両サイドベアリングタイプ3

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました