(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-FJRHA5-0.8
【エコノミーシリーズ】 フローティングジョイントホルダセット品 省スペースワンタッチ接続型 エコノミーシリーズ_フローティングジョイント

【エコノミーシリーズ】 フローティングジョイントホルダセット品 省スペースワンタッチ接続型 C-FJRHA5-0.8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
720円 ~ 910円
税込価格
792円 ~ 1,001円

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(10個~)が設定されています。種類・サイズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。

外形図・規格表

商品概要
シリンダと被駆動ワークを連結する部品で、シリンダピストンロッドと被駆動ワーク間の偏芯吸収に使います。

エコノミーシリーズ フロティングジョイントホルダセット品 省スペースワンタッチ接続型 商品概要
商品特長
特長1:従来品に比べ接続長さが20%以上短縮、取付面積が30%以上減少し省スペース化に最適。
特長2:コンパクトでも従来品と同等強度を実現。
特長3:表面処理は耐摩耗性に優れた硬質クロムメッキを採用し、防錆、耐摩耗のダブル効果を発揮。

エコノミーシリーズ フロティングジョイントホルダセット品 省スペースワンタッチ接続型 規格概要

・当社従来品とのサイズ比較
MーPitch接続長さ(Lu)設置面積(W×H)
当社従来品エコノミーシリーズ短縮率当社従来品エコノミーシリーズ減少率
4-0.714mm12mm-14.3%540mm2416mm2-23.0%
5-0.817mm13mm-23.5%756mm2476mm2-37.0%
6-1.019mm16mm-15.8%880mm2676.5mm2-23.1%
8-1.2522mm17mm-22.7%1,248mm2880mm2-29.5%
10-1.2524mm18mm-25.0%1,680mm21,224mm2-27.1%
 
エコノミーシリーズ フロティングジョイントホルダセット品 省スペースワンタッチ接続型 商品特長
 当社従来品エコノミーシリーズ
材質S45C相当SUM材相当
表面処理塩浴軟窒化硬質クロムメッキ
表面硬度500HV~750HV~
T寸公差0
-0.05
0
-0.1
取付穴ザグリありなし
接続長さ(Lu)最大25%短縮※詳細は上記比較表参照
設置面積(W×H)最大37%減少※詳細は上記比較表参照
RoHS10対応対応非対応
寸法図
エコノミーシリーズ フロティングジョイントホルダセット品 省スペースワンタッチ接続型 寸法図
※コネクタ単体の寸法は(C-FJR)を参照ください。
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
規格表
TypeフローティングジョイントType フローティングジョイント材質 ホルダ材質 表面処理 表面硬度
C-FJRHAC-FJRSUM材相当一般構造用鋼硬質クロムメッキ750HV~
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
 
型式シリンダコネクタホルダ
TypeM-PitchTDLhB(C)D1AT1h1WHaPdLu
C-FJRHA4-0.737531011.58147432135234.512
5-0.838631213.99167434145254.513
6-1.0410741416.21119954116.56305.516
8-1.25413841719.614229544208335.517
10-1.25516842124.2182710551249396.618
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
使用例
エコノミーシリーズ フロティングジョイントホルダセット品 省スペースワンタッチ接続型 使用例
設備名:搬送中に搬送方向を変える機構
機構性能:
  搬送中、シリンダの動力を利用し、ワークの運動方向を変える。
フローティングジョイントの働き:
  フローティングジョイントでシリンダロッドとワークの押し出しバーを連結し、偏芯と偏角があることで、機構の組み立てがより簡単で、寿命も延長しました。
注意事項
①用途を明確にする
 本品は、直線運動におけるシリンダと被駆動ワーク間の微小な偏芯や偏角の吸収にのみ使用します。回転運動の接続に絶対に使用しないでください
②必ず緩衝機構搭載のシリンダを使用してください。
 被駆動ワークが停止するまで、フローテイングジョイントに衝撃力を与えないでください。必ず緩衝機構(ゴムクッションまたはエアクッション)搭載のシリンダを使用してください。
③被駆動ワークが暴走しないよう、外部に停止用の緩衝機構を設けてください。
 接続ねじに大きな衝撃荷重がかかると、フローテイングジョイントをだめにし、被駆動ワークの暴走をひきおこし、ひいてはワークの脱落により設備の破損やケガをする恐れがあります。必ず外部に停止用の緩衝機構を設けてください。
関連商品


型番リスト

型番
接続ねじ 呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-FJRHA5-0.8

[M5] M5x0.8

10個

760( 836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(10個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
取付が簡単で強度が確保されたコンパクト設計により、設置スペースが30%以上削減
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 フローティングジョイントホルダセット品 省スペースワンタッチ接続型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました