(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 金属カラー 並級

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 金属カラー 並級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
110円 ~ 280円
税込価格
121円 ~ 308円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定82件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

寸法図
MISUMIミスミエコノミーシリーズ金属カラーC-KNCLA 寸法図
規格表
注文例 型式(Type·V)DL
 C-KNCLA3510
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C-KNCLA一般構造用鋼または炭素鋼三価クロメート
[ ! ]本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
型番D
選択
L
選択
TypeV
C−KNCLA3568      10    
4 6810     101215  
5  81012    101215  
6  81012    101215  
     1520  10121520 
8   10121520  10121520 
10    121520  10 1520 
12     1520  10 1520 
15      20  10 15  
20       253010 1520 
25        3010 152030

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeDL10L12L15L20L30
C−KNCLA5110
6110110120
8110120140
10110120140150
12120140150160
15170170180190
20180180190200
25220250280
30240250280280
[ ! ]2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
製品比較情報
 当社類似品
(KNCLB)
エコノミーシリーズ
材質S45C相当一般構造用鋼または炭素鋼
表面処理四三酸化鉄皮膜三価クロメート
寸法公差内径+0.3
+0.1
+0.3
+0.1
外径0
-0.2
0
-0.2
高さ0
-0.1
0
-0.1
RoHS10対応対応
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください。
使用方法
見取図取扱い説明
misumi C-KNCLA KNCLM金属カラー、アルミニウム合金シャフト、アルミニウムシャフト、金属シャフト、カラー、シャフト、無給油ブッシュ、鉄輪、エコノミーシリーズ金属カラー 焼入れ、リング、ブッシュ、止め輪、エコノミーシリーズカラー、制限、スペーサ2つのタイミングベルトプーリのワーク間の相対位置を確保するために使用できます。
misumi C-KNCLA KNCLM金属カラー、アルミニウム合金シャフト、アルミニウムシャフト、金属シャフト、カラー、シャフト、無給油ブッシュ、鉄輪、エコノミーシリーズ金属カラー 焼入れ、リング、ブッシュ、止め輪、エコノミーシリーズカラー、制限、スペーサ軸上の直動部品や固定部品の制限に使用できます。
misumi C-KNCLA KNCLM金属カラー、アルミニウム合金シャフト、アルミニウムシャフト、金属シャフト、カラー、シャフト、無給油ブッシュ、鉄輪、エコノミーシリーズ金属カラー 焼入れ、リング、ブッシュ、止め輪、エコノミーシリーズカラー、制限、スペーサネジと組み合わせて、板金とサポート間の相対すきまを制御できます。
使用例
misumi C-KNCLA ミスミ金属カラー、 金属カラー、カラー 使用例
■機構名
段取り替えの頻度によって治具を切り替えます。

■機構性能
クイック固定用部品と交換可能な位置決め部品を使用しているため、さまざまなワークのサポート治具として使用できます。

■金属カラーの働き
トグルクランプの固定面に金属カラーをはめ、トグルクランプの高さを制限します。厚みの異なるワークには、長さの異なる金属カラーを使用することができます。
注意・禁止事項
①耐摩耗性と硬度が求められる使用環境では、焼入れ金属カラーを優先して選択してください。
②本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
③本製品は面取りをしておりますが、面取りの具体的な寸法につきましては保証しておりません。
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについて>>こちらをクリック


型番リスト

型番
外径 D(mm)
内径 V(mm)
厚さ・長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
3
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
3
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
3
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
4
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
4
12
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
4
15
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
4
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
4
12
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
4
15
10

10個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
4
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
4
12
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
4
15
10

10個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
5
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
5
12
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
5
15
10

10個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
5
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
5
12
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
5
15
10

10個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
5
10
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
5
12
10

10個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
5
15
10

10個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
6
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
6
12
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
6
15
10

10個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
12
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
15
10

10個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
6
10
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
6
12
10

10個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
6
15
10

10個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
6
10
10

10個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
6
12
10

10個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
6
15
10

10個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
6
20
10

10個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
6
10
10

10個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
6
12
10

10個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
6
15
10

10個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
6
20
10

10個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
8
10
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
8
12
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
8
15
10

10個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
8
20
10

10個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
8
10
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
8
12
10

10個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
8
15
10

10個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
8
20
10

10個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
8
10
10

10個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
8
12
10

10個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
8
15
10

10個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
8
20
10

10個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
8
10
10

10個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
8
12
10

10個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
8
15
10

1個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
8
20
10

10個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
10
10
10

10個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
10
15
10

10個

150( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
10
20
10

10個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10
10
10

10個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10
15
10

10個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
10
20
10

10個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷が見られる場合がございます。ご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 金属カラー 並級のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
部品のかさ上げに使用しました
評価 4.0満足度:4.02025/04/11
レギュラー品と変わりなく使用できました。
安価に使えるのがいいですね。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

スペーサーとして
評価 5.0満足度:5.02025/04/09
部品取付のスペーサーとして使用しました。
品質は問題なしでサイズも豊富なので助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械の設置
評価 5.0満足度:5.02025/02/03
何度か注文しているが、寸法も問題なく、納期も早く満足いく商品でした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

試作機の隙間埋めとして
評価 5.0満足度:5.02024/12/19
エコノミー品でも十分な精度がでていて、試作機の隙間埋めには十分でした。納期が早いのも助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

部品のかさ上げ
評価 5.0満足度:5.02024/05/31
クオリティー品と比べても遜色なし。種類も豊富で
気軽に選定できます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました