【まとめ買いでお得】100個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコ...
Type | 適用 | [ M ] 材質 [ H ] 硬度 | [ S ] 表面処理 (ガイドレール) | L寸法 | ブロックタイプ |
C-MLG | セット品 | ガイドレール:炭素鋼 ブロック:SUS440C 58HRC~ | - | 定寸 | 標準ブロック |
E-GMLG | 真空クロムメッキ | 指定寸 | |||
C-MLGB | ブロック単品 | - | - |
注文例 | 型式(Type·No.) | - | L | |
C-MLG7 | - | 55 |
型式 | L(選択) | ||||||||||||||||||
Type | No. | ||||||||||||||||||
C-MLG | 7 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 160 | ||||||||||
9 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | ||||||
12 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | |
15 | 70 | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 |
型式 | 組付け | ブロック | レール | |||||||||||||||||
Type | No. | H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L2 | Gn | M×ℓ | H2 | WR | HR | D | h | d | E | P |
C-MLG | 7 | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.65 | φ1.2 | M2×2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 5 | 15 |
9 | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 29.6 | φ1.4 | M3×3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 20 | |
12 | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 35.75 | φ2 | M3×3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 10 | 25 | |
15 | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 43.6 | M3 | M3×4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 15 | 40 |
型式 | 組付け寸法mm | ブロック寸法 | レール寸法 | ||||||||||||||||||
Type | No. | L寸mm | H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L2 | Gn | M×ℓ | H2 | WR | HR | D | h | d | E | P |
E-GMLG | 7 | 40~360 | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.65 | φ1.2 | M2×2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | L寸指定タイプ 詳細寸法 参照 | 15 |
9 | 35~355 | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 29.6 | φ1.4 | M3×3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | ||
12 | 45~720 | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 35.75 | φ2 | M3×3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | ||
15 | 70~730 | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 43.6 | M3 | M3×4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 |
型式 | 外径寸法 | ブロック寸法 | |||||||||
Type | WR | 高さH | 幅W | 長さL2 | B | B1 | C | L1 | Gn | M×ℓ | H2 |
C-MLGB | 7 | 8 | 17 | 22.65 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | φ1.2 | M2*2.5 | 1.5 |
9 | 10 | 20 | 29.6 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | φ1.4 | M3*3 | 1.8 | |
12 | 13 | 27 | 35.75 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | φ2 | M3*3.5 | 2.5 | |
15 | 16 | 32 | 43.6 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | M3 | M3*4 | 3 |
No. | 基本定格荷重 | 静的許容モーメント | 質量 | |||
C(動) kN | Co(静) kN | MA・MB N.m | MC N.m | ブロック kg | レール kg/m | |
7 | 0.98 | 1.24 | 2.84 | 4.7 | 0.01 | 0.22 |
9 | 1.86 | 2.55 | 7.35 | 11.76 | 0.016 | 0.38 |
12 | 2.84 | 3.92 | 13.72 | 25.48 | 0.034 | 0.65 |
15 | 4.61 | 5.59 | 21.56 | 45.08 | 0.059 | 1.06 |
kgf=N×0.101972 |
No. | 7 | 9 | 12 | 15 | 取付穴数 |
M | |||||
L | - | 35~ 47 | 45~ 57 | 70~ 87 | 2 |
40~50 | 48~ 67 | 58~ 82 | 88~ 127 | 3 | |
51~65 | 68~ 87 | 83~ 107 | 128~ 167 | 4 | |
66~80 | 88~ 107 | 108~ 132 | 168~207 | 5 | |
81~95 | 108~ 127 | 133~ 157 | 208~ 247 | 6 | |
96~ 110 | 128~ 147 | 158~ 182 | 248~ 287 | 7 | |
111~ 125 | 148~ 167 | 183~ 207 | 288~ 327 | 8 | |
126~ 140 | 168~ 187 | 208~ 232 | 328~ 367 | 9 | |
141~ 155 | 188~ 207 | 233~ 257 | 368~ 407 | 10 | |
156~ 170 | 208~ 227 | 258~ 282 | 408~ 447 | 11 | |
171~ 185 | 228~ 247 | 283~ 307 | 448~ 487 | 12 | |
186~ 200 | 248~ 267 | 308~ 332 | 488~527 | 13 | |
201~ 215 | 268~ 287 | 333~ 357 | 528~567 | 14 | |
216~ 230 | 288~ 307 | 358~ 382 | 568~607 | 15 | |
231~ 245 | 308~ 327 | 383~ 407 | 608~647 | 16 | |
246~ 260 | 328~ 347 | 408~432 | 648~687 | 17 | |
261~ 275 | 348~ 355 | 433~457 | 688~730 | 18 | |
276~ 290 | - | 458~482 | - | 19 | |
291~ 305 | - | 483~507 | - | 20 | |
306~ 320 | - | 508~532 | - | 21 | |
321~ 335 | - | 533~557 | - | 22 | |
336~350 | - | 558~582 | - | 23 | |
351~360 | - | 583~607 | - | 24 | |
- | - | 608~632 | - | 25 | |
- | - | 633~657 | - | 26 | |
- | - | 658~682 | - | 27 | |
- | - | 683~707 | - | 28 | |
- | - | 708~720 | - | 29 | |
P | 15 | 20 | 25 | 40 |
精度規格 | 並級 |
高さHの寸法許容差 | ±20 |
高さHのペア相互差 | 40 |
幅Nの寸法許容差 | ±25 |
幅Nのペア相互差 | 40 |
レール長さ(mm) | 精度等級(μm) |
50以下 | 12 |
51-80 | 13 |
81-125 | 15 |
126-200 | 15 |
201-250 | 16 |
251-315 | 17 |
316-400 | 18 |
401-500 | 19 |
501-630 | 20 |
631-730 | 22 |
・A面に対するC面の走り平行度
・B面に対するD面の走り平行度
※上図でA面(レール取付面)は平面、B面とE面(レール突き当て面)は平行になるように仕上げています。
許容荷重(N)≦Co/fs
許容モーメント(N・m)≦(MA、MB、MC)/fs
fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重(N)
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)
ピッチング方向
ヨーイング方向
ローリング方向
使用条件 | fSの下限 |
普通の運転条件のとき | 1~2 |
円滑な走行性能を要求するとき | 2~4 |
振動・衝撃があるとき | 3~5 |
当社類似品 SSEB10-115 | エコノミーシリーズ C-MLG9-115 | |
材質 | ステンレス鋼 | 炭素鋼 |
硬度 | 56HRC~ | 58HRC~ |
基本定格荷重C(動) (kN) | 1.5 | 1.86 |
基本定格荷重Co(静) (kN) | 2.5 | 2.55 |
静的許容モーメントMA・MB (N・m) | 5.1 | 7.35 |
静的許容モーメントMC (N・m) | 10.2 | 11.76 |
高さH寸法公差差 (μm) | ±20 | ±20 |
高さHペア相互差差 (μm) | 15 | 40 |
幅N寸法公差差 (μm) | ±25 | ±25 |
幅Nペア相互差差 (μm) | 20 | 40 |
走り平行度 (μm)※ | 7 | 15 |
予圧管理 | あり | なし |
型番選定基準 | 高さH基準 | レール幅WR基準 |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
型番 |
セット品/単品 |
レール種類 |
ブロック数 |
レール幅 W1(mm) |
組付時高さ H(mm) |
レール長さ L(mm) |
材質 |
基本定格荷重 動定格(N) |
基本定格荷重 静定格(N) |
静的許容モーメント MA(N・m) |
静的許容モーメント MB(N・m) |
静的許容モーメント MC(N・m) |
呼び型番 |
ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm) |
ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm) |
ブロック取付穴径 |
レール取付穴ピッチ(mm) |
レール取付穴径 |
L寸法タイプ |
表面処理 |
長さ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
C-MLGB9 |
ブロック単品
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
ステンレス
|
1860
|
2550
|
7.35
|
7.35
|
11.76
|
9
|
15
|
10
|
M3
|
-
|
-
|
-
|
なし
|
-
| 2個 | 1,400円(
1,540円
) | - |
Loading...
【まとめ買いでお得】100個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
No. | 定寸L | ¥基準単価 |
C−MLG | ||
7 | 40 | 1,360 |
55 | 1,450 | |
70 | 1,450 | |
85 | 1,560 | |
100 | 1,560 | |
115 | 1,560 | |
130 | 1,610 | |
160 | 1,780 | |
9 | 35 | 1,550 |
55 | 1,550 | |
75 | 1,550 | |
95 | 1,630 | |
115 | 1,740 | |
135 | 1,840 | |
155 | 2,170 | |
175 | 2,080 | |
195 | 2,460 | |
215 | 2,490 | |
235 | 2,380 | |
255 | 2,530 | |
275 | 2,530 | |
12 | 45 | 1,650 |
70 | 1,650 | |
95 | 1,760 | |
120 | 1,770 | |
145 | 1,880 | |
170 | 1,980 | |
195 | 2,100 | |
220 | 2,220 | |
245 | 2,340 | |
270 | 2,470 | |
295 | 2,610 | |
320 | 2,650 | |
345 | 2,790 | |
370 | 2,990 | |
395 | 3,150 | |
420 | 3,340 | |
445 | 3,530 | |
470 | 3,690 | |
15 | 70 | 1,890 |
110 | 1,890 | |
150 | 2,020 | |
190 | 2,160 | |
230 | 2,320 | |
270 | 2,540 | |
310 | 2,790 | |
350 | 3,000 | |
390 | 3,180 | |
430 | 3,240 | |
470 | 3,480 | |
510 | 3,710 | |
550 | 3,950 | |
590 | 4,270 | |
630 | 4,580 | |
670 | 4,890 |
No. | 指定寸L | ¥基準単価 |
E−GMLG | ||
7 | 40~50 | 3,750 |
51~65 | 3,830 | |
66~80 | 3,930 | |
81~95 | 4,010 | |
96~115 | 4,100 | |
116~130 | 4,190 | |
131~145 | 4,820 | |
146~160 | 4,870 | |
161~175 | 4,920 | |
176~190 | 4,970 | |
191~205 | 5,020 | |
206~220 | 5,080 | |
221~235 | 5,130 | |
236~250 | 5,190 | |
251~265 | 5,240 | |
266~280 | 5,300 | |
281~295 | 5,350 | |
296~360 | 5,410 | |
9 | 35~55 | 4,270 |
56~75 | 4,360 | |
76~95 | 4,460 | |
96~115 | 4,590 | |
116~135 | 4,700 | |
136~155 | 4,820 | |
156~175 | 4,960 | |
176~195 | 5,110 | |
196~215 | 5,140 | |
216~235 | 5,300 | |
236~255 | 5,460 | |
256~275 | 5,620 | |
276~295 | 5,650 | |
296~315 | 5,680 | |
316~335 | 5,710 | |
336~355 | 5,740 | |
12 | 45~70 | 4,630 |
71~95 | 4,750 | |
96~120 | 4,870 | |
121~145 | 4,990 | |
146~170 | 5,110 | |
171~195 | 5,240 | |
196~220 | 5,370 | |
221~245 | 5,500 | |
246~270 | 5,650 | |
271~295 | 5,800 | |
296~320 | 6,140 | |
321~345 | 6,300 | |
346~370 | 6,520 | |
371~395 | 6,700 | |
396~420 | 6,920 | |
421~445 | 7,130 | |
446~470 | 7,300 | |
471~495 | 7,340 | |
496~520 | 7,380 | |
521~545 | 7,420 | |
546~570 | 7,460 | |
571~595 | 7,510 | |
596~620 | 7,550 | |
621~645 | 7,600 | |
646~670 | 7,640 | |
671~695 | 7,690 | |
696~720 | 7,730 | |
15 | 70~110 | 5,350 |
111~150 | 5,500 | |
151~190 | 5,650 | |
191~230 | 5,830 | |
231~270 | 6,070 | |
271~310 | 6,660 | |
311~350 | 6,880 | |
351~390 | 7,080 | |
391~430 | 7,150 | |
431~470 | 7,420 | |
471~510 | 7,920 | |
511~550 | 8,190 | |
551~590 | 8,550 | |
591~630 | 8,890 | |
631~670 | 9,230 | |
671~710 | 9,570 | |
711~730 | 9,910 |
型式 | ¥基準単価 | |
Type | No. | |
C-MLGB | 7 | 1,200 |
9 | 1,400 | |
12 | 1,600 | |
15 | 1,800 |
平行度誤差許容差
高さ誤差許容差
④正規な取付方法で取り付ける
図1:押し板による固定
図2:テーパーギブによる固定
図3:押しねじによる固定
【エコノミーシリーズ】 中国製 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2 精度等級C7 | 【エコノミーシリーズ】 サポートユニット 固定側 標準タイプ 角型 海外製ラジアルベアリング | 【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ専用サポートユニット 固定側 丸型 海外製ラジアルベアリング | ||
![]() | ![]() | ![]() |
この商品に近い類似品がありませんでした。