(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ ウレタン 自在タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ ウレタン 自在タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
540円 ~ 1,040円
税込価格
594円 ~ 1,144円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
キャスタ外形図
規格表
注文例 型式(Type·D)-車輪材質
 C-CJLJ75-U
 
Type本体車輪ベアリング
[ M ] 材質[ S ] 表面処理[ M ] 材質(色)施回部車輪部
C-CJLJSPHC亜鉛メッキウレタン(赤茶)ありあり

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番車輪材質HBEr許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
C-CJLJ75U(ウレタン)105.83242.273.390673540
100129.336.282120751720
125155.531.697.51309201,040
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
CNGJ100-U
エコノミーシリーズ
C-CJLJ100-U
規格JIS規格ANSI規格
材質・表面処理本体SPHC(三価クロメート)SPHC(亜鉛メッキ)
車輪ウレタン(グレー)ウレタン(赤茶)
ベアリング車輪部:あり(D75以下は無し)車輪部:あり
許容荷重(daN)120120
RoHS10対応対応
注意・禁止事項
■キャスタ使用上の注意

【注意事項1】許容荷重
許容荷重を超える使用はしないでください。
カタログ表中の許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合の荷重の限度を指示しています。

【注意事項2】使用速度
使用速度は平坦な路面を歩行速度以下で間欠的に使用し、動力による牽引や発熱を伴う連続使用は避けてください。
車輪径使用速度
75mm以下2km/h以下
100mm以下4km/h以下

【注意事項3】ストッパ
長期の使用による摩耗・損傷で、気付かないうちに機能の低下をきたす恐れがありますのでご注意ください。
一般に、車輪の材質によって制動力は異なります。
製品の安全上、特に必要がある場合は他の手段(車輪止め、フロアストッパ)を使用してください。

【注意事項4】使用環境
通常、キャスタは常温の構内で使用されることを想定しています。
高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特殊な環境でのご使用は避けてください。

【注意事項5】取付方法
①取付面が水平になるように取り付けてください。
②旋回(自在)キャスタは、その旋回軸が垂直になるように取り付けてください。
③固定キャスタはお互いに平行になるように取り付けてください。
④取り付け穴部を確認し、適正なボルト・ナットで緩みが無いよう確実に取付作業を行なってください。
⑤ねじ込み式キャスタの取付は、適正トルクでネジの六角部を締めてください。過度に締め付けトルクを加えると軸部が緊張し、破断の原因となります。
(参考 ネジ径12mmの適正トルク20〜50N・m)
選定サポート情報
■キャスタの選定手順
キャスタ使用例荷重の決定STEP1:荷重を設定
 積載荷重の最大値を計算し、それに見合った許容荷重のキャスタをお選びください。なお、キャスタ1個当たりの許容荷重は、偏荷重や多少の衝撃を考慮し、
下記のような計算式で考えるのが一般的です。
1個当たりの許容荷重積載荷重の最大値 
4個×0.8(4個使用の場合) 
 
キャスタ使用例
ャスタ仕様の決定
STEP2:取付ピッチ・ねじ径からプレート式・ねじ込み式を選択
 4点留めのプレート式、もしくは1点留めのねじ込み式を選択ください。(プレート式の方がより耐荷重性に優れます)
使用例プレート式使用例ねじ込み式
STEP3:自在・固定を選択
 自在車は旋回するため、走行方向の変更が必要な場合は自在車を選択します。固定車は旋回機能はありませんが、直進性に優れます。
STEP4:ストッパの有無を選択
 ストッパーには、車輪の回転を止めるストッパと、旋回を止めるストッパ(旋回ロックタイプ)があります。
キャスタ使用例車輪の決定STEP5:車輪の選択
 車輪の材質により、特長は大きく異なります(下「キャスタの商品ラインナップ表」参照)。
ベアリング付きの車輪は始動時の抵抗が少なく、軽い力で動かせます。車輪は径が大きい程軽く動き、凹凸や段差を乗り越えやすくなります。

関連商品


型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105.8
75
90

1個

540( 594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

129.3
100
120

1個

720( 792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

155.5
125
130

1個

1,040( 1,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ ウレタン 自在タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
作業台
評価 5.0満足度:5.02025/02/05
作業する時に移動が自由に動かせるので、作業がよりスムーズに行えます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

部材運搬用
評価 5.0満足度:5.02024/08/05
ポールを運搬するための台車の車輪ように購入しました。出来るだけ安く抑えたかったので、エコノミーシリーズで探しましたが、品質的にも全く問題無く良い製品でした。今後、耐久性を検証していきます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました