(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 平目ローレットノブ おねじ

【エコノミーシリーズ】 平目ローレットノブ おねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
230円 ~ 280円
税込価格
253円 ~ 308円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
110310440999寸法図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型番-L
  C-NZWM4-10
本体ねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
フェノール樹脂スチール白色亜鉛メッキ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番
L選択
D
H
D1
h
質量
(g)
¥基準単価
Type
M
CーNZWM
4
10
15.5
10.5
11.5
2
4
230
15
4.08
230
20
4.29
230
5
10
20
13.5
14
4.5
7.72
230
15
7
230
20
8
230
6
10
24.5
16
16.5
5
11
260
15
13
260
20
14
260
8
15
32
20
18
6.5
20
280
20
25
280
25
34
280
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
商品特長
■ノブ本体の材質は高温に強いフェノール樹脂製で、スクリュー材質はスチール(白色亜鉛メッキ)です。
■特に中・小型機器でねじ穴付き部品の締め付け・固定に適しています。
■表面は滑らかで見た目がよく、光沢があります。
エコノミーシリーズ
表面は滑らかで見た目がきれい

■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品エコノミーシリーズ
ノブ材質ABSフェノール樹脂
おねじタイプねじ部材質SWCH12Aスチール
ねじ部表面処理三価クロメート白色亜鉛メッキ
めねじタイプねじ部材質黄銅(インサート)黄銅(インサート)
ねじ部表面処理ニッケルメッキ-
RoHS10対応対応保証外
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください
注意事項
ノブ商品はめねじ取り付けとおねじ取り付けの2種類の取り付け方法があり、実際の使用環境に応じて選定できます。
本品は、本体の材質がフェノールのため、0-80℃の環境下でのご利用を推奨します。高温で密閉された環境下で使用する場合、金属製ノブがお薦めです。


型番リスト

型番
取付部 呼び径 M
取付部 長さ(mm)
ノブ部 外径(mm)
本体 高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M4
10
15.5
10.5

1個

230( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M4
15
15.5
10.5

1個

230( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M4
20
15.5
10.5

1個

230( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
10
20
13.5

1個

230( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
15
20
13.5

1個

230( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
20
20
13.5

1個

230( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
10
24.5
16

1個

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
15
24.5
16

1個

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
20
24.5
16

1個

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
15
32
20

1個

280( 308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
20
32
20

4個

280( 308円 )

9日目~

M8
25
32
20

1個

280( 308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 平目ローレットノブ おねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました