(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10(C7相当)

【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10(C7相当)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    転造
  • セット品/単品:
    セット品
  • 精度等級:
    C7
  • ねじ軸外径(mm):
    12
  • フランジ形状:
    丸形2面取り
  • 軸端 種類:
    標準軸端加工品
  • ナット種類:
    スタンダードナット
  • ナット構造:
    シングル
  • ねじれ方向:
  • 使用条件:
    標準

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品は供給が不安定になっており、一時的に受注を停止しております。ご迷惑をおかけしますが類似品(C-BSSTK1204、C-BSSTAK1205、C-BSSTAK1210)をご検討ください。受注再開は24年10月頃を予定しております。
  • ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

商品概要
規格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Type精度等級ねじ径リードねじ軸ナット
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ H ]硬度
CーTBSE
CーTBSB
C7相当124・5・10S55C相当高周波焼入
58~62HRC
SCM420相当浸炭焼入
58~62HRC
外形図
(単位:mm)

C-TBSE・C-TBSB1204

【エコノミーシリーズ】 中国製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4/5/10:関連画像

矢視 X-X

 

C-TBSE・C-TBSB1205

【エコノミーシリーズ】 中国製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4/5/10:関連画像

矢視 X-X

 

C-TBSE・C-TBSB1210

【エコノミーシリーズ】 中国製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4/5/10:関連画像

矢視 X-X


[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
精度等級型番L
(指定1mm単位)
固定側軸端寸法Y循環数基本定格荷重軸方向
すき間
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードEUC(動)kNCo(静)kN
C7相当CーTBSE1204150~8003611Lー613巻
1列
1.84.10.05以下
CーTBSB3916Lー64
CーTBSE053611Lー612.8巻
1列
CーTBSB3916Lー64
CーTBSE103611Lー6123.50.10以下
CーTBSB3916Lー64
[ ! ]Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。kgf=N×0.101972
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
注文例 型番-L
  C-TBSE1204-200
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
精度等級型番¥基準単価
Typeねじ軸外径リードL150~400L401~600L601~800
C7相当C-TBSE
C-TBSB
12048,6509,46011,010
05
109,46010,47012,190

追加工

注文例 型番-L-(FC・SC…etc.)
  C-TBSE1204- 200-NC
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■支持側
AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
支持側軸端加工無
(支持側)(固定側)通常変更
NC支持側の軸端加工を行いません。
指定方法 NC
[ NG ]RNC、FC、GCとの併用不可
-200
ナット向き変更
(支持側)(固定側)通常変更
RLCナット向き変更
指定方法 RLC
無料
支持側軸端止め輪
溝加工無
標準指定加工時
RNC支持側軸端止め輪溝加工無
指定方法 RNC
[ NG ]NC、GC、FCとの併用不可
無料
支持側加工変更
標準指定 
加工時
GC支持側の加工を変更します。
[ ! ]5≦G≦24
[ ! ]Qは6、8から選択
G=指定1mm単位
指定方法 GC-Q8-G20
[ NG ]NC、RNC、FCとの併用不可
200
支持側軸端長さ変更
FC支持側の軸端長さを変更します。
[ ! ]11≦FC≦20
FC=指定1mm単位
指定方法 FC20
[ NG ]NC、RNC、GCとの併用不可
150

[ ! ]EU、NUを同時に指定した場合、E・Uの寸法にかかわらずおねじ加工を行いません。

[ ! ]EUまたはNUを指定した場合、推奨のサポートユニットが使用できない場合があります。

[ ! ]追加工を指定した場合、ナットの駆動範囲(Y寸)は短くなる場合があります。
ナットの駆動範囲がナットの全長より大きくなるようにしてください。

■固定側

AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
固定側スパナ溝加工
不完全焼き入れ範囲
SZC固定側軸端にスパナ溝加工を行います。
指定方法 SZC
[ ! ]スパナ溝にナットがかかるとボールが脱落します。

[ ! ]ナットが不完全焼き入れ範囲に移動できない場合
がありますので、選定時にご注意ください。

150
固定側軸端キー溝加工
キー溝詳細寸法>>P.636
KC固定側軸端にキー溝加工を行います。
[ ! ]3≦KC≦14 [ ! ]FP併用時は、3≦KC≦F-1
[ NG ]FPとの併用時、P=5適用不可
[ NG ]KLC、SCとの併用不可
KC=指定1mm単位
指定方法 KC10
300
固定側軸端キー溝加工
KLC固定側軸端にキー溝加工の位置指定ができます。
(キー溝寸法はKCと同じです。)
[ ! ]3≦K≦13 K+S≦15
[ ! ]FP併用時は、3≦K≦22 K+S≦F-1
[ NG ]FPとの併用時、P=5適用不可
[ NG ]KC、SCとの併用不可
K、S=指定1mm単位
指定方法 KLC-K5-S2
300
固定側軸端平面取加工
SC固定側軸端に平面取加工を行います。
[ ! ]5≦SC≦14 [ ! ]FP併用時は、5≦SC≦F-1
SC=指定1mm単位
指定方法 SC7
[ NG ]KC、KLCとの併用不可
150
固定側段付(小)加工無
標準変更
NF固定側の段付加工(小)を行いません。
指定方法 NF
[ NG ]FPとの併用不可
無料
固定側段差(小)寸法変更
FP固定側の段差(小)寸法を変更します。
[ ! ]15≦F≦24 5≦P≦8
F、P=指定1mm単位
指定方法 FP-F24-P8
[ NG ]NFとの併用不可
無料
固定側段差(大)寸法変更
EU固定側の段差(大)寸法を変更します。
[ ! ]11≦E≦40 8≦U≦E-3
E、U=指定1mm単位
指定方法 EU-E35-U10
無料
固定側段付(大)おねじ加工無
通常変更
NU固定型の段付(大)おねじ加工をしません。
指定方法 NU
無料
製品比較情報
■リード精度
商品概要
■累積リード誤差許容値
単位:μm
精度等級C7C10
累積リード誤差(4)52210
(4)ねじ軸のねじ部有効長さの任意にとった300mmの基準リードに対するリード誤差の許容値
※精度等級C7はリード精度を基準としています。
 取付部精度は当社類似品と異なります
 下記 ■取付部精度をご確認ください
■取付部精度
【エコノミーシリーズ】 中国製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4/5/10:関連画像

転造ボールねじ

■固定側Pに対するキー溝詳細寸法
商品概要
軸径bt
基準寸法許容差
(N9)
基準寸法許容差
6~72-0.0331.2+0.1
0
8~1031.8
11~1240
-0.03
2.5
13~1753
18~2063.5
単位:mm
種類精度
等級
ねじ軸
外径
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
振れ公差(最大)振れ公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)
当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ
BSS□□CーBSS(A)/
CーBSS□□
CーKBS・EーKBS/
CーTBS□・
EーTBS
BSS□□CーBSS(A)/
CーBSS□□
CーKBS・EーKBS/
CーTBS□・
EーTBS
BSS□□CーBSS(A)/
CーBSS□□
CーKBS・EーKBS/
CーTBS□・
EーTBS
BSSCーBSS(A)CーKBS
EーKBS
BSSCーBSS(A)CーKBS
EーKBS
研削C5

C5相当
60.0100.0100.0050.0100.010
80.0110.0110.1000.0110.0110.1000.0050.0050.020
※参考値
0.0100.010保証なし0.0120.012保証なし
10
12
150.0120.0120.0120.0120.0110.0110.0150.015
20
250.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0190.019
転造C7

C7相当
60.0140.0140.007
80.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0070.0070.100
10
12
15
20
250.0200.0200.0200.0200.0200.020
320.0080.008
C1080.0400.0400.0400.0400.0100.010
10
12
15
20
250.0600.0600.0600.060
32
種類精度
等級
代表
Type
ねじ軸
外径
(8)振れ公差(最大)
ねじ軸全長
~125126~200201~315316~400401~500501~630631~800801~10001001~12501251~16001601~2000
研削C5CーBSS(A)80.0350.0500.065
100.0400.0550.0650.0800.090
12
150.0450.0550.0600.0750.0900.1200.1500.190
20
250.0400.0450.0500.0600.0700.0850.1000.130
C5
相当
CーKBS
EーKBS
60.0750.075
80.0600.0750.100
100.0550.0650.080
120.1000.120
150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.170
20
250.0600.0700.0800.0900.1000.130
転造C7CーBSST□80.0600.0750.100
100.0550.0650.0800.1000.1200.150
12
150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.1700.2100.270
20
250.0600.0700.0800.0900.1000.1300.1500.190
32
C7
相当
CーTBS□
EーTBS
60.0750.075
80.1000.1400.2100.270
100.1200.1600.2100.2700.350
12
150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.420
20
250.1100.1300.1600.1900.2300.300
32
C10CーBSSC□80.1000.1400.210(0.270)
100.1200.1600.2100.2700.350
12
150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.5500.7300.730
20
250.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690
32
(8)ねじ軸軸線の全振れ
[ ! ]その他 ■注意事項 は本商品ページの下部をご確認ください
[ ! ]ボールねじの選定ガイドはこちらでご確認ください
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
   ▼現在の商品ページはこちら
 当社類似品
転造ボールねじ
BSST1204
エコノミーシリーズ
RoHS対応 転造ボールねじ
C-BSST1204
エコノミーシリーズ
RoHS 保証外 転造ボールねじ
C-TBSE1204
ねじ軸材質S55CS55CS55C相当
ねじ軸硬度56〜62HRC58~62HRC58~62HRC
ナット材質SCM420SCM415SCM420相当
ナット表面処理リン酸塩皮膜処理
※取付面は処理なし
処理なし処理なし
基本定格荷重 動定格(kN)2.61.81.8
基本定格荷重 静定格(kN)5.84.14.1
軸方向すきま0.03以下0.05以下0.05以下
RoHS10対応対応保証外
[ ! ]商品によって取付寸法など各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

型番
リード(mm)
循環数(列×巻)
ねじ軸全長 L(mm)
軸端種類
サポートユニット 固定側・角型タイプ(別売)
サポートユニット 支持側・角型タイプ(別売)
サポートユニット 固定側・丸型タイプ(別売)
サポートユニット 支持側・丸型タイプ(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4
1×3
150 ~ 800
BK型
C-TBK10
C-TBF10
-
-

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
5
1×2.8
150 ~ 800
BK型
C-TBK10
C-TBF10
-
-

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
10
1×2.8
150 ~ 800
BK型
C-TBK10
C-TBF10
-
-

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
4
1×3
150 ~ 800
EK型
C-TEK10
C-TEF10
C-TFK10
C-TFF10

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
5
1×2.8
150 ~ 800
EK型
C-TEK10
C-TEF10
C-TFK10
C-TFF10

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
10
1×2.8
150 ~ 800
EK型
C-TEK10
C-TEF10
C-TFK10
C-TFF10

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品は供給が不安定になっており、一時的に受注を停止しております。ご迷惑をおかけしますが類似品(C-BSSTK1204、C-BSSTAK1205、C-BSSTAK1210)をご検討ください。受注再開は24年10月頃を予定しております。
  • ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

関連商品
■エコノミーシリーズ転造ボールねじ 適合サポートユニット一覧
角型角型狭ピッチ丸型
関連商品関連商品関連商品
固定側支持側固定側支持側固定側支持側
C-TEKC-TEFC-TBKC-TBFC-TFKC-TFF
[ ! ]詳細は各商品ページでご確認ください
注意事項
■選定及び使用上の注意
●手でナットを回すと引っ掛かりを感じる場合がありますが、位置決め精度に影響がありません。安心して多点位置決めによる供給装置にご使用ください。
●機械加工設備などで運転中に低い振れが必要な場合は、ミスミ標準品をご使用ください。
●運転中、大きな異音や鋭い金属音が発生した場合、必ずねじの取付精度を確認し、合わせてモータやカップリングなどの周辺機器の仕様が適切かを確認してください。
●出荷時、リチウム石けん基グリースを塗布しております。
稼働後の2~3ヶ月を目安とし、汚れが著しい場合は、古いグリースを拭き取り新しいグリースを塗布するようお勧めいたします。
その後の点検目安は通常6ヶ月毎としますが、使用環境により異なりますので適宜その間隔を設定いただくようお勧めします。
●ナットをボールねじナット駆動範囲からオーバーランさせたり、ねじ軸から抜いたりすると、ボールの脱落やボール循環部の損傷などが発生しますのでご注意ください。
●ボールねじ軸及びナットを傾けると自重で落下することがありますので必ずご注意ください。
●本品は機械加工品のため、表面にびびりマーク(チャターマーク)や色ムラが残る場合があります。製品の使用や主要機能に影響がなければ正常ですので、安心してご使用ください。

■ボールねじとその周辺部品の設計・組付け時の注意事項
ボールねじはアキシアル(軸方向)荷重のみを受ける部品であり、ラジアル荷重やモーメント荷重を受けると、摺動不良や振動・異音の発生、寿命の低下に繋がる可能性があります。
ボールねじに対するラジアル荷重、モーメント荷重の要因となる周辺部品との芯ずれや平行度誤差の発生を防止するためには、ボールねじの周辺部品の設計や組み付けに適切に行う必要があります。
●ボールねじとサポートユニットの芯ずれ(図1)
ー芯ずれとは、固定側サポートユニットに固定されたボールねじの軸芯と、支持側サポートユニットの軸受けの芯にずれが発生することです。
ー芯ずれの許容値20μ以下(参考)
●ボールねじとリニアガイドの平行度(図2)
ー平行度誤差は、ボールねじがリニアガイド等の基準に対し上下或いは左右方向に傾くことを指します。
ー傾きの許容値1/2000以下(図3)
●組付け時の注意
組付け後、ボールねじの動きに異音・摺動に引っかかりを感じる場合は、一旦各部品の締結を緩め摺動が滑らかになるよう調整しながら再組付けしてください。
ーサポートユニット左右方向の誤差(図1)
ーリニアガイドとボールねじの平行誤差(図2)
ーテーブルとナットプラケットの固定
ーボールねじナットとナットプラケットの固定
·ナットの取り外し禁止·ナットへの衝撃付加禁止·自重落下に注意
注意事項1注意事項2注意事項3
   
·逆作動での検査·異物侵入注意·ナットのオーバーラン禁止
注意事項4注意事項5
【エコノミーシリーズ】 中国製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4/5/10:関連画像

この間よりナット端面が出ると、
ボールが脱落し動作不良を起こします。

   

図1 ボールねじとサポートユニットの芯ずれ

【エコノミーシリーズ】 中国製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4/5/10:関連画像

支持側

固定側

 

図2 リニアガイドとボールねじの平行度誤差

【エコノミーシリーズ】 中国製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4/5/10:関連画像

 

図3 ボールねじとナットブラケットの傾き

【エコノミーシリーズ】 中国製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4/5/10:関連画像

傾き

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10(C7相当)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました