Type | 精度等級 | ねじ径 | リード | ねじ軸 | ナット | ||
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ||||
CーTBSE | C7相当 | 10 | 2・4 | S55C相当 | 高周波焼入 58~62HRC | SCM420相当 | 浸炭焼入 58~62HRC |
C-TBSE1002
矢視 X-X
C-TBSE1004
矢視 X-X
精度等級 | 型番 | L (指定1mm単位) | Y | 循環数 | 基本定格荷重 | 軸方向 すき間 | ねじれ 方向 | |||
Type | ねじ軸外径 | リード | C(動)kN | Co(静)kN | ||||||
C7相当 | CーTBSE | 10 | 02 | 150~600 | Lー53 | 3巻 1列 | 1.2 | 2.1 | 0.05以下 | 右 |
04 | 1.6 | 3.4 |
注文例 | 型番 | − | L | |
C-TBSE1002 | − | 200 |
精度等級 | 型番 | ¥基準単価 | ||||
Type | ねじ軸外径 | リード | L150~200 | L201~400 | L401~600 | |
C7相当 | C-TBSE | 10 | 02 | 9,180 | 9,260 | 9,530 |
04 | 8,650 | 9,100 | 9,280 |
注文例 | 型番 | − | L | − | (FC・SC…etc.) | |
C-TBSE1002 | − | 200 | − | NC |
Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
支持側軸端加工無 (支持側)(固定側)通常変更 ![]() | NC | 支持側の軸端加工を行いません。 指定方法 NC [ NG ]RNC、FCとの併用不可 | -200 |
ナット向き変更 (支持側)(固定側)通常変更 ![]() | RLC | ナット向きを変更します。 指定方法 RLC | 無料 |
支持側軸端止め輪 溝加工無 標準指定加工時 ![]() | RNC | 支持側軸端止め輪溝加工を行いません。 指定方法 RNC [ NG ]NC、FCとの併用不可 | 無料 |
支持側軸端長さ変更![]() | FC | 支持側の軸端長さを変更します。 [ ! ]10≦FC≦20 FC=指定1mm単位 指定方法 FC20 [ NG ]NC、RNCとの併用不可 | 150 |
Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
固定側スパナ溝加工 不完全焼き入れ範囲 ![]() | SZC | 固定側軸端にスパナ溝加工を行います。 指定方法 SZC [ ! ]スパナ溝にナットがかかるとボールが脱落します。 [ ! ]ナットが不完全焼き入れ範囲に移動できない場合がありますので、選定時にご注意ください。 | 150 |
固定側軸端キー溝加工 キー溝詳細寸法>>P.636 ![]() | KC | 固定側軸端にキー溝加工を行います。 [ ! ]2≦KC≦8 [ ! ]FP併用時は、2≦KC≦F-1 [ NG ]FPとの併用時、P=5適用不可 [ NG ]KLC、SCとの併用不可 KC=指定1mm単位 指定方法 KC5 | 150 |
固定側軸端キー溝加工![]() | KLC | 固定側軸端にキー溝加工の位置指定ができます。(キー溝寸法はKCと同じです。) [ ! ]2≦K≦7 K+S≦8 [ ! ]FP併用時は、2≦K≦16 K+S≦F-1 [ NG ]FPとの併用時、P=5適用不可 [ NG ]KC、SCとの併用不可 K、S=指定1mm単位 指定方法 KLC-K5-S2 | 150 |
固定側軸端平面取加工![]() | SC | 固定側軸端に平面取加工を行います。 [ ! ]5≦SC≦8 [ ! ]FP併用時は、5≦SC≦F-1 SC=指定1mm単位 指定方法 SC7 [ NG ]KC、KLCとの併用不可 | 150 |
固定側段付(小)加工無 標準変更 ![]() | NF | 固定側の段付加工(小)を行いません。 指定方法 NF [ NG ]FPとの併用不可 | 無料 |
固定側段差(小)寸法変更![]() | FP | 固定側の段差(小)寸法を変更します。 [ ! ]9≦F≦18 5≦P≦6 F、P=指定1mm単位 指定方法 FP-F18-P6 [ NG ]NFとの併用不可 | 無料 |
固定側段差(大)寸法変更![]() | EU | 固定側の段差(大)寸法を変更します。 [ ! ]11≦E≦35 8≦U≦E-3 E、U=指定1mm単位 指定方法 EU-E35-U10 | 無料 |
固定側段付(大)おねじ加工無 通常変更 ![]() | NU | 固定型の段付(大)おねじ加工をしません。 指定方法 NU | 無料 |
[ ! ]EU、NUを同時に指定した場合、E・Uの寸法にかかわらずおねじ加工を行いません。
[ ! ]EUまたはNUを指定した場合、推奨のサポートユニットが使用できない場合があります。
[ ! ]追加工を指定した場合、ナットの駆動範囲(Y寸)は短くなる場合があります。
ナットの駆動範囲がナットの全長より大きくなるようにしてください。
精度等級 | C7 | C10 |
累積リード誤差(4) | 52 | 210 |
転造ボールねじ
軸径 | b | t | ||
基準寸法 | 許容差 (N9) | 基準寸法 | 許容差 | |
6~7 | 2 | -0.033 | 1.2 | +0.1 0 |
8~10 | 3 | 1.8 | ||
11~12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
13~17 | 5 | 3 | ||
18~20 | 6 | 3.5 |
種類 | 精度 等級 | ねじ軸 外径 | (1)(2) | (3) | (4)(5) | (6) | (7) | ||||||||||
振れ公差(最大) | 振れ公差(最大) | 直角度公差(最大) | 直角度公差(最大) | 直角度公差(最大) | |||||||||||||
当社類似品 | エコノミーシリーズ | 当社類似品 | エコノミーシリーズ | 当社類似品 | エコノミーシリーズ | 当社類似品 | エコノミーシリーズ | 当社類似品 | エコノミーシリーズ | ||||||||
BSS□□ | CーBSS(A)/ CーBSS□□ | CーKBS・EーKBS/ CーTBS□・ EーTBS | BSS□□ | CーBSS(A)/ CーBSS□□ | CーKBS・EーKBS/ CーTBS□・ EーTBS | BSS□□ | CーBSS(A)/ CーBSS□□ | CーKBS・EーKBS/ CーTBS□・ EーTBS | BSS | CーBSS(A) | CーKBS EーKBS | BSS | CーBSS(A) | CーKBS EーKBS | |||
研削 | C5 ・ C5相当 | 6 | − | − | 0.010 | − | − | 0.010 | − | − | 0.005 | − | − | 0.010 | − | − | 0.010 |
8 | 0.011 | 0.011 | 0.100 | 0.011 | 0.011 | 0.100 | 0.005 | 0.005 | 0.020 ※参考値 | 0.010 | 0.010 | 保証なし | 0.012 | 0.012 | 保証なし | ||
10 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
15 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | |||||||||
20 | |||||||||||||||||
25 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.019 | |||||||||
転造 | C7 ・ C7相当 | 6 | − | − | 0.014 | − | − | 0.014 | − | − | 0.007 | − | |||||
8 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.007 | 0.007 | 0.100 | ||||||||
10 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
25 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |||||||||||
32 | 0.008 | 0.008 | |||||||||||||||
C10 | 8 | 0.040 | 0.040 | − | 0.040 | 0.040 | − | 0.010 | 0.010 | − | − | ||||||
10 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
25 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |||||||||||||
32 |
種類 | 精度 等級 | 代表 Type | ねじ軸 外径 | (8)振れ公差(最大) | ||||||||||
ねじ軸全長 | ||||||||||||||
~125 | 126~200 | 201~315 | 316~400 | 401~500 | 501~630 | 631~800 | 801~1000 | 1001~1250 | 1251~1600 | 1601~2000 | ||||
研削 | C5 | CーBSS(A) | 8 | 0.035 | 0.050 | 0.065 | − | − | − | − | − | − | − | − |
10 | 0.040 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.090 | − | − | − | − | − | ||||
12 | ||||||||||||||
15 | − | 0.045 | 0.055 | 0.060 | 0.075 | 0.090 | 0.120 | 0.150 | 0.190 | − | ||||
20 | ||||||||||||||
25 | − | − | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.085 | 0.100 | 0.130 | − | |||
C5 相当 | CーKBS EーKBS | 6 | 0.075 | 0.075 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
8 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
10 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
12 | − | 0.100 | 0.120 | − | − | − | − | − | − | |||||
15 | − | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | − | − | − | |||
20 | − | − | − | − | ||||||||||
25 | − | − | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | − | − | − | |||
転造 | C7 | CーBSST□ | 8 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | − | − | − | − | − | − | − | − |
10 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | − | − | − | − | − | |||
12 | ||||||||||||||
15 | − | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | 0.270 | − | |||
20 | ||||||||||||||
25 | − | − | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.150 | 0.190 | − | |||
32 | ||||||||||||||
C7 相当 | CーTBS□ EーTBS | 6 | 0.075 | 0.075 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
8 | 0.100 | 0.140 | 0.210 | 0.270 | − | − | − | − | − | − | − | |||
10 | − | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | − | − | − | − | − | |||
12 | ||||||||||||||
15 | − | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | − | − | − | |||
20 | ||||||||||||||
25 | − | − | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | − | − | − | |||
32 | ||||||||||||||
C10 | CーBSSC□ | 8 | 0.100 | 0.140 | 0.210 | (0.270) | − | − | − | − | − | − | − | |
10 | − | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | − | − | − | − | − | |||
12 | ||||||||||||||
15 | − | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | 0.730 | 0.730 | |||
20 | ||||||||||||||
25 | − | − | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | |||
32 | − | − |
▼現在の商品ページはこちら | |||
当社類似品 転造ボールねじ BSST1004 | エコノミーシリーズ RoHS対応 転造ボールねじ C-BSST1004 | エコノミーシリーズ RoHS 保証外 転造ボールねじ C-TBSE1004 | |
ねじ軸材質 | S55C | S55C | S55C相当 |
ねじ軸硬度 | 56〜62HRC | 58~62HRC | 58~62HRC |
ナット材質 | SCM420 | SCM415 | SCM420相当 |
ナット表面処理 | リン酸塩皮膜処理 | 処理なし | 処理なし |
基本定格荷重 動定格(kN) | 2.3 | 1.6 | 1.6 |
基本定格荷重 静定格(kN) | 4.8 | 3.4 | 3.4 |
軸方向すきま | 0.03以下 | 0.05以下 | 0.05以下 |
RoHS10 | 対応 | 対応 | 保証外 |
型番 |
リード(mm) |
ねじ軸全長 L(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
|
150 ~ 600
| 1個 | -( -
) | - | |
4
|
150 ~ 600
| 1個 | -( -
) | - |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
角型 | 角型狭ピッチ | 丸型 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
固定側 | 支持側 | 固定側 | 支持側 | 固定側 | 支持側 |
C-TEK | C-TEF | C-TBK | C-TBF | C-TFK | C-TFF |