(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,270円 ~ 5,116円
税込価格
1,397円 ~ 5,628円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
(拡大図)寸法図
 
Type[ M ]材 質[ S ]表面処理
C-SRH51
C-SRRH51
SPCC相当亜鉛メッキ
[ ! ] 上図はCーSRRH51(引き抜きタイプ)です。CーSRH51(引き抜き不可タイプ)にはリードスティック・板ばねはありません。
規格表
注文例型番
 C-SRH51Y12
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番レール長さストロークABCDEFGHJ定格荷重¥基準単価
Typeインチ長さ記号LST(N/2本)C-SRH51C-SRRH51
C-SRH51
(引き抜き不可タイプ)

C-SRRH51
(引き抜きタイプ)
Y12304.8330.276.2177.825476.2190.5241.3266.77591,2702,685
Y14355.6381101.6127203.2304.888.9215.9292.1317.57331,3102,958
Y16406.4431.8127152.4228.6317.5355.6127241.3342.9368.36891,4803,276
Y18457.2482.6177.8279.4368.3406.4292.1393.7419.16531,9803,595
Y20508533.4152.4304.8419.1457.2152.4317.5444.5469.96352,0503,887
Y22558.8584.2177.8330.2*1469.9508177.8342.9495.3520.76172,0704,199
Y24609.6635177.9381520.7558.8177.9393.7546.1571.55912,2504,524
Y26660.4685.8203.2406.4571.5609.6203.2419.1596.9622.35652,5004,797
Y28711.2736.6228.6431.8622.3660.4228.6444.5647.7673.15472,7505,116
※表内赤文字は24年12月に追加した商品です。
[ ! ]C-SRH51のレール取り付け用ボルトはM4のトラス小ねじ、またはバインド小ねじを、C-SRRH51のレール取り付け用ボルトはM4の極低頭ボルトをご使用ください。
[ ! ]C-SRRH51Y22(引き抜きタイプ)はC寸法(*1印)の穴がございません。
[ ! ]水平に取付けた場合、定格荷重の目安は[定格荷重×0.25以下](参考値)です。
[ ! ]本品は追加工・特注などには対応しておりません。
■レールの引き抜きについて
  • C-SRRH51(引き抜きタイプ)
    ディスコネクトスプリングを押すとロックが解除され、レールの引き抜きができます。(右図1)
    (引き出しに使用の場合、引き出しが取り外せます)
  • C-SRH51(引き抜き不可タイプ)
    ディスコネクトスプリングがありません。レールのロックと引き抜きはできません。
    (引き出しに使用の場合、引き出しは取り外せません)
商品概要
スライドレールは引き出しレール、スライドウェイとも称され、設備や家具のキャビネット本体に固定され、引き出しやキャビネットボードを出し入れさせる接続部品です。全方位に力を分散させ、引き出しの水平方向と垂直方向の動きを安定させることで大きな重量でも運ぶことができます。
エコノミーシリーズでは2段、3段のスライドレールをラインナップしており、引き出しの側面に取り付ける構造(左右各1本)で、取付が簡単且つ省スペース化を図ることができます
商品特長
内部に組み込まれた鋼球(ボール)で荷重を四方に分散させることで、引き出しの水平方向・垂直方向の安定性を保ち、大きな荷重を受けることができます。
 

■耐久性試験

・以下の試験条件で5万回の往復運動を行い、1万回ごとに摺動抵抗と完全に伸ばした状態での下垂量を測定しました。
試験条件:2本のスライドレールを引き出しに取り付け、24.5kgの荷重を引き出しにかけた状態で12サイクル/分の速さで往復を繰り返す。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像サイクル回数摺動抵抗完全に伸ばした状態での下垂量
100000.8kg1mm

20000

0.8kg1mm
300000.7kg1mm
400000.7kg1.2mm
500000.7kg1.2mm

※試験結果は参考値です。

使用方法

■定格荷重の定義

・定格荷重は引き出し側レールを伸ばした時、
レール中央での静止荷重です。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像

■取付方法

・レールと取付穴が干渉している部分の取付は、アクセスホールを
取付穴の上に移動して、ねじを取付けてください。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像

使用例
エコノミーシリーズのスライドレールは板厚が当社類似品より薄いことにより、定格荷重が若干下がるため、耐荷重があまり要求されない箇所に適しています。
使用例
製品比較情報
■エコノミーシリーズと当社類似品の比較
 当社類似品
SRH15012
エコノミーシリーズ
C-SRH51Y12
材質スチールSPCC相当
表面処理光沢クロメート処理
(三価クロム)
亜鉛メッキ
定格荷重
(N/2本)
843759
板厚1.6mm1.5mm
RoHS10対応対応
※定格荷重はレール長さにより異なります。規格表をご確認ください。
注意事項
使用上の注意

スライドレールの取付は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取付けてください。
取付状態によっては、耐荷重性能は大きく減少します。地面に対して、水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。
水平取付時に上記参考値を超える荷重をかける場合や、レール中央より離れた重心に荷重をかける場合には、インナーレールがアウターレールから外れることがあります。事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。

■取付方向側
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
垂直、平行に取付いている
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
スライドレールが垂直に取付いていない
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
スライドレールが同一水平線上にない
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
水平取付で離れた重心に力をかける
 

[ ! ]モーメント荷重がかかる用途での使用はおすすめしません。



型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
引き抜き
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351~550
151~350
601~800
不可
330.2
304.8
759

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
601~800
不可
381
355.6
733

1個

1,310( 1,441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
601~800
不可
431.8
406.4
689

1個

1,480( 1,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
601~800
不可
482.6
457.2
653

1個

1,980( 2,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
601~800
不可
533.4
508
635

1個

2,050( 2,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
601~800
不可
584.2
558.8
617

1個

2,070( 2,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
401~600
不可
635
609.6
591

1個

2,250( 2,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
401~600
不可
685.8
660.4
565

1個

2,500( 2,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
401~600
不可
736.6
711.2
547

1個

2,750( 3,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
151~350
601~800
330.2
304.8
759

1個

2,685( 2,954円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
601~800
381
355.6
733

1個

2,958( 3,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
601~800
431.8
406.4
689

1個

3,276( 3,604円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
601~800
482.6
457.2
653

1個

3,595( 3,955円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
601~800
533.4
508
635

1個

3,887( 4,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
601~800
584.2
558.8
617

1個

4,199( 4,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
401~600
635
609.6
591

1個

4,524( 4,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
401~600
685.8
660.4
565

1個

4,797( 5,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
401~600
736.6
711.2
547

1個

5,116( 5,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました