(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,830円 ~ 3,140円
税込価格
2,013円 ~ 3,454円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
(拡大図)

引き抜き:不可

寸法図
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
レールボール
C-SSRXN36SUS304相当SUS440C相当
[ ! ]引き抜き:不可
[ ! ]同じ記号で示された穴は、形状とサイズが一致しています。
規格表
注文例型番
 C-SSRXN36Y12
型番レール長さ
L
ストローク
ST
ABCD定格荷重
(N/2本)
¥基準単価
Typeインチ長さ記号
C-SSRXN36Y12304.8326.8149.2260.32735291,830
Y14355.6377.6200311.1323.85201,890
Y16406.4428.4250.8361.9374.65032,040
Y18457.2479.2212.7301.6412.7425.44942,200
Y20508530238.1352.4463.5476.24762,370
Y22558.8580.8263.5403.2514.35274502,530
Y24609.6631.6288.9454565.1577.84322,770
Y26660.4682.4314.3504.8615.9628.64152,940
Y28711.2733.2339.7555.6666.7679.43973,140
[ ! ]レール取り付け用のボルトはM3のトラス小ねじ、または、バインド小ねじをご使用ください。
[ ! ]水平に取付けた場合、定格荷重の目安は[定格荷重×0.25以下](参考値)です。
[ ! ]本品は追加工・特注などには対応しておりません。
■レールの引き抜きについて
  • C-SSRXN36(引き抜き:不可)
    レールのロックと引き抜きはできません。
    (引き出しに使用の場合、引き出しは取り外せません)
商品概要
スライドレールは引き出しレール、スライドウェイとも称され、設備や家具のキャビネット本体に固定され、引き出しやキャビネットボードを出し入れさせる接続部品です。全方位に力を分散させ、引き出しの水平方向と垂直方向の動きを安定させることで大きな重量でも運ぶことができます。
エコノミーシリーズでは2段、3段のスライドレールをラインナップしており、引き出しの側面に取り付ける構造(左右各1本)で、取付が簡単且つ省スペース化を図ることができます
商品特長
内部に組み込まれた鋼球(ボール)で荷重を四方に分散させることで、引き出しの水平方向・垂直方向の安定性を保ち、大きな荷重を受けることができます。
 

■耐久性試験

・以下の試験条件で5万回の往復運動を行い、1万回ごとに摺動抵抗と完全に伸ばした状態での下垂量を測定しました。
試験条件:2本のスライドレールを引き出しに取り付け、24.5kgの荷重を引き出しにかけた状態で12サイクル/分の速さで往復を繰り返す。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプ:関連画像サイクル回数摺動抵抗完全に伸ばした場合の下垂量
100000.8kg1mm

20000

0.8kg1mm
300000.7kg1mm
400000.7kg1.2mm
500000.7kg1.2mm

※試験結果は参考値です。

使用方法

■定格荷重の定義

・定格荷重は引き出し側レールを伸ばした時、
レール中央での静止荷重です。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプ:関連画像

■取付方法

・レールと取付穴が干渉している部分の取付は、アクセスホールを
取付穴の上に移動して、ねじを取付けてください。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプ:関連画像

使用例
エコノミーシリーズのスライドレールは板厚が当社類似品より薄いことにより、定格荷重が若干下がるため、耐荷重があまり要求されない箇所に適しています。
使用例
製品比較情報
■エコノミーシリーズと当社類似品の比較
 当社類似品
SSRXN3612
エコノミーシリーズ
C-SSRXN36Y12
材質レールSUS304SUS304相当
ボールSUS440CSUS440C相当
定格荷重
(N/2本)
588529
板厚1.6mm1.5mm
RoHS10対応対応
※定格荷重はレール長さにより異なります。規格表をご確認ください。
注意事項
使用上の注意

スライドレールの取付は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取付けてください。
取付状態によっては、耐荷重性能は大きく減少します。地面に対して、水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。
水平取付時に上記参考値を超える荷重をかける場合や、レール中央より離れた重心に荷重をかける場合には、インナーレールがアウターレールから外れることがあります。事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。

■取付方向側
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプ:関連画像
垂直、平行に取付いている
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプ:関連画像
スライドレールが垂直に取付いていない
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプ:関連画像
スライドレールが同一水平線上にない
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプ:関連画像
水平取付で離れた重心に力をかける
 

[ ! ]モーメント荷重がかかる用途での使用はおすすめしません。



型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351~550
151~350
401~600
327.2
304.8
529

1個

1,830( 2,013円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
401~600
378
355.6
520

1個

1,890( 2,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
401~600
428.4
406.4
503

1個

2,040( 2,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
401~600
479.2
457.2
494

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
401~600
530
508
476

1個

2,370( 2,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
401~600
580.8
558.8
450

1個

2,530( 2,783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
401~600
631.6
609.6
432

1個

2,770( 3,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
401~600
682.4
660.4
415

1個

2,940( 3,234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
201~400
733.2
711.2
397

1個

3,140( 3,454円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 中荷重 ステンレスタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました