(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 2段引 軽荷重 ステンレスタイプ

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 2段引 軽荷重 ステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
670円 ~ 1,070円
税込価格
737円 ~ 1,177円

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(50個~)が設定されています。種類・サイズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • 規格表内一部商品は発売準備中になります。
    型番リストおよび絞り込み検索で選択可能な仕様、商品が現在発売中です。ご了承ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

商品概要
スライドレールは引き出しレールとも言われ、設備や家具のキャビネット本体に固定され、キャビネット板の出し入れをするための連結金具です。フィーダー・排出機構、オフィスキャビネット、鋼鉄製引出などの連結に使用されます。

商品概要
商品特長
組み込まれているボールで荷重を四方に分散させることで、引出の水平方向・垂直方向の安定性を保ち、比較的に大きな荷重を受けることができます。

商品特長
寸法図
寸法図
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
スライドレールの使用温度範囲:5℃~35℃
規格表
Type 材質
レールボール
C-SSRY27SUS304SUS440C
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
 
型式レ-ル
長さL
ストロークLsABCDE定格荷重
(N/2本)
Typeインチ長さ記号
C-SSRY27Y08203.2136.1143.2163.2143.2163.2230
Y14355.6263.1295.6315.6230.6295.6315.6203
Y16406.4301.2346.0366.4271.4346.4366.4185
Y18457.2339.3397.2417.2307.2397.2417.2176
レール取付け用のねじは、M4のトラス小ねじまたはバインド小ねじをご使用ください。
水平取付使用時、耐荷重が定格の約25%まで低下することがあります(参考)。
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
使用例
板厚が異なるため、エコノミーシリーズの耐荷重は当社従来品よりやや弱く、耐荷重があまり要求されない用途に適しています。
 当社従来品
SSRXN3612
エコノミーシリーズ
C-SSRXN36Y12
材質レールSUS304SUS304
ボールSUS440CSUS440C
定格荷重
(N/2本)
588529
板厚1.6mm1.5mm
RoHS10対応対応非対応
※定格荷重はレール長さにより異なります。規格表をご確認ください。
使用例
使用方法
使用方法使用方法
注意事項
使用上の注意

スライドレールの取付は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取付けてください。
取付状態によっては、耐荷重性能は大きく減少します。地面に対して、水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。
水平取付時に上記参考値を超える荷重をかける場合や、レール中央より離れた重心に荷重をかける場合には、インナーレールがアウターレールから外れることがあります。事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。

注意事項


型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~150
151~350
201~400
136.1
203.2
230

50個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
351~550
201~400
263.1
355.6
203

50個

970( 1,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
~200
301.2
406.4
185

50個

1,070( 1,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
~200
339.3
457.2
176

50個

960( 1,056円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(50個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
数量50の注文で50個納品されます。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • 規格表内一部商品は発売準備中になります。
    型番リストおよび絞り込み検索で選択可能な仕様、商品が現在発売中です。ご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 2段引 軽荷重 ステンレスタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました