(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
70円 ~ 280円
税込価格
77円 ~ 308円

【まとめ買いでお得】201個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定35件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

特長
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。
外形図
C-SE6□□ZZ
【エコノミーシリーズ】 ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプ:外形図

(取付関係図)


[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値はこちらを参照願います。
[ M ]材 質 SUS440C相当
 
規格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dDBr
(min.)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参 考)
取付寸法質量
(g)
(参 考)
¥ 基準単価
Ds
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
Cr(動)NCor(静)N
C-SE682ZZ252.30.088524336002.73.90.080.1774
C-SE692ZZ630.15167472960034.80.150.38110
C-SE602ZZ73.519560240003.25.80.58120
C-SE682AZZ2.562.60.0810535336003.74.90.080.29130
C-SE692AZZ73.50.1519560296003.855.650.150.5589
C-SE673ZZ362.50.110635240003.65.40.080.270
C-SE683ZZ7319661248003.95.80.10.4595
C-SE693ZZ840.1528286240004.26.80.150.83115
C-SE603ZZ9528889224007.81.45
C-SE623ZZ104319104200008.81.6670
C-SE633ZZ1350.2657230160004.611.40.23.33120
C-SE674ZZ472.50.112951208006.40.080.28
C-SE684ZZ9432410657.80.11.01
C-SE694ZZ110.15360131192005.29.80.151.7574
C-SE604ZZ120.2484164192005.610.40.22.2999
C-SE624ZZ1356572301600011.43.04115
C-SE634ZZ160.3677248144006140.35.21
C-SE675ZZ582.50.110443176005.87.40.10.34120
C-SE685ZZ1150.153601336.29.80.21.96
C-SE695ZZ1340.2545205168006.611.42.574
C-SE605ZZ1456572401600012.43.48120
C-SE625ZZ160.3875319144007140.34.86
C-SE635ZZ196118242112800178.34115
C-SE676ZZ61030.1235104160007.049.30.10.68120
C-SE686ZZ1350.15547209711.80.22.69
C-SE696ZZ150.26772497.613.43.72110
C-SE606ZZ1760.31142397152008150.36.08
C-SE626ZZ19118242212800177.94120
C-SE636ZZ2271686677120002014.5245
C-SE678ZZ8123.50.1258130144009.0511.330.10.97120
C-SE688ZZ1650.28143389.614.40.24.02
C-SE698ZZ1960.3113143410170.37.18
C-SE608ZZ2271665656136002012115
C-SE628ZZ2481686677112002217205
C-SE638ZZ2892308944104002630.3280
[ ! ]kgf=N×0.101972
 
内径d(mm)ミスミ類似部品すきま(μm)エコノミー部品すきま(μm)
を超え以下最小最大最小最大
10未満510715
<エコノミー部品をご使用される際のご注意>
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量および定格荷重、許容回転数が当社類似部品とは異なります。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SB682ZZ
エコノミーシリーズ
「軽荷重」
C−SB682ZZ
エコノミーシリーズ
「軽荷重・低速」
C−SE682ZZ
基本定格荷重Cr(動)N14310085
Cor(静)N402824
ベアリング内部隙間最小 μm577
最大 μm101515
(参考)許容回転数 rpm850008500033600
RoHS10対応対応対応
■寸法公差 (等級0級)

d 内径公差

(mm)
内径公差
(mm)
を超え以下
0.62.50
−0.008
2.5100
−0.008
10180
−0.008
18300
−0.010
D 外径公差
D
(mm)
外径公差
(mm)
を超え以下
2.560
−0.008
6180
−0.008
18300
−0.009
30500
−0.011
B 幅公差

(mm)
B 幅公差
(mm)
を超え以下
0.62.50
−0.040
2.5100
−0.120
10180
−0.120
18300
−0.120
[ ! ]公差寸法はJISに準拠。(JIS B 1514-1 2017)
■はめあい一般基準(概略)
・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易に
動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
各荷重(軽、普、重)容易に移動できるH7一体型
二つ割
軸と内輪が高温になる容易に移動できるG7
軽荷重、普通荷重で
精密回転を要する
通常、移動できないK6一体型
移動できるJS6
静粛な運転を要する容易に移動できるH6
方向
不定荷重
軽荷重、普通荷重通常、移動できるJS7
普通荷重、重荷重通常、移動できないK7
大きな衝撃荷重移動できないM7
外輪
回転荷重
軽荷重、変動荷重移動できないM7
普通荷重、重荷重移動できないN7
薄肉ハウジングで重荷重移動できないP7
[ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
[ ! ]荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
(参考:はめあいの組合せの検討を参照)
[ ! ]荷重の大きさ
・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。
技術情報
軸受の技術データは下記のリンクをご参照ください。
注意・禁止事項
軸とハウジングが精度不良の場合、その影響でベアリングは本来の性能を発揮できないことがあります。例えば、ベアリング取付部との精度が悪い場合、内輪、外輪の傾きを引き起こすことがあります。この場合、ベアリングにかかる荷重に加え、周辺応力集中荷重(Edge Load)もかかり、ベアリング疲労寿命を低下させるだけでなく、ひどい場合、保持器の破損,焼付きなどの損傷を生じる原因となることがあります。

※以下の専用取付工具を使い、ベアリングの取付、取り外しを行ってください。
ベアリングヒーター
ベアリングヒーター
ベアリングヒーターの正しい取付は、ベアリングの寿命を延ばすことになります。
正しい取付とメンテナンスを行った場合、転がり軸受は使用寿命の長い信頼できる機械部品になります。
インダクションヒータを使っていただければ、加熱後、ベアリングは円筒方向に、外に向けて膨張し、取付時の破損を防ぐことができます。インダクションヒータによる加熱は、もっとも科学的な加熱方式で、予熱を必要とせず、ベアリングの重さによって数秒または数分以内で110℃までに加熱でき、前もって施された潤滑に悪影響を与えることもありません。
  
ベアリングプーラー
ベアリングプーラー
ベアリングは以下の状態で取り付けられた場合、専用プーラーで取り外すことができます。
(a)軸形状:円筒軸 軸受の内輪内径の形状:円筒穴。
(b)軸形状:円筒軸 アダプタスリーブを使用した軸受の内輪内径の形状:正軸体穴。
(c)軸形状:正軸体軸 軸受の内輪内径の形状:正軸体穴。どのような取付状態でも、取り外し時は必ず軸のロックナット(またはアダプタスリーブのロックナット)のロックを解除し、ロックナットを緩めた状態にしてください。

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
幅 B(または T)(mm)
基本定格荷重 Cr(動)(N)
基本定格荷重 Cor(静)(N)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
7
3.5
195
60
0.58
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
9
5
288
89
1.45
10

1個

115( 127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
4
484
164
2.29
10

1個

99( 109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
14
5
657
240
3.48
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
17
6
1142
397
6.08
10

1個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
22
7
1665
656
12
10

1個

115( 127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
4
319
104
1.66
10

1個

70( 77円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
13
5
657
230
3.04
10

1個

115( 127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
16
5
875
319
4.86
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
19
6
1182
422
7.94
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
24
8
1686
677
17
10

1個

205( 226円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
13
5
657
230
3.33
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
16
5
677
248
5.21
10

1個

115( 127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
19
6
1182
421
8.34
10

1個

115( 127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
22
7
1686
677
14.5
10

1個

245( 270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
28
9
2308
944
30.3
10

1個

280( 308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
2.5
106
35
0.2
10

1個

70( 77円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
7
2.5
129
51
0.29
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
2.5
104
43
0.34
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
3
235
104
0.68
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12
3.5
258
130
0.97
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
6
2.6
105
35
0.29
10

1個

130( 143円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
5
2.3
85
24
0.17
10

1個

74( 81円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
7
3
196
61
0.45
10

1個

95( 105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
9
4
324
106
1.01
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
11
5
360
133
1.96
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
13
5
547
209
2.69
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
16
5
814
338
4.02
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
7
3.5
195
60
0.55
10

10個

89( 98円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
6
3
167
47
0.38
10

1個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
4
282
86
0.83
10

1個

115( 127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
11
4
360
131
1.75
10

1個

74( 81円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
13
4
545
205
2.5
10

1個

74( 81円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
15
5
677
249
3.72
10

1個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
19
6
1131
434
7.18
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】201個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重・低速回転タイプのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 12件のレビュー

高評価レビュー

交換
評価 5.0満足度:5.02023/06/08
常時いろいろなサイズの在庫があり、必要なスペックでの検索が容易です。
しかもミスミブランドで廉価設定になっておりユーザーとしてはありがたい次第です。
その上配送も迅速でとても助かります。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

交換
評価 5.0満足度:5.02023/06/08
常時いろいろなサイズの在庫があり、必要なスペックでの検索が容易です。
しかもミスミブランドで廉価設定になっておりユーザーとしてはありがたい次第です。
その上配送も迅速でとても助かります。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

シャフトの回転と固定
評価 5.0満足度:5.02024/11/14
今まで使用していましたが個数が増えこまってましたが廉価版が出たことにより価格が抑えられ良かったです

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

生産設備回転部軸受けとして
評価 5.0満足度:5.02025/04/11
常時高速で精度よく回転する部分に使用するわけではなく低速で多少のガタがあっても良い所であれば問題無く使用出来ております。とにかく価格重視で重宝しております。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ヒンジ部分に使っています。
評価 5.0満足度:5.02025/03/21
自動機の中のヒンジ部分に使っています。1日500回程度の動きで内径8で荷重も300N程度で無給巣ブシュでもよかったのですがこれを使ってトラブルは起きたことがありません。スムーズなので好評です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

自社商品
評価 1.0満足度:1.02024/12/26
一番安いので20個購入したのですが、20個中5個のベアリングの動きが悪い物がありました。 回転させると一部引っかかる箇所があり、抵抗が大きくなってしまい、自社商品の使用用途としては使えません、でも安いのでしかたないのかもしれません。
ある程度の負荷がかかるようなところに使うのであれば特に問題ないかもしれません。
少し値段は上がりますが、同じサイズのベアリングは他にもたくさんあるので、他のものも確認して選定しようと思います。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

この度は、お客様のご期待に添えずご不便をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
ご指摘いただいた商品について確認いたしましたところ、弊社の基準においては使用上問題のない範囲であり、正常品と判断しております。
しかしながら、今回のご意見を真摯に受け止め、さらなる品質向上に努めてまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました