ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
|
|
型番 | M×Pitch (細目) | D | h | t | d | g | m | 締付けトルク最大 (N・m) | ¥基準単価 | |
Type | M | |||||||||
C-RM | 8 | M8×0.75 | 16 | 8 | 1.6 | 13 | 3 | M4 | 3.5 | 1,190 |
10 | M10×1.0 | 18 | 15 | |||||||
12 | M12×1.0 | 20 | 17 | |||||||
15 | M15×1.0 | 25 | 1.8 | 21.5 | ||||||
16 | M16×1.5 | 28 | 10 | 2 | 24 | 4 | M5 | 4.5 | ||
17 | M17×1.0 | |||||||||
20 | M20×1.0 | 32 | 28 | |||||||
25 | M25×1.5 | 38 | 12 | 2 | 34 | 5 | M6 | 8 | ||
27 | M27×1.5 | 42 | 38 | 1,200 | ||||||
30 | M30×1.5 | 45 | 41 | |||||||
33 | M33×1.5 | 52 | 48 | 1,330 | ||||||
35 | M35×1.5 | |||||||||
40 | M40×1.5 | 58 | 14 | 2.5 | 53 | 6 | 1,400 | |||
45 | M45×1.5 | 65 | 60 | 1,640 | ||||||
50 | M50×1.5 | 70 | 65 | M8 | 18 | 1,900 | ||||
55 | M55×2.0 | 75 | 16 | 3 | 69 | 7 | 2,270 | |||
60 | M60×2.0 | 80 | 74 | 2,330 |
当社類似品 | エコノミーシリーズ | ||
本体※1 | 材質 | SCM440 | SCM440相当 |
硬度 | 28~32HRC | 28~32HRC | |
表面処理 | 四三酸化鉄皮膜 | リン酸塩皮膜処理 | |
直角度公差※2 | 0.005 | 0.005 | |
ロッキングメタル | 材質 | リン青銅 | リン青銅 |
セットスクリュー | 材質 | SCM435 | CrMo合金鋼 |
軸振動緩み試験結果※3 | 60分経過後も緩み発生せず | 60分経過後も緩み発生せず |
C-RMシリーズ | C-FMシリーズ | |
![]() | ![]() | |
厚みが薄く 、スペースで制約をうける取付環 境に最適です | 頭部はねじと60°になるよう設計されており、スラスト 荷重とラジアル荷重を同時に受けることができます |
M8X0.75
| 1個 | 1,190円(
1,309円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M10X1.0
| 1個 | 1,190円(
1,309円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M12X1.0
| 1個 | 1,190円(
1,309円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M15X1.0
| 1個 | 1,190円(
1,309円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M16X1.5
| 1個 | 1,190円(
1,309円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M17X1.0
| 1個 | 1,190円(
1,309円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M20X1.0
| 1個 | 1,190円(
1,309円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M25X1.5
| 1個 | 1,190円(
1,309円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M27X1.5
| 1個 | 1,200円(
1,320円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M30X1.5
| 1個 | 1,200円(
1,320円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M33X1.5
| 1個 | 1,330円(
1,463円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M35X1.5
| 1個 | 1,330円(
1,463円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M40X1.5
| 1個 | 1,400円(
1,540円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M45X1.5
| 1個 | 1,640円(
1,804円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M50X1.5
| 1個 | 1,900円(
2,090円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M55X2.0
| 1個 | 2,270円(
2,497円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M60X2.0
| 1個 | 2,330円(
2,563円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
あと1項目で型番確定