(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,630円 ~ 2,880円
税込価格
1,793円 ~ 3,168円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
■シール付
規格表
Type[ M ]材質[ A ]付属品
シール付タイプ
C-CFMASSUS440C相当六角ナット1コ(SUS304)
 
注文例 型式(Type・d)-D
 C-CFMAS8-19

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DM×ピッチBB1LrfH基本定格荷重最大静的
許容荷重
kN
許容回転数
rpm
¥基準単価
Typedh7許容差Cr(動)
kN
Cor(静)
kN
C-CFMAS30
-0.010
103×0.5781750.571.51.000.780.36172001,980
40
-0.012
124×0.7892068.821.230.920.68153001,780
5135×0.8910237.510.12.51.891.620.89110002,100
6166×1.011122890.81232.581.911.1092001,910
80
-0.015
198×1.2532111442.912.441.7886002,040
102210×1.251213361316.453.883.281.8662002,060
264.303.542.2248001,630
120
-0.018
3012×1.5141540141.022.364.633.752.5343001,890
324.803.982.9341001,950
163516×1.51819.552181.2275.105.013.4237002,620
184018×1.52021.558201.3315.405.213.7635002,880
kgf=N×0.101972
 
■当社類似品のとエコノミーシリーズの違い
 当社類似品
(CFFAS6-16)
エコノミーシリーズ
(C-CFMAS6-16)
材質SUS440C相当SUS440相当
基本定格荷重Cr(動)kN3.592.58
Cor(静)kN3.581.91
最大許容荷重(kN)2.111.1
許容回転数(rpm)175009200
RoHS10対応対応
 
使用例

※使用例1(ガイドローラー)

【エコノミーシリーズ】 ステンレス カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ:関連画像

※使用例2(搬送ローラー)

【エコノミーシリーズ】 ステンレス カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ:関連画像


運動方向
<直進運動>
相手側の面が平面で、
カムフォロアが直線上を動くこと。
エコノミータイプ ステンレスカムフォロア(フラットタイプ)使用例<揺動方向>
相手側の面が婉曲で
カムフォロアが曲線上を動くこと。
エコノミータイプ ステンレスカムフォロア(フラットタイプ)使用例

取付方法
エコノミータイプ ステンレスカムフォロア(フラットタイプ)使用例
取付時、カムフォロアのつば部を直接ハンマなどで叩かないでください。つば部が割れたり、 回転不良の原因となります。六角レンチまたはマイナスドライバーで取付けてください。
固定は、六角穴またはドライバ溝で固定してから、レンチでナットを回して締め付けてください。

ボルト締付トルク
カムフォロアを取付ける際、トルクレンチを使用し、ねじの最大締付トルク値を超えないで下さい。ねじ部が破損する恐れがあります。
dh7締付トルク 最大 N・m
30.392
40.98
51.96
62.94
87.84
1016.7
1229.4
1670.6
1898
20137
24245
注意事項
・商品を落下させたり、叩いたりすると破損することがあります。
・衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくても機能が損失することがありますのでご注意ください。
・カムフォロアはラジアル荷重に対応しますが、スラスト荷重には弱いので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。
・サイズによってグリースが封入されていないタイプがあります。
 下の表を参考に、グリースが封入されていないものには適宜給油してからご使用ください。
・無給油のままご使用すると、異常摩耗や短寿命の原因になります。

カムフォロアグリース性能と使用温度
 一般グリース封入品
(AFB-LFグリス)
グリースの性能増ちょう剤リチウム石けん
基油精製鉱油
基油動粘度(40℃,mm2/s)170
混和ちょう度(25℃・60W)275
適点(℃)193
蒸発量:wt%(99℃・22h)0.36
離油度:wt%(100℃・24h)0.6
使用温度
(℃)
大気中-15~+100
真空中不適

型番リスト

型番
外径 D(mm)
幅 B(mm)
ローラ外周 材質
カムフォロア 取付け軸位置
カムフォロア 付加機能
カムフォロア 潤滑方式
基本定格荷重 Cr(動)(kN)
基本定格荷重 Cor(静)(kN)
許容回転数(rpm)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
7
-
-
-
-
1
0.78
17200
17

1個

1,980( 2,178円 )

15日目~

12
8
-
-
-
-
1.23
0.92
15300
20

1個

1,780( 1,958円 )

15日目~

13
9
なし
標準
なし
なし
1.89
1.62
11000
23

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
11
なし
標準
なし
なし
2.58
1.91
9200
28

1個

1,910( 2,101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
11
なし
標準
なし
なし
2.91
2.44
8600
32

1個

2,040( 2,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
12
なし
標準
なし
なし
3.875
3.279
6200
36

1個

2,060( 2,266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
12
-
-
-
-
4.3
3.535
4800
36

1個

1,630( 1,793円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
14
-
-
-
-
4.63
3.753
4300
40

1個

1,890( 2,079円 )

15日目~

32
14
-
-
-
-
4.8
3.981
4100
40

1個

1,950( 2,145円 )

15日目~

35
18
-
-
-
-
5.1
5.01
3700
52

1個

2,620( 2,882円 )

17日目~

40
20
-
-
-
-
5.4
5.21
3500
58

1個

2,880( 3,168円 )

13日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました