(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 平行キー ザクリ穴センタータイプ

【エコノミーシリーズ】 平行キー ザクリ穴センタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
130円 ~ 200円
税込価格
143円 ~ 220円

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(20個~)が設定されています。種類・サイズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

商品概要
平行キー
両側面を伝達面として、キーとキー溝側の押し合いでトルクを伝達する商品です。

エコノミーシリーズ 平行キー ザクリ穴センタータイプ
 当社従来品エコノミーシリーズ
材質S45C炭素鋼
引張強さ600N/mm2以上500N/mm2以上
RoHS10対応対応非対応
商品特長
平行キーは両側面を伝達面として、キーとキー溝側の押し合いでトルクを伝達する商品です。
エコノミーシリーズでは普通形平行キー、ガイド平行キーの2種類から選定できます。
普通形平行キーは芯出しに優れ、位置決め精度が高く、脱着が便利である一方、軸上の部品のスラスト方向の固定ができないため、高速用途や衝撃を受けたり、負荷が変動する軸に使用されます。
ガイド平行キーはビスでキーを軸に固定し、軸上の部品の軸方向の移動が大きくない場合に使用されます。
寸法図
 C-KEDZC-KESZC-KEGZ
エコノミーシリーズ 平行キー ザクリ穴センタータイプ
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
規格表
型式LH許容差dd1hC
TypeBh9 公差
C-KEDZ
C-KESZ
C-KEGZ
80
-0.036
200
-0.52
70
-0.09
3.463.50.25~0.40
120
-0.043
2585.59.55.50.40~0.60
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
注意事項
1)キー溝と平行キーがすきまばめ(ルーズフィット)で使用する場合、すきまが大きすぎると、ゆるみで完全に固定できないことがあります。
2)キー溝と平行キーがしまりばめで使用する場合、平行キーがキー溝に取付けができない原因となります。

エコノミーシリーズ 平行キー ザクリ穴センタータイプ


型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
形状
幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS非対応
該当なし
[平行キー(ストレート)] 平行キー(ストレート)
8
20

30個

130( 143円 )

9日目~

RoHS非対応
該当なし
[平行キー(ストレート)] 平行キー(ストレート)
12
25

30個

180( 198円 )

9日目~

RoHS非対応
該当なし
平行キー(片端丸形)
8
20

30個

140( 154円 )

9日目~

RoHS非対応
該当なし
平行キー(両端丸形)
8
20

30個

140( 154円 )

9日目~

RoHS非対応
該当なし
平行キー(両端丸形)
12
25

30個

200( 220円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(20個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 平行キー ザクリ穴センタータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マシンキーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました