【まとめ買いでお得】15パックから大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノ...
環境対応 | RoHS対応(10物質) | 特性・用途 | 該当なし |
---|---|---|---|
ねじの呼び(M) | 4 | 長さL(mm) | 10 |
ねじ山種類 | メートル並目 | 詳細形状 | 超極低頭 |
取付穴形状 | 十字穴 | 基本形状 | 標準(丸) |
材質 | [スチール] SCM435相当 | 詳細材質 | SCM435相当 |
販売単位 | 箱・パック | RoHS ? | 10 |
注文例 | 型式(Type·M) | - | L | |
C-CBSAR3 | - | 6 |
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 強度 | 頭部強度 |
C-CBSAR | SCM435相当 | 32~39HRC | 三価クロメート | 10.9 | 5.8 |
型番 | L | M×P (並目) | A | E | r | e(max.) | 十字穴番号 | パック入数 | ¥基準単価 | 1本あたりの価格 | |
Type | M | ||||||||||
CーCBSAR | 2 | 3 | 2×0.4 | 4 | 0.5 | 0.1以上 | 0.4 | 0 | 50本/パック | 3,900 | 78 |
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
2.5 | 3 | 2.5×0.45 | 5 | 0.6 | 0.7 | 1 | |||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | 4,500 | 90 | |||||||||
3 | 5 | 3×0.5 | 6 | 0.8 | 0.7 | 1 | |||||
6 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
4 | 5 | 4×0.7 | 8 | 0.9 | 0.2以上 | 0.7 | 2 | 4,200 | 84 | ||
6 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
5 | 6 | 5×0.8 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 |
当社類似品 CBSTBR | エコノミーシリーズ CーCBSAR | |
頭部穴 | 六角穴 | 十字穴 |
材質 | SCM435 | SCM435相当 |
表面処理 | ニッケルメッキ(黒) | 三価クロメート |
硬度 | 32〜39HRC | 32~39HRC |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
販売単位数量 | 1個 | 50個 |
値引率 | 価格例(9/1時点)型番:C-CBSAR4-8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
【エコノミーシリーズ】 六角穴付ボルト 超極低頭/パック販売【50個入り】 | 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級 | 【エコノミーシリーズ】 支柱クランプ ワンタッチ取付タイプ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型番:C-CBSA2.5-4 | 代表型番:C-WSSA6-3-1 | 代表型番:C-ALKDE8 | ||
特徴:低単価、省スペース | 特徴:低単価、バリエーション豊富 | 特徴:低単価、省スペース |
【まとめ買いでお得】15パックから大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭十字穴付きボルト パック販売の型番C-CBSAR4-10のページです。
型番C-CBSAR4-10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-CBSAR2-6 |
C-CBSAR2.5-3 |
C-CBSAR2.5-4 |
C-CBSAR4-12 |
C-CBSAR4-5 |
C-CBSAR4-6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び(M) | 長さL (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,900円 ( 4,290円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2 | 6 | |
3,900円 ( 4,290円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2.5 | 3 | |
3,900円 ( 4,290円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2.5 | 4 | |
4,200円 ( 4,620円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4 | 12 | |
4,200円 ( 4,620円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4 | 5 | |
4,200円 ( 4,620円 )50個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4 | 6 |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!