(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-PHX8
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ コンパクトタイプ エコノミーシリーズ_インデックスプランジャ

【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ コンパクトタイプ C-PHX8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
400円 ~ 1,100円
税込価格
440円 ~ 1,210円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。

外形図・規格表

商品概要
♢インデックスプランジャはインデックスピン、インデックスプランジャーとも言います。ノブ操作やピンの抜き差しで簡単に素早い位置決めができ、ワークを固定する機械部品です。
 治具の割り出し、位置決め、リミット(停止位置)設定などに使われています。
商品特長
♢ミスミ標準同類商品に比べ、最大40%OFFと大幅なコストダウンを実現しました。
♢このシリーズはコンパクトインデックスプランジャで、細目ねじタイプ、ノブを引き抜いても本体が露出せず、防塵にも役立ちます。
♢操作方法にはリターンタイプとレストポジションタイプの2種類があります。

■当社従来品との違い
 ピン外径の寸法公差を緩和しております。ご要望に応じてご選定ください。
従来品との違い
寸法規格当社従来品エコノミーシリーズ
ピン
外径公差
-0.02
-0.04
0
-0.04
寸法図
寸法図
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
規格表
Typeネジノブ本体ピンバネ
リターンタイプレストポジションタイプ 材質 材質 表面処理 材質 材質
C-PHXC-PHXY細目PA6プラスチックブルースチール亜鉛メッキSUS303SUS304
C-SPHXC-SPHXYSUS303-
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
 
型式ピッチ
(細目)
DD1SBLL1SW荷重(N)
TypeMmin.max.
リターンタイプ
C-PHX
C-SPHX
レストポジションタイプ
C-PHXY
C-SPHXY
80.7521155526.55102.58.7
10125187734712316.5
121.528207740.510144.716.5
161.53333101047.5121710.230.5
kgf=N×0.101972
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
使用方法
リターンタイプとレストポジションタイプの操作方法
•リターンタイプ
1 通常は、ノーズが突き出た状態です。
2 ノブを引くと、ノーズが引っ込みます。
3 ノブを放すと、内蔵スプリングの力で、ノーズが突き出た状態に戻ります。
リターンタイプの操作方法
•レストポジションタイプ
1 通常は、ノーズが突き出た状態です。
2 ノブを引くと、ノーズが引っ込みます。
3 ノブを引いたまま90度回転させると、ノーズを引っ込めたままロックできます。
4 ロックを解除するには、ノブをわずかに引きながら90度回転させます。
5 ノブを放すと、内蔵スプリングの力で、ノーズが突き出た状態に戻ります。
リターンタイプの操作方法
使用例
使用例
板金折り曲げ治具使用例で、誤作動を防ぐインデックスプランジャ。

型番リスト

型番
ロック機構
ねじ径M(mm)
ストローク (S)(mm)
本体材質
本体表面処理
長さ L(mm)
ピン径B(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-PHX8

[リターン] リターンタイプ
8
5
[スチール] スチール
亜鉛メッキ
26.5
5

15個

430( 473円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ コンパクトタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました