ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
Type | ねじ区分 | 荷重 | ノブ | 本体 | ピン | ばね | |||||
リターンタイプ | レストポジションタイプ | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | ||
CーPMXSL | CーPMXYSL | 並目 | 軽荷重 | A6061 (黒アルマイト) | SUM23 相当 | 30~40HRC | 四三酸化 鉄皮膜 | S45C相当 | 45~55HRC | 四三酸化 鉄皮膜 | SUS304H 相当 |
CーPMXSH | CーPMXYSH | 重荷重 | |||||||||
CーPXSL | CーPXYSL | 細目 | 軽荷重 | ||||||||
CーPXSH | CーPXYSH | 重荷重 |
注文例 | 型番 |
C-PMXSL10 | |
型番 | ピッチ | Ph7 | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | Sw1 | 軽荷重(N) | 重荷重(N) | ||||||
Type | M | 並目 | 細目 | min. | max. | min. | max. | ||||||||||||
リターンタイプ | レストポジションタイプ | ||||||||||||||||||
(並目) C-PMXSL C-PMXSH (細目) C-PXSL C-PXSH | (並目) C-PMXYSL C-PMXYSH (細目) C-PXYSL C-PXYSH | 10 | 1.5 | 1 | 12 | 0 -0.018 | 18 | 16.2 | 5 | 5 | 38 | 10 | 5 | 3 | 14 | 4 | 7.5 | 5.3 | 11.7 |
12 | 1.75 | 1.5 | 14 | 20 | 19.6 | 6 | 6 | 46 | 12 | 6 | 17 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | 12.5 | ||||
16 | 2 | 18 | 26 | 25.4 | 8 | 8 | 56.5 | 16 | 4 | 22 | 6.6 | 12.5 | 7.5 | 18 | |||||
20 | 2.5 | 22 | 0 -0.021 | 32 | 31.2 | 10 | 10 | 70 | 20 | 10 | 27 | 16 | 9 | 27 | |||||
kgf=N×0.101972 |
M | ¥基準単価 | |||||||
リターンタイプ | レストポジションタイプ | |||||||
並目 | 細目 | 並目 | 細目 | |||||
CーPMXSL | CーPMXSH | CーPMXYSL | CーPMXYSH | CーPXSL | CーPXSH | CーPXYSL | CーPXYSH | |
10 | 1,660 | 1,180 | 1,830 | 1,830 | 1,660 | 1,180 | 1,830 | 1,300 |
12 | 1,290 | 1,800 | 1,980 | 1,980 | 1,290 | 1,290 | 1,980 | 1,980 |
16 | 1,480 | 1,480 | 1,550 | 1,550 | 1,480 | 2,080 | 1,550 | 2,170 |
20 | 1,720 | 2,410 | 1,870 | 2,620 | 1,720 | 2,410 | 1,870 | 2,620 |
当社類似品 PMXSL | エコノミーシリーズ C-PMXSL | |
B寸(ピン径)公差 | -0.02 -0.04 | 0 -0.04 |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
C-PXSL12で型番確定
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ インロー付精級(h7)タイプの型番C-PXSL12のページです。
型番C-PXSL12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-PMXSH20 |
C-PMXSL10 |
C-PMXSL12 |
C-PXSL16 |
C-PXSL20 |
C-PXYSH10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ロック機構 | ストローク (S) (mm) | 長さ L (mm) | ねじ径 M | ピン径B (φ) | 荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,410円 ( 2,651円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | [リターン] リターンタイプ | 10 | 70 | M20×2.5 | 10 | 重負荷 | |
1,660円 ( 1,826円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | [リターン] リターンタイプ | 5 | 38 | M10×1.5 | 5 | 軽負荷 | |
1,290円 ( 1,419円 ) | 5個 | あり | 9日目~ | [リターン] リターンタイプ | 6 | 46 | M12×1.75 | 6 | 軽負荷 | |
2,080円 ( 2,288円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | [リターン] リターンタイプ | 8 | 56.5 | M16×1.5 | 8 | 軽負荷 | |
1,720円 ( 1,892円 ) | 5個 | あり | 9日目~ | [リターン] リターンタイプ | 10 | 70 | M20×1.5 | 10 | 軽負荷 | |
1,830円 ( 2,013円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | [レストポジション] レストポジションタイプ | 5 | 38 | M10×1 | 5 | 重負荷 |