(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット フランジ型省スペースタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット フランジ型省スペースタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
910円 ~ 1,160円
税込価格
1,001円 ~ 1,276円

【まとめ買いでお得】20個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
・止め輪なし
C-BACN
・止め輪付
C-BACA
・インロー止め輪
C-BACR
[ ! ]( )寸法は参考値です(寸法公差は±0.5mm)。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品止め輪
止め輪なし止め輪付インロー止め輪軸受ホルダホルダ
C-BACNC-BACAC-BACRスチールアルミ合金白アルマイトばね用鋼
[ ! ]ベアリングと止輪の間にスラスト方向すきまがありますので選定時にはご注意ください。
規格表
型式(Type·べアリング形式)
C-BACN6901ZZ

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dDH7D1g7dhBTT1(W)A(H)d1d2H1使用ベアリング¥ 基準単価
Typeべアリング形式基本定格荷重許容回転速度
rpm(参考)
C-BACNC-BACAC-BACR
Cr(動)kNCor(静)kN
止め輪なし
C-BACN

止め輪付
C-BACA

インロー止め輪
C-BACR
698ZZ81924156811253143854.41.390.6080009601,0101,100
6900ZZ102227196811293547854.41.890.891,020930910
6901ZZ122430226811323850854.42.021.021,0201,110960
6902ZZ1528352579123745599.565.42.561.401,1601,1501,040
製品比較情報
 当社類似品
BACA6901ZZ
エコノミーシリーズ
C−BACA6901ZZ
ベアリング耐荷重基本動定格荷重(Cr):2.89kN
基本静定格荷重(Cor):1.46kN
基本動定格荷重(Cr):2.02kN
基本静定格荷重(Cor):1.02kN
寿命100万回
(2.89kN負荷状態)
4000時間
(750rpm 荷重0.5kN回転時)
40万回
(2.89kN負荷状態)
1600時間
(750rpm 荷重0.5kN回転時)
ベアリング内部隙間最小:3μm 最大:13μm最小:6μm 最大:23μm
ホルダ材質A2017アルミ合金
表面処理白アルマイト白アルマイト
RoHS10対応対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください。
■本商品の数量帯別割引率 詳細
  割引率価格例(7/24時点)型番:C-BACR698ZZ
  
数量1個あたり
割引率
1-
2043%
3546%
5155%
数量当社類似品
(BACR698ZZ)
本商品当社類似品比
割引率
12,210円1,100円50%
202,099円629円70%
351,989円596円70%
511,657円497円70%
   各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
特長
特長1:コンパクトで取付が簡単、2本のボルトのみで固定します。
特長2:エコノミーシリーズベアリングホルダセットはアルミ引き抜き材を採用することで、コスト削減ができました。
特長3:エコノミーシリーズベアリングホルダセットはミスミエコノミーシリーズベアリングを採用。

同径より小さなベアリングを採用し、コンパクト化を実現

【エコノミーシリーズ・大口超割引】 ベアリングホルダセット フランジ型省スペースタイプ:関連画像

エコノミーシリーズベアリング
C-E69□□ZZを使用

使用方法
ベアリングホルダセット 取付方法取付詳細
当社類似品当社類似品 / エコノミーシリーズ
BBEARINGS WITH HOUSING DOUBLE取付け方法BBEARINGS WITH HOUSING DOUBLE取付け方法・当社類似品のベアリングホルダセットは、タップ加工及びザグリ加工がされていおり、表・裏両方から取付られます。

・エコノミーシリーズのベアリングホルダセットは、通し穴加工されており、表からのみ取付られます。
注意事項
①ベアリングと止め輪の間にスラスト方向すきまがありますので選定時にはご注意ください。
②止め輪付きベアリングホルダセットにある止め輪はベアリングの脱落を防止する働きのみをします。
 スラスト方向の締付が必要な場合は、セットカラー、ナットなどのご使用をお奨めします。
 スラスト方向締付用セットカラー、ナットなどを選択した場合、止め輪を避けるようにしてください。止め輪寸法については、商品データを参照してください。
③ベアリングはエコノミーシリーズベアリングを採用。


型番リスト

型番
軸受内径 d(mm)
止め輪
ベアリング品番
取付方法
全長 T or T1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
あり
6900ZZ
止め輪付タイプ
11

1個

930( 1,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
あり
6901ZZ
止め輪付タイプ
11

1個

1,110( 1,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
あり
6902ZZ
止め輪付タイプ
12

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
あり
698ZZ
止め輪付タイプ
11

1個

1,010( 1,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
なし
6900ZZ
止め輪なしタイプ
8

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
なし
6901ZZ
止め輪なしタイプ
8

1個

1,020( 1,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
なし
6902ZZ
止め輪なしタイプ
9

1個

1,160( 1,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
なし
698ZZ
止め輪なしタイプ
8

1個

960( 1,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
あり
6900ZZ
インロー止め輪タイプ
11

1個

910( 1,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
あり
6901ZZ
インロー止め輪タイプ
11

1個

960( 1,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
あり
6902ZZ
インロー止め輪タイプ
12

1個

1,040( 1,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
あり
698ZZ
インロー止め輪タイプ
11

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】20個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット フランジ型省スペースタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベアリングホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました