(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 タイミングベルト ポリウレタン T型

【エコノミーシリーズ】 タイミングベルト ポリウレタン T型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年3月31日で販売終了となります。 推奨代替品は<LTBJA>または<LTBRA> です。
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

特長
タイミングベルトは、歯数を自由に指定できるタイミング歯形ベルトで、長距離の同期伝送に適しています。
両面布貼付型もあり、累積伝送や騒音の低下に適しています。
外形図
C-LTBJA 布張りなし
C-LTBRA 両面布張り

[ ! ] エンドレス加工:オープンエンドベルトを熱融着することにより、エンドレスにする加工です。接合部の心線はつながっていません。
 
型番種類[ M ]材質
①本体②心線③帆布
C−LTBJA布張りなしポリウレタン(白)スチールコード
C−LTBRA両面布張りナイロン帆布(緑)
[ ! ] ウレタンベルトは時間の経過とともに変色する場合がありますが、強度等に影響ありません。
[ ! ] 使用温度 -20℃~60℃(参考値)
[ ! ] バックラッシレスタイミングプーリに適しません。
[ ! ] 接続ベルトの接続部は溶接加工です。接続部の表面に溶接の跡が残っています。溶接跡には個体差があります。
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 Type-ベルト種類 ベルト呼び幅-歯数
 C-LTBJA-T5 100-200
ベルト種類Pitch (mm)2θ(°)HhiL単位重量g/m
(幅: 10mm)
T5540°2.21.211.825
T101040°4.52.523.546

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ベルト歯数
下限~上限
ベルト幅
(mm)
許容張力
(N)
¥本体価格¥エンドレス加工費
(本体価格+)
種類呼び幅
C-LTBJA
(布張りなし)
T5100200~29910150歯数× 4.8392
300~399歯数× 4.2343
400~1000歯数× 3.6294
150100~19915200歯数× 6.3553
200~1000歯数× 5.4474
200100~100020270歯数× 7.2858
25025350歯数× 7.8888
T10150 70~100015320歯数×12624
20020440歯数×14.4774
25025640歯数×17.41,026
30030822
40040960歯数×26.41,344
500501280歯数×33.61,584
C-LTBRA
(両面布張り)
T5100200~100010150歯数× 4.8294
150100~100015200歯数× 7.8474
20020270歯数× 9.6858
25025350888
T10150 70~100015320歯数×16.2624
20020440歯数×19.2774
25025640歯数×22.81,026
30030822歯数×22.8
40040960歯数×34.21,344
500501280歯数×43.21,584
[ ! ]ベルト周長(心線の長さ)は(歯数×歯ピッチ)です。
[ ! ]kgf=N×0.101972
[ ! ]許容張力は引張荷重のみに関しての許容値です。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
LTBJA−T5100
エコノミーシリーズ
C−LTBJA−T5100
材質本体アイアンラバー®
(ポリウレタン)
ポリウレタン
心線高張力スチールコードスチールコード
単位重量
g/m(幅:10mm)
20.825
許容張力(N)110150
使用温度(参考値)0~80℃−20℃~60℃
RoHS10対応保証外
※アイアンラバー®はNOK株式会社の商法登録です
※サイズによって異なります。詳細は規格表をご確認ください。
注意事項
■耐薬品性
○:抵抗性あり
△:限定された抵抗性あり
×:抵抗性なし
薬品名抵抗性
酢酸
アセトン
塩化アルミニウム(水分5%)
アンモニア水(10%)
アニリン×
ASTM 1号オイル
ASTM 2号オイル
ASTM 3号オイル
ベンゼン
ブタノ−ル
ブチルアセテ−ト×
四塩化炭素×
シクロヘキサノール
ディ−ゼル油
ジメチルフォルムアミド×
ブタノ−ル
酢酸エチル×
ブチレングリコール
n−ヘブタン
20%塩酸
薬品名抵抗性
塩化鉄(水分5%)
イソプロパノール
ケロシン
グリース
メタノ−ル
メタノ−ル/ガソリン(15/85)
メチルエヂルケトン
塩化メチル
ミネラル油
硝酸 20%×
ノ−マルガソリン
ス−パ−ガソリン
食塩水
海水
塩化ナトリウム水溶液
水酸化ナトリウム
テトラヒドロフラン×
トルエン×
トリクレン×
■保管上の注意事項
①直射日光を避けてください。
②水、溶剤、油、酸、アルカリ、紫外線、オゾン等に直接触れる環境では使用しないでください。
 特に油がベルトに付着すると、ベルトに膨潤がおこり、ベルトの寿命が著しく短くなります。
③使用温度 -20℃~60℃
④大量の積み重ねや強く折り曲げた状態を避けてください。
⑤地面に直接置くことは避けてください。
⑥薬品とベルトとの接触は避けてください。

■接続部の注意事項
接続ベルトの接続部は溶接加工です。接続部の表面に溶接の跡が残っています。溶接跡には個体差があります。

※接続部例
接続部例1
接続部例2
使用例
ミスミポリウレタン移載ベルト
[ ! ] これはポリウレタンベルトの使用に関する参考資料で、実際の使用時性能保証するものではありません。
設備名:直行高さ違いコンベヤ移載装置
機能説明:
  モータローラ駆動による移載コンベヤにワークを搬送し、その後シリンダを用いてワークが降下し、下段のコンベヤへ移載し、異なる高さへの搬送を実現します。
  詳細は>>ここをクリックしてください。
関連資料
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

■タイミングベルトの選定方法
関連資料
■タイミングベルトの交換時期
関連資料
関連商品


型番リスト

型番
特性
ベルト種類
ベルト幅(mm)
歯数
ベルト呼び幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準
T10
15
70 ~ 1000
150

2個

-( - )

9日目~

標準
T10
20
70 ~ 1000
200

2個

-( - )

9日目~

標準
T10
25
70 ~ 1000
250

2個

-( - )

9日目~

標準
T10
30
70 ~ 1000
300

2個

-( - )

9日目~

標準
T10
40
70 ~ 1000
400

2個

-( - )

9日目~

標準
T10
50
70 ~ 1000
500

2個

-( - )

9日目~

標準
T5
10
200 ~ 1000
100

2個

-( - )

9日目~

標準
T5
15
100 ~ 1000
150

2個

-( - )

9日目~

標準
T5
20
100 ~ 1000
200

2個

-( - )

9日目~

標準
T5
25
100 ~ 1000
250

2個

-( - )

9日目~

両面布張り
T10
15
70 ~ 1000
150

2個

-( - )

9日目~

両面布張り
T10
20
70 ~ 1000
200

2個

-( - )

9日目~

両面布張り
T10
25
70 ~ 1000
250

2個

-( - )

9日目~

両面布張り
T10
30
70 ~ 1000
300

2個

-( - )

9日目~

両面布張り
T10
40
70 ~ 1000
400

2個

-( - )

9日目~

両面布張り
T10
50
70 ~ 1000
500

2個

-( - )

9日目~

両面布張り
T5
10
200 ~ 1000
100

2個

-( - )

9日目~

両面布張り
T5
15
100 ~ 1000
150

2個

-( - )

9日目~

両面布張り
T5
20
100 ~ 1000
200

2個

-( - )

9日目~

両面布張り
T5
25
100 ~ 1000
250

2個

-( - )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年3月31日で販売終了となります。 推奨代替品は<LTBJA>または<LTBRA> です。
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 タイミングベルト ポリウレタン T型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました