(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-HHSYZN50
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 重荷重用溶接タイプ エコノミーシリーズ_ドアパーツ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 重荷重用溶接タイプ C-HHSYZN50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
425円
税込単価
468円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

C-HHSYZN50 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
エコノミーシリーズ 重量用溶接蝶番
Type材質表面処理
C-HHSYZNSUS304ショットブラスト
規格表
型式
C-HHSYZN60
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番WRt*許容荷重質量
(g)
¥基準単価
TypeL(kg)(N)
C-HHSYZN5050632019688425
606425245120530
757030294164670
100100104605885122,070
*許容荷重は2個使用の数値です。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
HHSYZ
エコノミーシリーズ
C-HHSYZN
材質・表面処理SUS304
(ヘアライン)
SUS304
(ショットブラスト)
RoHS10対応対応
商品特長
本商品は重量用蝶番で、最大許容荷重が882Nまで達します(2個使用した場合のの数値です)。
材質はステンレスで本体に穴はなく、溶接で相手側に固定する商品です。溶接不良にならないよう、相手側は表面が平らで清潔である必要があります。
各扉に2つの使用を推奨いたします。それ以上蝶番を増やしても耐荷重を上げることはできません。
また複数の蝶番を同時に使用することで、蝶番同士の同軸度不足により他の部品と干渉する場合があります。


型番リスト

型番
長さL(mm)
幅 (W)(mm)
許容荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-HHSYZN50

50
50
196
10

1個

425( 468円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

Loading...

C-HHSYZN50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 重荷重用溶接タイプの型番C-HHSYZN50のページです。
型番C-HHSYZN50に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 重荷重用溶接タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-HHSYZN100
C-HHSYZN60
C-HHSYZN75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さL
(mm)
幅 (W)
(mm)
許容荷重
(N)

2,070円

( 2,277円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10100100588

530円

( 583円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106064245

670円

( 737円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

107570294

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました