ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
皿ボルトタイプ | 極低頭ボルトタイプ | ||
C-HHSZN | C-HHSZTN | SUS304 | バフ研磨 |
C-HHSZDN | - | 亜鉛ダイカスト | クロムメッキ |
型式 |
C-HHSZN65 |
型番 | 片側 穴数 | W | W1 | P | C | C1 | t | 皿ボルトタイプ | 極低頭ボルトタイプ | 割数 | *許容荷重 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ||||||
Type | L | d キリ | D 皿ザグリ | d キリ | D ザクリ | (kg) | (N) | C-HHSZN | C-HHSZDN | C-HHSZTN | |||||||||
C-HHSZN C-HHSZDN C-HHSZTN | 50 | 2 | 50 | 35 | 20 | 6 | 14 | 5 | 4.4 | 8.6 | 4.4 | 8.6 | 3 | 36 | 350 | 110 | 1,700 | 900 | 1,220 |
65 | 65 | 40 | 35 | 5.6 | 10.6 | 5.6 | 9.6 | 46 | 450 | 190 | 1,870 | 1,200 | 1,350 | ||||||
75 | 75 | 50 | 40 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | 6.6 | 10.6 | 66 | 650 | 305 | 2,230 | 1,380 | 1,610 | |||
100* | 3 | 100 | 60 | 30 | 5 | 87 | 850 | 500 | 2,500 | - | 1,810 | ||||||||
125* | 100 | 60 | 37.5 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | - | - | 102 | 1000 | 688 | 3,490 | - | - |
当社類似品 HHSZ、HHSZD、HHSZT | エコノミーシリーズ C-HHSZN、C-HHSZDN、C-HHSZTN | |
材質・表面処理 | SUS316相当(バフ研磨) 亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) | SUS304(バフ研磨) 亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
C-HHSZN50で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 重荷重用の型番C-HHSZN50のページです。
型番C-HHSZN50に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-HHSZDN75 |
C-HHSZN100 |
C-HHSZN125 |
C-HHSZN65 |
C-HHSZN75 |
C-HHSZTN100 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | 本体材質 | 詳細材質 | 長さL (mm) | 幅 (W) (mm) | 取付種類 | 許容荷重 (N) | 穴タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,380円 ( 1,518円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 該当なし | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛合金 | 75 | 75 | 皿穴 | 650 | 皿ボルトタイプ | |
2,500円 ( 2,750円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | [ステンレス] SUS304 | SUS304 | 100 | 100 | 皿穴 | 850 | 皿ボルトタイプ | |
3,490円 ( 3,839円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | [ステンレス] SUS304 | SUS304 | 125 | 100 | 皿穴 | 1000 | 皿ボルトタイプ | |
1,870円 ( 2,057円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | [ステンレス] SUS304 | SUS304 | 65 | 65 | 皿穴 | 450 | 皿ボルトタイプ | |
2,230円 ( 2,453円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | [ステンレス] SUS304 | SUS304 | 75 | 75 | 皿穴 | 650 | 皿ボルトタイプ | |
1,810円 ( 1,991円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 | [ステンレス] SUS304 | SUS304 | 100 | 100 | [ザグリ] ザグリ | 850 | 極低頭ボルトタイプ |