(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-HHSN25
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス エコノミーシリーズ_ドアパーツ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス C-HHSN25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

C-HHSN25 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
C-HHSN
 形状No. 
A
 形状No. 
C
 形状No. 
B
Type[M] 材質表面仕上げ
C-HHSNSUS304ショットブラスト
規格表
型式(Type ・ No.)
 C-HHSN65A
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番形状
No.
片側
穴数
LWW1W2PCC1td割数*許容荷重質量
(g)
¥基準単価
TypeNo.(kg)(N)
C-HHSN25A22520121623.80.83.4319.86120
3030227140
404030222836.41.5658.812140
5050364.55768.616180
65A36550302348.5213127.425250
65B65363022190
75AA7530275.51514746270
75B363026
90AA90603835612.736.62524568560
90B463634
100AA4100382630294100610
100C4636
*許容荷重は2個使用の数値です。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
HHS
エコノミーシリーズ
C-HHSN
材質・表面処理SUS304SUS304
RoHS10対応対応
商品特長
本商品は穴の配置が並列になるAタイプと、 段違いになるB、Cタイプがあります。図は2穴取り付け商品になります。
本商品は丸穴加工です。ザグリ穴の商品もございますが、ザグリ穴タイプには段違いタイプがないので、選定時にご注意ください。
110310408509商品図段違い穴空きタイプ商品写真
注意事項
蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、組み合わせ用に蝶番用ナットがおすすめです。
以下のリンクをクリックして選定してください。
HHPNT
HHPFNT
注)形状No.B/Cについては上記ナットが適合しません。ご注意ください。


型番リスト

型番
特性・用途
詳細材質
長さL(mm)
幅 (W)(mm)
許容荷重(N)
形状No.
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-HHSN25

耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
SUS304
25
20
9.8
A
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

Loading...

C-HHSN25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレスの型番C-HHSN25のページです。
型番C-HHSN25に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレスのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
固定用部品として
評価 5.0満足度:5.02024/12/08
エコノミーシリーズに置き換えてコストを抑えることができ満足度は非常に高い。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

簡易扉の開閉
評価 5.0満足度:5.02024/11/27
従来はHHS~を使用していましたが、こちらの商品でも問題なく使用できました。今後も使用したいと考えています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

図面入れの蓋に取付
評価 5.0満足度:5.02024/11/05
価格、納期、製品品質等使用上問題ありませんでした。
これからも使用していこうかと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
C-HHSN100
C-HHSN100A
C-HHSN30
C-HHSN40
C-HHSN50
C-HHSN65
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 詳細材質 長さL
(mm)
幅 (W)
(mm)
許容荷重
(N)
形状No.

610円

( 671円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性SUS30410060294C

610円

( 671円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10--10060294A

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性SUS30430209.8A

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10--403058.8A

180円

( 198円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性SUS304503068.6A

190円

( 209円 )
4個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10--6550127.4B

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました