(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-VP2425-18
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 衝突防止タイプ エコノミーシリーズ_ボウシン

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 衝突防止タイプ C-VP2425-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

C-VP2425-18 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
寸法図
本体材質:天然ゴム
硬  度:ショアA60
金具材質:スチール
表面処理:亜鉛メッキ
規格表
注文例型式(Type ・ No. - ℓ)
 C-VP3030-14
 
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
DHdℓ1許容荷重
N
標準荷重
N
ばね定数
N/mm{kgf/cm}
\基準単価
TypeNo.
C-VP2425186242521230028-28056440
303014303022231025-29449460
50502385050452.590043-85085490
[ ! ]X方向ばね定数は、(Z方向ばね定数×剛性比)によって求められます。
[ ! ]ゴムは芯金に焼付けです。
[ ! ]d寸法は芯金の露出部の寸法です。


型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
厚さ(mm)
ばね定数(N/mm)
使用荷重範囲(N)
外径 D(φ)
最大許容荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-VP2425-18

~300
M6
25
56
28~280
24
300

4個

440( 484円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報


ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

概要・仕様

商品概要
高周波振動が発生する装置を使用する環境では、設備の動作精度を向上させるためにゴム振動減衰器がよく使われます。
ミスミブランドの防振ゴムは、高強度の天然ゴム製で、ラインナップが充実しており、設置環境に応じてめねじ/おねじ交替の方法で固定できます。
自動化装置、医療機器、精密試験装置など、さまざまなシーンに対応しています。
使用例
使用例  使用例
注意・禁止事項
・防振ゴムに白い粉が付着することがありますが、これはブルーム現象と呼ばれるゴムの性質によるものです。
 機能上問題ありません。拭き取ってしまうとゴムの劣化につながるため、そのままご利用ください。
関連商品

C-VP2425-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 衝突防止タイプの型番C-VP2425-18のページです。
型番C-VP2425-18に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 衝突防止タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-VP3030-14
C-VP5050-23
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大許容荷重(範囲)
(N)
接続ねじ M 厚さ
(mm)
ばね定数
(N/mm)
使用荷重範囲
(N)
外径 D
(φ)
最大許容荷重
(N)

460円

( 506円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

301~700M6304925~29430310

490円

( 539円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

701~2500M8508543~85050900

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました