(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-SSPN8
【エコノミーシリーズ】 ボールローラ 省スペース圧入・挿入タイプ エコノミーシリーズ_ボールローラ

【エコノミーシリーズ】 ボールローラ 省スペース圧入・挿入タイプ C-SSPN8

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。

外形図・規格表

商品概要
ボールローラはコンベアに使用される自動化生産ライン上の伝動装置で、自動化生産ラインにおける重要な金属部品です。
一体型鋼とステンレスを採用し、自動化生産ライン作業で空気中に晒されても錆びにくく、生産ラインの正常な運転をサポートします。
ボールローラは自動化生産ラインの付属品で、精密級のボールローラは高い精度があり、壊れても簡単に交換できます。

エコノミーシリーズボールローラー

商品の違い
商品特長
商品特長

商品特長

ボールローラの外観形式が豊富、取付・固定方法がさまざまで、上向き使いや下向き使いができるマルチファンクション製品も勢揃い。

ミスミエコノミーシリーズ新製品省スペースタイプ--取付高さは低く、荷重は標準品に近い
寸法図
外形寸法図(単位:mm)
寸法図
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
規格表
規格表
型式
C-SSPN10

・材質表
材質
①本体②スペーサ③メインボール④サブボール
S45CS20CSUJ2SUJ2
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
 
型式DFSHT耐荷重N(kgf)
Typed
C‐SSPF1218232.515.57.344(4.5)
1524314.5211049.6(5)
1930374.52610274(28)
223644.64319.8330(34)
 
型式Dh1H耐荷重N(kgf)
Typed
C‐SSPN81510.913.644(4.5)
10168.512.549.6(5)
122213.517274(28)
15241420330(34)
圧入タイプの取付穴はH7を推奨します。
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
使用例
使用例使用例
金型段取り替えの運搬台車に、ボールローラを使用した事例。
ボールローラは全方位回転のために、搬送方向転換や回転用作業台にも使用されています。
ボールローラを使用する場合、搬送物が落下しないための措置を施すように。
ミスミ商品は、お客様のアイデアで色々な場所で活用されています。
ボールローラ支持位置調整可能機構
ワークの仕様によりワーク固定用ボールローラの支持位置を調整する機構。
ほかのセット部品でベルトコンベヤで搬送するワークを固定し、振動を抑えます。
(ワークが薄い場合、コンベアによる振動を抑えることができます)
  
使用例使用例
軸上ワーク挿入機構
ボールローラを取付、挿入時の負荷を軽減します。
重量ワークを軸に挿入する際の負荷を軽減させます。
接着用ターンテーブル
樹脂ケースと樹脂カバーの外周を接着し、ターンテーブルを回転させる手動機構。
使用方法
使用方法


型番リスト

型番
形状
本体材質
耐荷重(N)
外径(φ)
耐荷重範囲(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-SSPN8

[円筒] 円筒
[ステンレス] ステンレス
44
15
20.1~50.0

1個

-( - )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ボールローラ 省スペース圧入・挿入タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました