ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |||
センタ-ベアリングタイプ | 両サイドベアリングタイプ | 本体 | フランジ | 軸受 | |
C-AHTF | C-AHTFW | アルミ合金 | アルミ合金 | スチール | 白アルマイト |
センタ-ベアリングタイプ | |||||
注文例 | 型式(Type·歯数·対応ベルト) | ||||
C-AHTF30S5M100 |
両サイドベアリングタイプ | |||||||||
型式(Type·歯数) | - | 対応ベルト | - | 軸穴径 | |||||
C-AHTFW28 | - | S5M100 | - | 10 |
型番 | 軸径 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | ベアリング寸法 | ¥基準単価 | ||||
Type | 歯数 | 対応ベルト | No. | D | B | |||||||||
CーAHTF | 16 | S5M100 | 6 | 25.46 | 24.5 | 32 | 20 | 11 | 16 | 5 | 606ZZ×1 | 17 | 6 | 1,430 |
18 | S5M100 | 8 | 28.65 | 27.69 | 33 | 22 | 11 | 16 | 5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 | 1,500 | |
20 | S5M100 | 8 | 31.83 | 30.87 | 36 | 24 | 11 | 16 | 5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 | 1,560 | |
S5M150 | 17 | 22 | 698ZZ×2 | 1,740 | ||||||||||
22 | S5M100 | 8 | 35.01 | 34.05 | 40 | 27 | 11 | 16 | 4 | 628ZZ×1 | 24 | 8 | 1,750 | |
S5M150 | 17 | 22 | 3 | 628ZZ×2 | 2,100 | |||||||||
24 | S5M100 | 10 | 38.2 | 37.24 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZ×1 | 26 | 8 | 1,870 | |
S5M150 | 17 | 22 | 3 | 6000ZZ×2 | 2,220 | |||||||||
25 | S5M100 | 10 | 39.79 | 38.83 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZ×1 | 26 | 8 | 1,960 | |
S5M150 | 17 | 22 | 3 | 6000ZZ×2 | 2,310 | |||||||||
26 | S5M100 | 10 | 41.38 | 40.42 | 48 | 35 | 11 | 16 | 3.5 | 6200ZZ×1 | 30 | 9 | 1,980 | |
28 | S5M100 | 10 | 44.56 | 43.6 | 48 | 35 | 11 | 16 | 3.5 | 6200ZZ×1 | 30 | 9 | 2,040 | |
S5M150 | 17 | 22 | 6.5 | 6200ZZ×1 | 2,100 | |||||||||
30 | S5M100 | 12 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | 2,160 | |
S5M150 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZ×1 | 2,740 | |||||||||
32 | S5M100 | 12 | 50.93 | 49.97 | 55 | 40 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | 2,290 | |
S5M150 | 10 | 17 | 22 | 6000ZZ×2 | 26 | 8 | 2,880 | |||||||
36 | S5M100 | 12 | 57.3 | 56.34 | 61 | 45 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | 2,470 | |
40 | S5M100 | 12 | 63.66 | 62.7 | 67 | 50 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | 2,790 |
型番 | 対応ベルト | 軸径 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | Dh | ベアリング寸法 | ¥基準単価 | |||
Type | 歯数 | No. | D | B | ||||||||||
CーAHTFW | 16 | S5M150 | 6 | 25.46 | 24.5 | 32 | 20 | 17 | 22 | 14.5 | 606ZZ×2 | 17 | 6 | 1,980 |
S5M250 | 27 | 32 | ||||||||||||
18 | S5M150 | 8 | 28.65 | 27.69 | 33 | 22 | 17 | 22 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | 2,020 | |
S5M250 | 27 | 32 | 2,300 | |||||||||||
20 | S5M150 | 8 | 31.83 | 30.87 | 36 | 24 | 17 | 22 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | 2,070 | |
S5M250 | 27 | 32 | 2,370 | |||||||||||
22 | S5M150 | 8 | 35.01 | 34.05 | 40 | 27 | 17 | 22 | 19.5 | 608ZZ×2 | 22 | 7 | 2,120 | |
S5M250 | 27 | 32 | 2,880 | |||||||||||
24 | S5M150 | 8 | 38.2 | 37.24 | 45 | 30 | 17 | 22 | 19.5 | 608ZZ×2 | 22 | 7 | 2,170 | |
S5M250 | 27 | 32 | 2,500 | |||||||||||
25 | S5M100 | 8 | 39.79 | 38.83 | 45 | 30 | 11 | 16 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | 2,120 | |
S5M150 | 17 | 22 | 2,290 | |||||||||||
S5M250 | 27 | 32 | 19.5 | 608ZZ×2 | 22 | 7 | 2,610 | |||||||
26 | S5M150 | 10 | 41.38 | 40.42 | 45 | 30 | 17 | 22 | 25 | 6200ZZ×2 | 30 | 9 | 2,380 | |
S5M250 | 27 | 32 | 2,810 | |||||||||||
28 | S5M100 | 10 | 44.56 | 43.6 | 45 | 30 | 11 | 16 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 | 2,430 | |
S5M150 | 17 | 22 | 2,620 | |||||||||||
S5M250 | 27 | 32 | 25 | 6200ZZ×2 | 30 | 9 | 2,970 | |||||||
30 | S5M150 | 12 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | 17 | 22 | 25 | 6001ZZ×2 | 28 | 8 | 2,540 | |
S5M250 | 27 | 32 | 27 | 6201ZZ×2 | 32 | 10 | 3,080 | |||||||
32 | S5M150 | 12 | 50.93 | 49.97 | 55 | 40 | 17 | 22 | 25 | 6001ZZ×2 | 28 | 8 | 2,760 | |
S5M250 | 27 | 32 | 27 | 6201ZZ×2 | 32 | 10 | 3,250 | |||||||
36 | S5M150 | 15 | 57.3 | 56.34 | 61 | 45 | 17 | 22 | 29 | 6002ZZ×2 | 32 | 9 | 2,950 | |
S5M250 | 27 | 32 | 30 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 | 3,580 | |||||||
40 | S5M150 | 15 | 63.66 | 62.7 | 67 | 50 | 17 | 22 | 29 | 6002ZZ×2 | 32 | 9 | 3,290 | |
S5M250 | 27 | 32 | 30 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 | 3,820 |
当社類似品 AHTFなど | エコノミーシリーズ | |
本体材質 | 2000系アルミ合金 | アルミ合金 |
フランジ材質 | アルミ合金 | アルミ合金 |
ベアリング材質 | スチール | スチール |
RoHS10対応 | 対応 | 対応 |
使用方法 | |
![]() | ①駆動用 タイミングベルト用アイドラーを通してタイミングベルトの内側でテンションを調整 |
![]() | ②リニア駆動用 オープンエンドベルトにて往復運動 |
使用方法 | |
![]() | ③搬送用 2本のタイミングベルトで板を搬送 |
![]() | ④トラクター搬送用 ワークをベルトで挟んで搬送 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
C-AHTF20S5M100で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S5Mタイプの型番C-AHTF20S5M100のページです。
型番C-AHTF20S5M100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-AHTF16S5M100 |
C-AHTF18S5M100 |
C-AHTF20S5M150 |
C-AHTF22S5M100 |
C-AHTF22S5M150 |
C-AHTF24S5M100 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | 使用ベルト幅 (mm) | 歯数 (T) | 軸穴径 d (mm) | ベアリング位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,430円 ( 1,573円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 該当なし | 10 | 16 | 6 | センタ-ベアリングタイプ | |
1,500円 ( 1,650円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | - | 10 | 18 | 8 | センタ-ベアリングタイプ | |
1,740円 ( 1,914円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | - | 15 | 20 | 8 | センタ-ベアリングタイプ | |
1,750円 ( 1,925円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 該当なし | 10 | 22 | 8 | センタ-ベアリングタイプ | |
2,100円 ( 2,310円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | - | 15 | 22 | 8 | センタ-ベアリングタイプ | |
1,870円 ( 2,057円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 該当なし | 10 | 24 | 10 | センタ-ベアリングタイプ |