ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |||
センタ-ベアリングタイプ | 両サイドベアリングタイプ | 本体 | フランジ | 軸受 | |
C-AHTF | C-AHTFW | アルミ合金 | アルミ合金 | スチール | 白アルマイト |
センタ-ベアリングタイプ | |||||
注文例 | 型式(Type·歯数·対応ベルト) | ||||
C-AHTF30S3M100 |
両サイドベアリングタイプ | |||||||||
型式(Type·歯数) | - | 対応ベルト | - | 軸穴寸法 | |||||
C-AHTFW28 | - | S3M100 | - | 6 |
型番 | 軸径 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | ベアリング寸法 | ¥基準単価 | ||||
Type | 歯数 | 対応ベルト | No. | D | B | |||||||||
CーAHTF | 20 | S3M060 | 5 | 19.1 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 3 | 685ZZ×1 | 11 | 5 | 1,370 |
S3M100 | 11 | 15 | 2.5 | 685ZZ×2 | 1,670 | |||||||||
24 | S3M060 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 7 | 11 | 3.5 | 695ZZ×1 | 13 | 4 | 1,420 | |
S3M100 | 11 | 15 | 3.5 | 695ZZ×2 | 1,710 | |||||||||
25 | S3M060 | 5 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3.5 | 695ZZ×1 | 13 | 4 | 1,500 | |
26 | S3M060 | 6 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ×1 | 15 | 5 | 1,560 | |
28 | S3M060 | 6 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ×1 | 15 | 5 | 1,570 | |
30 | S3M060 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ×1 | 15 | 5 | 1,590 | |
S3M100 | 11 | 15 | 4.5 | 626ZZ×1 | 19 | 6 | 1,750 | |||||||
32 | S3M060 | 8 | 30.56 | 29.8 | 35 | 25 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 | 1,870 | |
S3M100 | 11 | 15 | 4.5 | 698ZZ×1 | 1,920 | |||||||||
36 | S3M060 | 8 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 | 2,110 |
型番 | 対応ベルト | 軸径 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | Dh | ベアリング寸法 | ¥基準単価 | |||
Type | 歯数 | No. | D | B | ||||||||||
CーAHTFW | 20 | S3M060 | 3 | 19.1 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 5 | 673ZZ×2 | 6 | 2.5 | 1,500 |
S3M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZ×2 | 7 | 1,620 | |||||||
S3M150 | 5 | 17 | 21 | 9 | 685ZZ×2 | 11 | 5 | 2,000 | ||||||
24 | S3M060 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 7 | 11 | 11 | 695ZZ×2 | 13 | 4 | 1,580 | |
S3M100 | 11 | 15 | 1,670 | |||||||||||
S3M150 | 17 | 21 | 2,050 | |||||||||||
25 | S3M100 | 6 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 | 1,750 | |
S3M150 | 17 | 21 | 2,210 | |||||||||||
26 | S3M100 | 6 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 | 1,810 | |
28 | S3M100 | 6 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 | 1,870 | |
30 | S3M100 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 | 1,890 | |
S3M150 | 17 | 21 | 2,380 | |||||||||||
32 | S3M100 | 8 | 30.56 | 29.8 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | 2,060 | |
S3M150 | 17 | 21 | 2,580 | |||||||||||
36 | S3M100 | 10 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 | 2,410 | |
S3M150 | 17 | 21 | 3,090 | |||||||||||
40 | S3M100 | 10 | 38.2 | 37.44 | 44 | 32 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 | 2,720 | |
S3M150 | 17 | 21 | 3,280 | |||||||||||
44 | S3M100 | 10 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 | 2,750 | |
48 | S3M150 | 10 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | 17 | 21 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 | 3,420 |
当社類似品 AHTFなど | エコノミーシリーズ C−AHTFなど | |
本体材質 | 2000系アルミ合金 | アルミ合金 |
フランジ材質 | アルミ合金 | アルミ合金 |
ベアリング材質 | スチール | スチール |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
使用方法 | |
![]() | ①駆動用 タイミングベルト用アイドラーを通してタイミングベルトの内側でテンションを調整 |
![]() | ②リニア駆動用 オープンエンドベルトにて往復運動 |
使用方法 | |
![]() | ③搬送用 2本のタイミングベルトで板を搬送 |
![]() | ④トラクター搬送用 ワークをベルトで挟んで搬送 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
C-AHTF20S3M060で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S3Mタイプの型番C-AHTF20S3M060のページです。
型番C-AHTF20S3M060に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-AHTF20S3M100 |
C-AHTF24S3M060 |
C-AHTF24S3M100 |
C-AHTF25S3M060 |
C-AHTF26S3M060 |
C-AHTF28S3M060 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | 使用ベルト幅 (mm) | 歯数 (T) | ベアリング位置 | 軸穴径 d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,670円 ( 1,837円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 該当なし | 10 | 20 | センタ-ベアリングタイプ | 5 | |
1,420円 ( 1,562円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 該当なし | 6 | 24 | センタ-ベアリングタイプ | 5 | |
1,710円 ( 1,881円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 該当なし | 10 | 24 | センタ-ベアリングタイプ | 5 | |
1,500円 ( 1,650円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 該当なし | 6 | 25 | センタ-ベアリングタイプ | 5 | |
1,560円 ( 1,716円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 該当なし | 6 | 26 | センタ-ベアリングタイプ | 6 | |
1,570円 ( 1,727円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 該当なし | 6 | 28 | センタ-ベアリングタイプ | 6 |