ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
■材質規格表
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |||
センターベアリング | 両サイドベアリング | 本体 | フランジ | 軸受 | |
CーAHTF | CーAHTFW | アルミ合金 | アルミ合金 | スチール | 白アルマイト |
センタ-ベアリングタイプ | |||||
注文例 | 型番 | ||||
CーAHTF20T10250 |
両サイドベアリングタイプ | |||||||||
型式 | - | 対応ベルト | - | 軸径d | |||||
CーAHTFW16 | - | T10250 | - | 15 |
型番 | 軸径 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | ベアリング寸法 | ¥基準単価 | ||||
Type | 歯数 | 対応ベルト | No. | D | B | |||||||||
C-AHTF | 20 | T10250 | 15 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | 27 | 32 | 5 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 | 3,620 |
型番 | 対応ベルト | 軸径 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | Dh | ベアリング寸法 | ¥基準単価 | |||
Type | 歯数 | No. | D | B | ||||||||||
CーAHTFW | 16 | T10200 | 15 | 50.93 | 49.05 | 58 | 40 | 22 | 27 | 29 | 6002ZZ×2 | 32 | 9 | 3,630 |
T10250 | 27 | 32 | 2,490 | |||||||||||
T10300 | 32 | 37 | 30 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 | 4,420 | |||||||
T10400 | 43 | 48 | 3,340 | |||||||||||
T10500 | 53 | 58 | 3,910 | |||||||||||
18 | T10200 | 15 | 57.3 | 55.45 | 61 | 45 | 22 | 27 | 29 | 6002ZZ×2 | 32 | 9 | 3,940 | |
T10250 | 27 | 32 | 30 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 | 4,080 | |||||||
20 | T10200 | 15 | 63.66 | 61.8 | 67 | 50 | 22 | 27 | 29 | 6002ZZ×2 | 32 | 9 | 2,840 | |
T10250 | 27 | 32 | 30 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 | 4,400 | |||||||
T10300 | 32 | 37 | 5,100 | |||||||||||
T10400 | 43 | 48 | 4,600 | |||||||||||
T10500 | 53 | 58 | 4,680 | |||||||||||
22 | T10250 | 20 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | 27 | 32 | 37 | 6004ZZ×2 | 42 | 12 | 4,610 | |
24 | T10250 | 20 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | 27 | 32 | 41 | 6204ZZ×2 | 47 | 14 | 5,310 | |
26 | T10250 | 20 | 82.76 | 80.9 | 87 | 67 | 27 | 32 | 41 | 6204ZZ×2 | 47 | 14 | 3,740 |
当社類似品 AHTFWなど | エコノミーシリーズ C−AHTFWなど | |
本体材質 | 2000系アルミ合金 | アルミ合金 |
フランジ材質 | アルミ合金 | アルミ合金 |
ベアリング材質 | スチール | スチール |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
使用方法 | |
![]() | ①駆動用 タイミングベルト用アイドラーを通してタイミングベルトの内側でテンションを調整 |
![]() | ②リニア駆動用 オープンエンドベルトにて往復運動 |
使用方法 | |
![]() | ③搬送用 2本のタイミングベルトで板を搬送 |
![]() | ④トラクター搬送用 ワークをベルトで挟んで搬送 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
C-AHTFW16-T10400-15で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー T10タイプの型番C-AHTFW16-T10400-15のページです。
型番C-AHTFW16-T10400-15に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-AHTFW16-T10250-15 |
C-AHTFW16-T10500-15 |
C-AHTFW20-T10200-15 |
C-AHTFW20-T10400-15 |
C-AHTFW20-T10500-15 |
C-AHTFW26-T10250-20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 使用ベルト幅 (mm) | 歯数 (T) | 軸穴径 d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,490円 ( 2,739円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 25 | 16 | 15 | |
3,910円 ( 4,301円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 50 | 16 | 15 | |
2,840円 ( 3,124円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 20 | 20 | 15 | |
4,000円 ( 4,400円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 40 | 20 | 15 | |
4,680円 ( 5,148円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 50 | 20 | 15 | |
3,740円 ( 4,114円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 25 | 26 | 20 |