ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
●センターベアリングタイプ
●両サイドベアリングタイプ
[ ! ]ベアリングは圧入になります。
センターベアリング | 両サイドベアリング | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
本体 | フランジ | 軸受 | |||
C-AHTF | C-AHTFW | アルミ合金 | アルミ合金 | スチール | 白アルマイト |
注文例 | 型式(Type・歯数・対応ベルト) | ||||
C-AHTF18T5100 |
型式(Type・歯数) | - | (対応ベルト) | - | (軸穴径) | |||||
C-AHTFW18 | - | T5150 | - | 6 |
型番 | 軸径 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | ベアリング寸法 | ¥基準単価 | ||||
Type | 歯数 | 対応ベルト | No. | D | B | |||||||||
C-AHTF | 18 | T5100 | 8 | 26.65 | 27.8 | 33 | 22 | 11 | 16 | 5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 | 1,810 |
20 | T5100 | 8 | 31.83 | 31 | 36 | 24 | 11 | 16 | 5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 | 1,790 | |
T5150 | 17 | 22 | 698ZZ×2 | 1,990 | ||||||||||
22 | T5100 | 10 | 35.01 | 34.25 | 40 | 27 | 11 | 16 | 5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | 2,110 | |
28 | T5100 | 10 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | 11 | 16 | 3.5 | 6200ZZ×1 | 30 | 9 | 2,270 | |
T5150 | 17 | 22 | 6.5 | 2,340 | ||||||||||
30 | T5150 | 12 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | 3,050 |
型番 | 対応ベルト | 軸径 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | Dh | ベアリング寸法 | ¥基準単価 | |||
Type | 歯数 | No. | D | B | ||||||||||
CーAHTFW | 18 | T5150 | 6 | 28.65 | 27.8 | 33 | 22 | 17 | 22 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 | 2,080 |
T5200 | 8 | 22 | 27 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | |||||||
20 | T5100 | 8 | 31.83 | 31 | 36 | 24 | 11 | 16 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | 1,740 | |
T5150 | 17 | 22 | 1,870 | |||||||||||
T5200 | 22 | 27 | 2,210 | |||||||||||
22 | T5200 | 10 | 35.01 | 34.25 | 40 | 27 | 22 | 27 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 | 3,070 | |
T5250 | 27 | 32 | 2,680 | |||||||||||
24 | T5100 | 10 | 38.2 | 37.4 | 45 | 30 | 11 | 16 | 19.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 | 2,650 | |
T5150 | 17 | 22 | 2,370 | |||||||||||
25 | T5200 | 10 | 39.79 | 39 | 45 | 30 | 22 | 27 | 23 | 6000ZZ×2 | 26 | 8 | 3,420 | |
T5250 | 27 | 32 | 3,020 | |||||||||||
28 | T5150 | 10 | 44.56 | 43.75 | 48 | 35 | 17 | 22 | 25 | 6200ZZ×2 | 30 | 9 | 2,450 | |
30 | T5150 | 12 | 47.75 | 46.95 | 52 | 36 | 17 | 22 | 25 | 6001ZZ×2 | 28 | 8 | 2,470 | |
T5250 | 27 | 32 | 27 | 6201ZZ×2 | 32 | 10 | 3,250 |
当社類似品 AHTFWなど | エコノミーシリーズ | |
本体材質 | 2000系アルミ合金 | アルミ合金 |
フランジ材質 | アルミ合金 | アルミ合金 |
ベアリング材質 | スチール | スチール |
RoHS10対応 | 対応 | 対応 |
使用方法 | |
![]() | ①駆動用 タイミングベルト用アイドラーを通してタイミングベルトの内側でテンションを調整 |
![]() | ②リニア駆動用 オープンエンドベルトにて往復運動 |
使用方法 | |
![]() | ③搬送用 2本のタイミングベルトで板を搬送 |
![]() | ④トラクター搬送用 ワークをベルトで挟んで搬送 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
C-AHTF18T5100で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー T5タイプの型番C-AHTF18T5100のページです。
型番C-AHTF18T5100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-AHTF20T5100 |
C-AHTF20T5150 |
C-AHTF22T5100 |
C-AHTF28T5100 |
C-AHTF28T5150 |
C-AHTF30T5150 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | 使用ベルト幅 (mm) | 歯数 (T) | 軸穴径 d (mm) | ベアリング位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,790円 ( 1,969円 ) | 2個 | あり | 9日目~ | 10 | - | 10 | 20 | 8 | センタ-ベアリングタイプ | |
1,990円 ( 2,189円 ) | 2個 | あり | 9日目~ | 10 | - | 15 | 20 | 8 | センタ-ベアリングタイプ | |
2,110円 ( 2,321円 ) | 2個 | あり | 9日目~ | 10 | - | 10 | 22 | 10 | センタ-ベアリングタイプ | |
2,270円 ( 2,497円 ) | 2個 | あり | 9日目~ | 10 | - | 10 | 28 | 10 | センタ-ベアリングタイプ | |
2,340円 ( 2,574円 ) | 2個 | あり | 9日目~ | 10 | - | 15 | 28 | 10 | センタ-ベアリングタイプ | |
3,050円 ( 3,355円 ) | 2個 | あり | 9日目~ | 10 | - | 15 | 30 | 12 | センタ-ベアリングタイプ |