(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-AATF18XL025
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー XLタイプ エコノミーシリーズ_アイドラー

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー XLタイプ C-AATF18XL025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-AATF18XL025 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
外径図
●センタ-ベアリングタイプ ●両サイドベアリングタイプ
   
アイドラー規格図 センタ-ベアリングタイプ シングルベアリング アイドラー規格図 両サイドベアリングタイプ
[ ! ]ベアリングは圧入になります。
[ ! ]ベアリング精度JIS B1514 0級(圧入前)
[ ! ]ベアリングブランドは一定ではありません。
規格表
■材質規格表
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
センタ-ベアリングタイプ両サイドベアリングタイプ本体フランジ軸受
CーAATFCーAATFWアルミ合金アルミ合金スチール白アルマイト
 
  センタ-ベアリングタイプ
注文例 型番
 CーAATF18XL037
    
  両サイドベアリングタイプ
  型番-対応ベルト-軸径d
 CーAATFW16-XL025-5

■センタ-ベアリングタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番軸径
d
P.DO.DFEAWSベアリング寸法¥基準単価
Type歯数対応ベルトNo.DB
CーAATF18XL025629.1128.636247.512.53.25626ZZ×11961,510
XL03711165
22XL050835.5735.07453014195.5628ZZ×12481,680
25XL0501040.4339.92483514195.56000ZZ×12681,950

■両サイドベアリングタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番対応ベルト軸径
d
P.DO.DFEAWDhベアリング寸法¥基準単価
Type歯数No.DB
CーAATFW16XL025525.8725.3632207.512.511695ZZ×21341,320
XL0319141,380
XL03711161,410
XL05014191,690
18XL037629.1128.63624111613696ZZ×21551,440
XL05014191,960
20XL037832.3431.834027111616.5698ZZ×21961,540
XL05014192,000
商品概要
モータから発生する回転運動の動力を伝えるための機構として広く一般的に利用されている方法がタイミングプーリ/アイドラー、タイミングベルトを用いた設計です。
タイミングプーリ/アイドラー、タイミングベルトとの噛み合いで伝動、搬送の働きをします。
製品比較情報
■エコノミーシリーズアイドラーの歯型のかみ合い
・エコノミーシリーズアイドラーの歯型はJISとISO規格に準拠し、標準のベルトの歯型と組み合わせることでよりスムーズな伝動ができます。

当社類似品比較
 当社類似品
AATFなど
エコノミーシリーズ
C−AATFなど
本体材質2000系アルミ合金アルミ合金
フランジ材質アルミ合金アルミ合金
ベアリング材質スチールスチール
RoHS10対応対応
使用方法
使用方法
ミスミタイミングベルト用アイドラーテンション用事例①駆動用
タイミングベルト用アイドラーを通してタイミングベルトの内側でテンションを調整
ミスミタイミングベルト用アイドラーによるリニア駆動用事例②リニア駆動用
オープンエンドベルトにて往復運動
使用方法
ミスミタイミングベルト用アイドラー搬送用事例③搬送用
2本のタイミングベルトで板を搬送
ミスミタイミングベルト用アイドラーによるトラクター搬送用例④トラクター搬送用
ワークをベルトで挟んで搬送
使用例
ミスミタイミングベルト用アイドラーを使用したベルト張力調整装置の設計例
■機構名
ベルト張力調整装置(手動)

■機構性能
1. 調整する側のローラを動かし、ベルトコンベヤーが開いている状態でしっかりとベルトを引き、固定します。
2. ほとんどの駆動では、噛み合い率を上げるため、ローラを中央位置に設置します。

■タイミングベルト用アイドラーの働き
1.タイミングベルト用アイドラーを介してベルトの組立距離を固定します。
 ポリウレタンローラーがベルトにテンションをかけるのをサポートします。
注意事項
防錆目的の場合は、アルミ合金材、ステンレスSUS304材質の商品や無電解ニッケルメッキ表面処理商品を優先して選択してください。
詳細は>>金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについてをクリックしてください。
関連資料


型番リスト

型番
特性・用途
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
軸穴径 d(mm)
ベアリング位置
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-AATF18XL025

該当なし
6.4
18
0.25
6
センタ-ベアリングタイプ
10

2個

1,510( 1,661円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

C-AATF18XL025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー XLタイプの型番C-AATF18XL025のページです。
型番C-AATF18XL025に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー XLタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-AATF18XL037
C-AATF22XL050
C-AATF25XL050
C-AATFW16-XL025-5
C-AATFW16-XL031-5
C-AATFW16-XL037-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 使用ベルト幅
(mm)
歯数
(T)
ベルト幅
(inch)
軸穴径 d
(mm)
ベアリング位置

1,510円

( 1,661円 )
2個 あり

9日目~

10該当なし9.5180.376センタ-ベアリングタイプ

1,680円

( 1,848円 )
2個 あり

9日目~

10-12.7220.58センタ-ベアリングタイプ

1,950円

( 2,145円 )
2個 あり

9日目~

10-12.7250.510センタ-ベアリングタイプ

1,320円

( 1,452円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし6.4160.255両サイドベアリングタイプ

1,380円

( 1,518円 )
2個 あり

9日目~

10-7.9160.315両サイドベアリングタイプ

1,410円

( 1,551円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし9.5160.375両サイドベアリングタイプ

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました