(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-TTPA16T10150-A-N14
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ T10タイプ エコノミーシリーズ_タイミングプーリー

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ T10タイプ C-TTPA16T10150-A-N14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

【まとめ買いでお得】51個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-TTPA16T10150-A-N14 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
外径図
 プーリ形状
A 形状
標準歯形 軸穴仕様
N 新JISキー溝 + タップ
[ ! ]キー溝の詳細寸法
[ ! ]キー溝と歯の位置関係は一定ではありません。
[ ! ]山を避けるためタップ穴が120°近辺になります。
[ ! ]歯溝寸法は歯数によって若干変わります。 (ピッチ:10.0mm)
 
[ M ]材質[ S ]表面処理
プーリフランジ
アルミ合金アルミ合金白アルマイト
[ ! ]フランジカシメ済です。
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。

■タップ穴寸法表
dH7
軸穴内径
2×M
(並目)
付属品
セットスクリュ−
10~12M4M4×3
13~17M5M5×4
18~25M6M6×5

■ベルト呼び幅・寸法 (*印参照)
mm呼び
T10150T10200T10250T10300T10400T10500
A172227324353
W222732374858
規格表
注文例   型番プーリ形状軸穴仕様・軸径
 CーTTPA14T10150ANK10
 CーTTPA16T10300AN14

■N(キー溝+タップ)【A形状】
型番プーリ形状軸穴仕様軸径O.D.P.D.EF
Type歯数種類・呼び幅d
T10150T10200T10250T10300T10400T10500
CーTTPA14T10150AN
(キー溝+タップ)
NK1042.744.563548
T10200
T10250
16T1030014・15162049.0550.934058
18T104001816・20・221455.4557.34561
20T1050014・15152020・2561.863.665067
[ ! ]新JISキー溝+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数¥基準単価
T10150T10200T10250T10300T10400T10500
NNNNNN
A
形状
A
形状
A
形状
A
形状
A
形状
A
形状
141,720
161,8601,9652,105
182,1951,9503,015
202,1052,0452,3252,785
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品
TTPAなど
エコノミーシリーズ
材質プーリアルミ合金/S45C相当/SUSU304アルミ合金
フランジアルミ合金/SPCC/SUSU304アルミ合金
表面処理白アルマイト/黒アルマイト/
硬質アルマイト/
無電解ニッケルメッキ/四三酸化鉄皮膜
白アルマイト
歯数(T)選定単位1歯単位指定選択
軸穴仕様

8種類

1種類
N(キー溝 + タップ穴)
繰り返し位置決め精度
(参考値)
高精度
±0.05
中精度
±0.1
付属品(セットスクリュー)
※軸穴P、N、C
ありあり
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較
  プライスダウン率価格例(9/1時点)型番:C-TTPA16T10150-A-N14
  
数量1個あたり
プライスダウン率
1
105%
1540%
3155%
5160%
数量当社類似品
(TTPA16T10150-A-N14)
本商品当社類似品比
プライスダウン率
13,100円1,860円40%
102,944円1,766円40%
152,541円1,116円56%
312,170円837円61%
512,170円744円66%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
使用方法
使用方法
ミスミタイミングプーリ駆動用例①駆動用
駆動輪で従動輪を回すことで伝動
ミスミタイミングプーリリニア駆動用例①リニア駆動用
オープンエンドベルトにて往復運動
使用方法
ミスミタイミングプーリ搬送用例③搬送用
2本のタイミングベルトで板を搬送
ミスミタイミングプーリトラクター搬送用例④トラクター搬送用
ワークをベルトで挟んで搬送
使用例
ミスミタイミングプーリを使用したワーク反転移送機構の設計例
機構名
ワーク反転移送機構

機構性能
コンベア上のワークを90度回転させ、次工程へ供給。
この時、クランプ機構が180度自転し、移送時搬送方向に対しワークの方向を変えない。

タイミングプーリの働き
タイミングプーリとタイミングベルトの伝動により、ワークを移送しながら置く方向を変えることができます。(S規格とGT規格のタイミングプーリに対応)

詳細はワーク反転移送機構をクリックしてください。
関連商品

型番リスト

型番
特性・用途
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
軸穴形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-TTPA16T10150-A-N14

該当なし
15
16
14
N
10

1個

1,860( 2,046円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】51個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

カタログ

 

Loading...

C-TTPA16T10150-A-N14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ T10タイプの型番C-TTPA16T10150-A-N14のページです。
型番C-TTPA16T10150-A-N14に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ T10タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-TTPA14T10150-A-NK10
C-TTPA16T10150-A-N15
C-TTPA16T10200-A-N16
C-TTPA16T10250-A-N20
C-TTPA18T10250-A-N20
C-TTPA18T10500-A-N14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 使用ベルト幅
(mm)
歯数
(T)
軸穴径 d
(mm)
軸穴形状

1,720円

( 1,892円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし151410NK

1,860円

( 2,046円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし151615N

1,965円

( 2,162円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし201616N

2,105円

( 2,316円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10-251620N

1,950円

( 2,145円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし251820N

3,015円

( 3,317円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし501814N

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました