(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-ATP14MXL025-K-P4
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ MXL 固定寸法タイプ エコノミーシリーズ_タイミングプーリー

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ MXL 固定寸法タイプ C-ATP14MXL025-K-P4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

固定寸法から選択する旧規格の商品です。新規採用時は後継品のRoHS対応・寸法フ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-ATP14MXL025-K-P4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
RoHS対応・寸法フリー指定 でさらに選びやすくなったエコノミーシリーズタイミングプーリが発売開始!(商品ページはこちら
外形図
 プーリ形状
K 形状

A 形状

B 形状
軸穴仕様
H  丸穴

P 丸穴+タップ

N 新JISキー溝+タップ
標準歯形 [ ! ]キー溝の詳細寸法
[ ! ]キー溝と歯の位置関係は
  一定ではありません。
[ ! ]A形プーリの場合はねじ山を避けるため、
  タップ穴が120°近辺になります。
( )歯数23以下 (ピッチ:2.032mm)
 
[ M ]材質[ S ]表面処理
プーリフランジ
アルミ合金アルミ合金白アルマイト
[ ! ]フランジカシメ済です。
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。

■タップ穴寸法表 (軸穴規格:P・N)
dH7
軸穴内径
2×M
(並目)
付属品
セットスクリュ−
3~5M3M3×3
6~12M4M4×3

■ベルト呼び幅・寸法 (*印参照)
mm呼び 
MXL019MXL025MXL037MXL050
A67.51114
W1011.51518
L16.5182225
規格表
注文例   型番プーリ形状軸穴仕様・軸径
 CーATP20MXL019AH6
■H(丸穴)【A形状】
型番プーリ
形状
軸穴
仕様
軸径O.D.P.D.EF
Type歯数種類・
呼び幅
d
MXL019MXL025MXL037
CーATP20MXL019
MXL025
MXL037
AH
(丸穴)
46 4 67     12.4312.941118
24  6 8  5  15.0215.521320
25  815.6616.171320
27 6 16.9617.461422
284      17.618.111422
30 56 8  18.919.41625
32 5       820.1920.71625
36 5   12 22.7823.291828
40 5     25.3625.872030
48    8 2030.5431.052535
60  6 8  38.338.813244

■P(丸穴+タップ)【K・B形状】
型番プーリ形状軸穴
仕様
軸径O.D.P.D.DEF
Type歯数種類・
呼び幅
d
MXL019MXL025MXL037MXL050
C-ATP14MXL019
MXL025
MXL037
MXL050
KP
(丸穴+タップ)
4    4     8.559.0612612
154    4     9.199.712612
16 5   45    5   59.8410.3514814
18  5    5   11.1411.6414814
19  5    11.7812.2914814
20B45  345    12.4312.9491118
21  5    13.0713.5891118
22  5    5   13.7214.2391118
23  6   56   14.3714.88111320
24456   56   5 6.35815.0215.52111320
25 5    56     6.35 15.6616.17111320
26  56 8 16.3116.82121422
28   8  5 6.358 17.618.11121422
30 5 8  5 6.358    818.919.4141625
32  5    20.1920.7141625
36  56 8    822.7823.29161828
38   824.0714.58161828
40 5    56 810 66.35825.3625.87182030
48  5    30.5431.05222535
50  5    31.8432.34283244
60      1038.338.81283244

■N(キー溝+タップ)【A・B形状】
型番プーリ形状軸穴仕様軸径O.D.P.D.DEF
Type歯数種類・呼び幅d
MXL025MXL037MXL050
C-ATP36MXL025
MXL037
MXL050
AN
(キー溝+タップ)
 10 22.7823.29161828
B88
44  1227.9528.46202332
48810 30.5431.05222535

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数¥基準単価
MXL019MXL025MXL037MXL050
HPNHPNHPNHPN
A
形状
B・K
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B・K
形状
A
形状
B
形状
14580600
15590615
16610640770850
18665810
19670
20450670480700
21710
22725870
23710740
24725530755670905
25510740770910
26790
27690
28790570820
30810580840990
32590860720
366208901,0001,0509509701,060
381,050
409607001,0001,125
441,110
487801,1301,250
501,130
608201,240
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 
当社類似品
ATP□□MXLなど
エコノミーシリーズ
C-ATP□□MXL
(本商品)
エコノミーシリーズでの類似品
E-ATP□□MXL
(後継品)
材質
プーリ
アルミ合金/S45C相当/SUS304
アルミ合金
アルミ合金
フランジ
アルミ合金/SPCC/SUS304
アルミ合金
アルミ合金
表面処理
白アルマイト/黒アルマイト
/硬質アルマイト/無電解ニッケルメッキ
/四三酸化鉄皮膜
白アルマイト
白アルマイト
寸法指定方法
フリー指定
固定寸法選択
フリー指定
軸穴仕様
8種類
3種類
H(丸穴)/P(丸穴+タップ)
/N(キー溝+タップ)
3種類
H(丸穴)/P(丸穴+タップ)
/N(キー溝+タップ)
追加工
選択可
不可
不可
付属品
(セットスクリュー)
あり
あり
あり
RoHS10
対応
対応
対応

■当社類似品との価格比較
  プライスダウン率価格例(9/1時点)型番:C-ATP36MXL050-B-N8
  
数量1個あたり
プライスダウン率
1
1010%
1516%
2021%
3030%
5135%
20165%
数量当社類似品
(ATP36MXL050-B-N8)
本商品当社類似品比
プライスダウン率
12,130円1,060円50%
101,704円954円44%
151,597円894円44%
201,491円837円44%
301,491円742円50%
511,065円689円35%
2011,065円371円65%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
使用方法
使用方法
ミスミタイミングプーリ駆動用例①駆動用
駆動輪で従動輪を回すことで伝動
ミスミタイミングプーリリニア駆動用例①リニア駆動用
オープンエンドベルトにて往復運動
使用方法
ミスミタイミングプーリ搬送用例③搬送用
2本のタイミングベルトで板を搬送
ミスミタイミングプーリトラクター搬送用例④トラクター搬送用
ワークをベルトで挟んで搬送
使用例
ミスミタイミングプーリを使用したワーク反転移送機構の設計例
機構名
ワーク反転移送機構

機構性能
コンベア上のワークを90度回転させ、次工程へ供給。
この時、クランプ機構が180度自転し、移送時搬送方向に対しワークの方向を変えない。

タイミングプーリの働き
タイミングプーリとタイミングベルトの伝動により、ワークを移送しながら置く方向を変えることができます。(S規格とGT規格のタイミングプーリに対応)

詳細はワーク反転移送機構をクリックしてください。
関連商品

型番リスト

型番
特性・用途
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
プーリ形状
軸穴径 d(mm)
軸穴形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-ATP14MXL025-K-P4

-
6.4
14
0.25
K形
4
P
10

1個

600( 660円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

固定寸法から選択する旧規格の商品です。新規採用時は後継品のRoHS対応・寸法フリー指定タイプからお選びください。(こちら​​​)
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

カタログ

 

Loading...

C-ATP14MXL025-K-P4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ MXL 固定寸法タイプの型番C-ATP14MXL025-K-P4のページです。
型番C-ATP14MXL025-K-P4に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ MXL 固定寸法タイプのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
設備の交換部品
評価 4.0満足度:4.02024/05/31
急いで購入する必要があったので、納期が早くて助かりました。
耐久性がまだわからないので、☆4としました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
C-ATP14MXL019-K-P4
C-ATP15MXL019-K-P4
C-ATP15MXL025-K-P4
C-ATP16MXL019-K-P5
C-ATP16MXL025-K-P4
C-ATP16MXL025-K-P5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 使用ベルト幅
(mm)
歯数
(T)
ベルト幅
(inch)
プーリ形状 軸穴径 d
(mm)
軸穴形状

580円

( 638円 )
1個 あり

9日目~

10該当なし4.8140.19K形4P

590円

( 649円 )
1個 あり

9日目~

10該当なし4.8150.19K形4P

615円

( 677円 )
1個 あり

9日目~

10該当なし6.4150.25K形4P

610円

( 671円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし4.8160.19K形5P

640円

( 704円 )
1個 あり

9日目~

10該当なし6.4160.25K形4P

635円

( 699円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10該当なし6.4160.25K形5P

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました