(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-ROFAN20-8-L60
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用アイドラー ミドルタイプ エコノミーシリーズ_ヒラベルトヨウアイドラー

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用アイドラー ミドルタイプ C-ROFAN20-8-L60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

C-ROFAN20-8-L60 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
特徴1:同軸度はφ0.05mm以内で、運転時のベルト振動を効率よく抑えることができます。
特徴2:ミスミエコノミーシリーズのベアリングを採用しています。
内径(d寸):5~8mm  >>こちら
内径(d寸):10~20mm  >>こちら
外形図

ストレートタイプ

クラウンタイプ


[ ! ]ベアリングは圧入になります。
[ ! ]ベアリングは取りはずし不可です。
規格表
注文例 型式(Type·D)dLH
 C-ROFAN15
C-ROFAC15

6
6

L25
L25


H0.8
 
Typeローラベアリング
ストレートクラウン[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
 C-ROFAN  C-ROFAC  アルミ合金  白アルマイト  スチール 

■サイズ規格表
■ストレートタイプ
型番dLd1ベアリング寸法
TypeDD1B
C−ROFAN1552530     782.5
625  4050  9103
20625  40   10135
8253035 5060 123.5
25625  40   10155
8    50  16
308    5060 15196
10    506070
122530  50  22
4010   40   17268
1525      287
5020 30  50  27379

■クラウンタイプ
型番dLHd1ベアリング寸法
TypeDD1B
C−ROFAC15625  50 0.89103
20825304050 0.810123.5
3012 304050600.815246
4010 3040 600.817268
5015   50600.827287

■ストレートタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TypeD¥基準単価
L25L30 L35L40 L50 L60 L70
C-ROFAN151,5101,5101,5101,5101,510
201,8201,8201,8201,8201,8202,190
252,1702,1702,170
302,3402,3402,3402,6402,640
403,0003,000
503,2403,240

■クラウンタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TypeD¥基準単価
L25L30 L40 L50 L60
C-ROFAC151,7801,780
202,0502,0502,0502,050
302,9102,9102,9103,130
403,8103,8104,090
504,1704,530
製品比較情報
 当社類似品
ROFAN
エコノミーシリーズ
CーROFAN
 本体 材質アルミ合金アルミ合金
 表面処理 白アルマイト白アルマイト
ベアリング 日系ブランド  エコノミーシリーズ 
RoHS10対応対応
使用例
ミスミ平ベルト用アイドラ使用例
■機構名
2列平ベルトコンベア

■機構性能
自動搬送、手作業設備などでトレイによる搬送時に使用されるコンベア。

■平ベルト用プーリの働き
駆動用平ベルト用プーリと従動用平ベルト用アイドラで平ベルトを回すことで搬送を行います。

詳細は2列平ベルトコンベアをクリックしてください。
使用方法
■平ベルト用プーリの用途
使用方法
平ベルト用プーリの取扱い例平ベルト用プーリ、平ベルト用アイドラ、平ベルトとの噛み合いでワーク搬送の働きをします。平ベルト用アイドラはベルトを張る働きもします。
関連商品


型番リスト

型番
外径 D(φ)
形状
軸(穴)径 d(mm)
L寸(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-ROFAN20-8-L60

20
ストレート
8
60
10

2個

2,190( 2,409円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

Loading...

C-ROFAN20-8-L60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用アイドラー ミドルタイプの型番C-ROFAN20-8-L60のページです。
型番C-ROFAN20-8-L60に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用アイドラー ミドルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-ROFAC20-8-L30-H0.8
C-ROFAC20-8-L40-H0.8
C-ROFAC20-8-L50-H0.8
C-ROFAN25-6-L25
C-ROFAN25-6-L40
C-ROFAN25-8-L50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径 D
(φ)
形状 軸(穴)径 d
(mm)
L寸
(mm)

2,050円

( 2,255円 )
2個 あり

9日目~

1020クラウン830

2,050円

( 2,255円 )
2個 あり

9日目~

1020クラウン840

2,050円

( 2,255円 )
2個 あり

9日目~

1020クラウン850

2,170円

( 2,387円 )
2個 あり

9日目~

1025ストレート625

2,170円

( 2,387円 )
2個 あり

9日目~

1025ストレート640

2,170円

( 2,387円 )
2個 あり

9日目~

1025ストレート850

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました