(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルトプーリ ミドルタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルトプーリ ミドルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,620円
税込単価
1,782円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品特長
特長1:クラウンタイプは蛇行抑制に効果的です。
特長2:同軸度はφ0.05mm以内で、運転時のベルト振動を効率よく抑えることができます。
特長3:止めねじ角度を120°にすることで、締め付けトルクは11.8%向上。
【エコノミーシリーズ】 平ベルトプーリ ミドルタイプ:関連画像_商品特長

締め付けトルク (N·m)

止めねじ
角度120°

止めねじ
角度90°

試験:   摺動トルクテスト

方法:    プーリを固定し、中心軸を回転し、摺動する瞬間のトルクを測定する

測定器:トルクテスター

※データは参考値です。保証値ではありません。

 

エコノミーシリーズ

当社類似品

止めねじ角度120°

止めねじ角度90°

d軸穴規格

丸穴+タップ

新JISキー溝+タップ

d軸穴規格

丸穴+タップ

新JISキー溝+タップ

特長4:材質・規格のバリエーションを抑えることでコストダウンを実現しました。
製品比較情報
 当社類似品エコノミーシリーズ
材質S45C相当(四三酸化鉄皮膜、
無電解ニッケルメッキ)
2000系アルミ合金(白アルマイト)
SUS304(表面処理なし、ウレタンライニング)
アルミ合金(白アルマイト)
外径D15~10020~50
内径d選択式外径に対して固定
幅T選択式外径に対して固定
RoHS10対応対応対応
寸法図
クラウンタイプ
ミスミ平ベルト用プーリ規格図

■キー溝寸法
呼び番号dH7bJS9t公差 キー溝寸法図
N88+0.015
0
3±0.01251.4+0.1
0
N1010
N1212+0.018
0
4±0.01501.8
N151552.3
N2020+0.021
0
62.8
N30308±0.01803.3+0.2
0
N4040+0.025
0
12±0.0215
【プーリ材質】アルミ合金
【表面処理】 白アルマイト
規格表
 型式(Type·D)dL
 C-ROBAC15N825
 
Type[ M ]材質[ H ]表面処理
クラウンタイプ
C-ROBACアルミ合金白アルマイト

■サイズ規格表
型式dH7LHキー長さMF
TypeDキー溝穴+タップ穴K
クラウンタイプ
C-ROBAC
15N825304050 0.825M33.5-
20N825304050 25-
30N12 304050603031
40N12 304050603041
50N20   506030M5451
使用例
ミスミ平ベルト用プーリ例
■機構名
2列平ベルトコンベア

■機構性能
自動搬送、手作業設備などでトレイによる搬送時に使用されるコンベア。

■平ベルト用プーリの働き
駆動用平ベルト用プーリと従動用平ベルト用アイドラで平ベルトを回すことで搬送を行います。

詳細は2列平ベルトコンベアをクリックしてください。
使用方法
■平ベルト用プーリの用途
取り扱い例平ベルト用プーリの取扱い説明
歯車と歯車の噛み合い簡易図平ベルト用プーリ、平ベルト用アイドラ、平ベルトとの噛み合いでワーク搬送の働きをします。平ベルト用アイドラはベルトを張る働きもします。


型番リスト

型番
外径 D(φ)
軸(穴)径 d(mm)
L寸(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-ROBAC30-N12-40

30
12
40
10

1個

1,620( 1,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

Loading...

C-ROBAC30-N12-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルトプーリ ミドルタイプの型番C-ROBAC30-N12-40のページです。
型番C-ROBAC30-N12-40に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルトプーリ ミドルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました