(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-HBGA20-6
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用アイドラー ショートタイプ エコノミーシリーズ_ヒラベルトヨウアイドラー

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用アイドラー ショートタイプ C-HBGA20-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

C-HBGA20-6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
特長1:一般的なフランジタイプと、蛇行抑制に効果的なクラウンタイプがあります。
特長2:同軸度はφ0.05mm以内で、運転時のベルト振動を効率よく抑えることができます。
特長3:ミスミエコノミーシリーズのベアリングを採用しています。
内径(d寸):4~8mm  >>こちら
内径(d寸):10~12mm  >>こちら
外形図

フランジタイプ

クラウンタイプ

T=6・11

T=16・21・27・32

[ ! ]

[ ! ]

[ ! ]

T=32の場合
T±0.3

[ ! ]

T=32の場合
T±0.3

T=11

T=16・21・27・32



[ ! ]ベアリングは圧入になります。
[ ! ]ベアリングは取りはずし不可です。
[ ! ]平ベルトの幅公差を確認してからアイドラーを選定ください。
規格表
注文例 型式(Type·D)T
 C-HBGA15
C-HBGCA20

6
11

■材質規格表
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ A ]付属品
フランジタイプクラウンタイプ軸受
C-HBGAC-HBGCAアルミ合金白アルマイトスチール止め輪
(ばね用鋼)

■サイズ規格表
■フランジタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番TPdhL使用ベアリング¥基準単価
TypeDdB
C−HBGA1561192844900
2016131.5855900
2011161341355970
2519163.513661,090
3019173.513861,150
151611918551,560
20161318551,580
25191618661,550
30191718861,550
352623181081,770
402623181081,870
152111923551,560
20161423851,610
25191723861,670
30191723861,700
352623231081,940
402623231082,080
502825231282,250
152711929551,810
20161429851,880
25191729861,950
30191729862,000
402623291082,480
502825291282,660
2032161434851,970
25191734862,040
30191734862,100
402623341082,600
502825341282,800

■クラウンタイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番TPdh1使用ベアリング¥基準単価
TypeDdB
C−HBGCA20111613355960
2519162.5661,070
3019172.5861,130
1516119551,240
201613551,490
251916661,460
301917861,460
3526231061,770
4022171061,770
1521119551,440
201614851,480
251917861,530
301917861,610
3526231081,980
4026231081,980
20271614851,720
301917861,850
5028251282,470
30321917861,810
製品比較情報
 当社類似品
HBGA
エコノミーシリーズ
CーHBGA
本体材質2000系アルミ合金アルミ合金
表面処理白アルマイト白アルマイト
ベアリング日系ブランドエコノミーシリーズ
止め輪SUS304ばね用鋼
RoHS10対応対応
使用例
ミスミ平ベルト用プーリ例
■機構名
2列平ベルトコンベア

■機構性能
自動搬送、手作業設備などでトレイによる搬送時に使用されるコンベア。

■平ベルト用プーリの働き
駆動用平ベルト用プーリと従動用平ベルト用アイドラで平ベルトを回すことで搬送を行います。

詳細は2列平ベルトコンベアをクリックしてください。
使用方法
■平ベルト用プーリの用途
使用方法
ミスミ平ベルト用アイドラ使用例平ベルト用プーリ、平ベルト用アイドラ、平ベルトとの噛み合いでワーク搬送の働きをします。平ベルト用アイドラはベルトを張る働きもします。
関連商品


型番リスト

型番
T選択(mm)
外径 D(φ)
形状
軸(穴)径 d(mm)
フランジ有無
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-HBGA20-6

6
20
ストレート
5
フランジ有
10

1個

900( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

C-HBGA20-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用アイドラー ショートタイプの型番C-HBGA20-6のページです。
型番C-HBGA20-6に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用アイドラー ショートタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-HBGA15-6
C-HBGA20-11
C-HBGA20-16
C-HBGA25-11
C-HBGA25-16
C-HBGA25-21
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?T選択
(mm)
外径 D
(φ)
形状 軸(穴)径 d
(mm)
フランジ有無

900円

( 990円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10615ストレート4フランジ有

970円

( 1,067円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101120ストレート5フランジ有

1,580円

( 1,738円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101620ストレート5フランジ有

1,090円

( 1,199円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101125ストレート6フランジ有

1,550円

( 1,705円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101625ストレート6フランジ有

1,670円

( 1,837円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102125ストレート8フランジ有

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました