(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-HBPA30-P8-11
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用プーリ ショートタイプ エコノミーシリーズ_ヒラベルトヨウプーリ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用プーリ ショートタイプ C-HBPA30-P8-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

C-HBPA30-P8-11 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
特長1:同軸度はφ0.05mm以内で、運転時のベルト振動を効率よく抑えることができます。
特長2:ローレット表面仕様を追加し、滑り止め能力が4.7倍アップ

平ベルト用プーリ静止摩擦力(N)

エコノミー
シリーズ
ローレット付

当社類似品ローレットなし

試験:ベルトとプーリの静摩擦試験
方法:平ベルトプーリを固定し、電気動力計を使用して
   同じ荷重下でベルトの静摩擦を測定
装置:電気動力計

 

当社類似品
エコノミーシリーズ

 
ローレットなし
ローレット付
 

※通常の使用においては、ベルトの摩耗量はローレット有無で
大きな差はありません。
特徴3:タップ穴の角度を120°にすることで、ゆるみ止めトルクが11.8%向上しています。

 

ゆるみ止めトルク(N・m)

タップ穴
(120°)

タップ穴
(90°

試験:滑りトルク試験
方法:プーリを固定し中心軸を回転させ、
   摺動する瞬間の回転トルクを測定
装置:トルクテスター

 

当社類似品エコノミーシリーズ
タップ穴(90°)タップ穴(120°)
d軸穴仕様
丸穴+タップ
 P 



新JISキー溝+タップ
 N·NK 

d軸穴仕様
丸穴+タップ
 P 



新JISキー溝+タップ
 N 

特徴4:エコノミーシリーズのローレット付は、当社類似品ローレットなしに比べ、滑り止め精度が4.7倍向上しています。
外形図

軸穴仕様

丸穴 + タップ
P

新JISキー溝 + タップ
N

■キー溝寸法
呼び番号dH7bJS9t公差 
N88+0.015
0
3±0.01251.4+0.1
0
N1010
N1212+0.018
0
4±0.01501.8
規格表
注文例 型式(Type·D)dT
 C-HBPA20P86
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
ローレットなしローレット付
C−HBPAC−HBPAHアルミ合金白アルマイト
[ ! ]セットスクリューは付属しません。

■サイズ規格表
■ローレットなし
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番軸径TD11M
(並目)
L
基準単価
TypeDd
P
(丸穴+タップ)
N
(キー溝+タップ)
C−HBPA20P5616843T+2880
11880
P86
11
30P61120843T+21,040
P81,040
P10161,040
P126
40P101120843T+21,180
30N82120843T+21,040
N1011
21
N1216
35N121620843T+21,150
40N121120843T+21,180
16
50N1232301265T+21,380
 
■ローレット付
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番軸径TD11M
(並目)
L
基準単価
TypeDd
P
(丸穴+タップ)
N
(キー溝+タップ)
C−HBPAH20P51116843T+2980
P8
30P61120843T+21,100
P81,100
P1016
35P121120843T+21,210
40P101120843T+21,310
P1016
30N82120843T+21,310
N10111,310
161,310
211,100
N1216
35N121620843T+21,210
40N121120843T+21,310
161,310
321,310
50N1232301265T+21,670
製品比較情報
 当社類似品
HBPAなど
エコノミーシリーズ
C-HBPA
材質2000系アルミ合金/S45C相当/SUS304アルミ合金
表面処理白アルマイト
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
ウレタンライニング
表面処理なし
白アルマイト
外径D15~10020~50
RoHS10対応対応
使用例
ミスミ平ベルト用プーリ例
■機構名
2列平ベルトコンベア

■機構性能
自動搬送、手作業設備などでトレイによる搬送時に使用されるコンベア。

■平ベルト用プーリの働き
駆動用平ベルト用プーリと従動用平ベルト用アイドラで平ベルトを回すことで搬送を行います。

詳細は2列平ベルトコンベアをクリックしてください。
使用方法
■平ベルト用プーリの用途
使用方法
歯車と歯車の噛み合い簡易図平ベルト用プーリ、平ベルト用アイドラ、平ベルトとの噛み合いでワーク搬送の働きをします。平ベルト用アイドラはベルトを張る働きもします。


型番リスト

型番
T選択(mm)
外径 D(φ)
軸(穴)径 d(mm)
軸穴仕様
ローレット有無
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-HBPA30-P8-11

11
30
8
丸穴+タップ
ローレット無
10

1個

1,040( 1,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

C-HBPA30-P8-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用プーリ ショートタイプの型番C-HBPA30-P8-11のページです。
型番C-HBPA30-P8-11に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト用プーリ ショートタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-HBPA20-P8-6
C-HBPA30-N10-11
C-HBPA30-N10-21
C-HBPA35-N12-16
C-HBPA40-N12-11
C-HBPA40-N12-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?T選択
(mm)
外径 D
(φ)
軸(穴)径 d
(mm)
軸穴仕様 ローレット有無

880円

( 968円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106208丸穴+タップローレット無

1,040円

( 1,144円 )
2個 あり

14日目~

10113010新JISキー溝+タップローレット無

1,040円

( 1,144円 )
2個 あり

14日目~

10213010新JISキー溝+タップローレット無

1,150円

( 1,265円 )
2個 あり

14日目~

10163512新JISキー溝+タップローレット無

1,180円

( 1,298円 )
2個 あり

14日目~

10114012新JISキー溝+タップローレット無

1,180円

( 1,298円 )
2個 あり

14日目~

10164012新JISキー溝+タップローレット無

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました