(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト 電子部品用

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト 電子部品用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

商品概要
平ベルトとは、断面が長方形をしたベルトです。
材質の特性、層数、色、表面形状の違いにより、食品、電子部品、段ボール等多種多様なワークを搬送でき、さまざまな分野と業界に幅広く利用されています。
外形図
平ベルト寸法図
規格表
注文例 型式Type-ベルト幅-周長L(m)
 CFBEB-50-2.23

■規格表
型番ベルト幅 W(mm)
指定1mm
単位
周長 L(m)
指定0.01m
単位
[ M ]材質色調表面質感プライ
厚み
mm
最小
プ-リ径
φmm
許容
張力
N/mm
単位
質量
kg/m2
摩擦係数
(対ミガキ鋼参考値)
ナイフ
エッジ
連続
使用温度
表面裏面表面裏面
CFBEB10~5000.70~20.00導電性ポリウレタンポリエステル帆布艶消し
表面
10.81540.90.40.1R4−20~80
CFBEBD21.53061.7
[ ! ]ベルトの永久伸びは全長に対して最大1%です。(参考値)
[ ! ]帯状ベルトをジョイント加工して出荷します。
[ ! ]内径を周長とします。
[ ! ]プーリとアイドラーの幅公差を確認してからベルトの型番を選択してください。
 
■幅公差
幅(mm)公差
~1000~-2
101~4000~-2
401~5000~-3
■厚み公差
厚み(mm)公差ジョイント部公差
~1.0±0.1±0.3
1.1~1.5±0.2
■長さ公差
機長(mm)公差
~2000±10
2001~7000±20
7001~10000±0.3%
10001~±0.3%
価格はMISUMIサイトにてご確認ください。
<価格例>
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ベルト幅 W周長 L ¥基準単価
CFBEB100.7 570
CFBEB25015 19,010
CFBEB50020 48,940
CFBEBD100.7 590
CFBEBD25015 35,260
CFBEBD50020 92,120
製品比較情報
 当社類似品
DHBLTなど
エコノミーシリーズ
CFBEBなど
ベルト幅選定範囲10~500mm10~500mm
指定単位5~10mm単位1mm単位
ベルト周長選定範囲0.5~20m0.7~20m
指定単位0.01m単位0.01m単位
材質(表面/裏面)ポリエステル含浸/ポリエステル含浸
ポリエステル帆布/ポリエステル帆布
導電性ポリウレタン/ポリエステル帆布
摩擦係数(表面/裏面)
(対ミガキ鋼参考値)
0.15/0.15 ~ 0.2/0.20.4/0.1
許容張力
N/mm
4~84~6
最小プーリ径25~3015~30
連続使用温度 ℃
(下限/上限)
−10/80~−30/100−20/80
RoHS10対応対応
特長1:バリエーション豊富で、用途が広く、さまざまな色と表面形状の商品が取り揃っています。
一般用:食品包装物からダンボール、金属、プラスチックなどの一般搬送に使用できます。
電子部品用:帯電防止仕様のため、静電気の発生を嫌う電子部品の搬送に適しています。表面抵抗率は106~108Ω。※
スライディング用:縦方向に滑性のある帆布を採用。ベルト上で搬送物を滞留、整列させるためのベルトです。
バラ物搬送用:筋目の表面形状を利用し、未包装品の水平搬送に適しています。
 
緑 ポリウレタン ベルト黒 ポリウレタン ベルト白 ポリウレタン ベルト黒 ポリウレタン ベルト 静電気防止緑 ポリウレタン ベルト スライディング白 ポリウレタン ベルト スライディング緑 ポリウレタン ベルト 未包装品搬送茶 ポリウレタン ベルト 未包装品搬送
一般用
一般用
一般用
電子部品用
スライディング用
スライディング用
バラ物搬送用
バラ物搬送用
※表面抵抗率は平ベルトが以下の試験条件下での測定値です。お客様の現場環境や周辺設備の影響によって変わることがあるので、保証値ではなく参考値です。
 試験条件:温度23±2℃,湿度50±5%

特点2:軽量ワーク搬送時によく見られる「ワーク変位」を防ぎます。
・エコノミーシリーズ平ベルトは、裏面により剛性の高い織布を採用することで、ベルト両側への反り防止、軽量ワーク搬送時の変位防止ができます。

特長3:ジョイント部の品質が保証され、滑らな搬送を実現。
・エコノミーシリーズ 平ベルトの継ぎ目が滑かで、ベルトの振動や継ぎ目の段差による搬送トラブルを防止します。

特長4:エコノミーシリーズと当社類似品の使い分け
・エコノミーシリーズと当社類似品の違いは騒音特性にあります。
・騒音特性は周辺設備の環境音の影響によるもので、実際の使用に与える影響は大きくありません。
 当社類似品エコノミーシリーズ
使用例騒音の抑
制が必要な
高速搬送
【エコノミーシリーズ】 平ベルト 電子部品用:関連画像
一般用途の
搬送
【エコノミーシリーズ】 平ベルト 電子部品用:関連画像
騒音特性※56dB61dB
※ベルトを支える鉄板などと摩擦する際に生じた摩擦音の差は約5dB。摩擦音は実機試験結果で、参考値です。
使用例
■電子・電気設備及び帯電防止が求められる設備等
機構名:パレット搬送の位置決めとストッパー機構
用途:帯電防止が求められる電子部品の搬送、位置決め停止した位置にて、他のユニットが作業を行う
使用例000038
注意事項
■表面抵抗値
Type表面抵抗値※単位
CFBEB106~108Ω
CFBEBD
※表面抵抗率は平ベルトが以下の試験条件下での測定値です。お客様の現場環境や周辺設備の影響によって変わることがあるので、保証値ではありません。参考にしてください。
 試験条件:温度23±2℃,湿度50±5%

■性能属性参考
型式表面材質性能表
Type被覆層の耐薬品性耐油(動物油、植物油)性難燃性耐水、耐湿熱性静電防止性能
CFBEB
CFBEBD
:優れている 〇:適用可 △:非推奨 ー:適用不可
[ ! ]食品の裸搬送には適応できません。

■ベルト外観一覧表
Type外観
CFBEB【エコノミーシリーズ】 平ベルト 電子部品用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 電子部品用:関連画像
CFBEBD【エコノミーシリーズ】 平ベルト 電子部品用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 電子部品用:関連画像


型番リスト

型番
プライ数
厚み(mm)
幅(W)(mm)
周長(L)(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1プライ
0.8
10 ~ 500
0.7 ~ 20

4個

-( - )

9日目~

2プライ
1.5
10 ~ 500
0.7 ~ 20

4個

-( - )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルト 電子部品用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました