(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用

【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

商品概要
平ベルトとは、断面が長方形をしたベルトです。
材質の特性、層数、色、表面形状の違いにより、食品、電子部品、段ボール等多種多様なワークを搬送でき、さまざまな分野と業界に幅広く利用されています。
外形図
平ベルト寸法図
規格表
注文例 型式Type-ベルト幅W(mm)-周長L(m)
 CFBUG-350-4.23

■規格表
型番ベルト幅 W(mm)
指定1mm
単位
周長 L(m)
指定0.01m
単位
番号[ M ]材質色調表面質感プライ数厚み
mm
最小
プ-リ径
φmm
許容
張力
N/mm
単位
質量
kg/m2
摩擦係数
(対ミガキ鋼参考値)
ナイフ
エッジ
連続
使用温度
表面裏面表面裏面
CFBUG10~5000.70~20.00ポリウレタンポリエステル
帆布
グリーン光沢表面10.91040.90.40.1R4−20~80
CFBUM艶消し表面
CFBUW
CFBUWH1.11.2
CFBUGDグリーン21.53061.7
CFBUBD
CFBVG塩化ビニールポリエステル
帆布
グリーン光沢表面11.01041.10.50.2R5−5~80
CFBVW
CFBVGDグリーン22.03062.3
CFBVWD艶消し表面1.0
[ ! ]ベルトの永久伸びは全長に対して最大1%です。(参考値)
[ ! ]帯状ベルトをジョイント加工して出荷します。
[ ! ]内径を周長とします。
[ ! ]プーリとアイドラーの幅公差を確認してからベルトの型番を選択してください。
 
■幅公差
幅(mm)公差
~1000~-2
101~4000~-2
401~5000~-3
■厚み公差
厚み(mm)公差ジョイント部公差
~1.0±0.1±0.3
1.1~1.5±0.2
1.6~2.0
■長さ公差
機長(mm)公差
~2000±10
2001~7000±20
7001~10000±0.3%
10001~±0.3%
価格はMISUMIサイトにてご確認ください。
<価格例>
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ベルト幅 W周長 L ¥基準単価
CFBUG100.7 840
CFBUG25015 23,680
CFBUG50020 63,780
CFBUGD100.7 590
CFBUGD25015 36,460
CFBUGD50020 95,390
製品比較情報
 当社類似品
HBLTWHなど
エコノミーシリーズ
CFBUWなど
ベルト
選定範囲10~500mm10~500mm
指定単位5~10mm単位1mm単位
ベルト
周長
選定範囲0.5~20m0.7~20m
指定単位0.01m単位0.01m単位
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
ポリウレタン/ポリエステル帆布
塩化ビニール/ポリエステル帆布
ポリウレタン/ポリエステル帆布
塩化ビニール/ポリエステル帆布
摩擦係数(表面/裏面)
(対ミガキ鋼参考値)
0.3/0.1~1/0.20.4/0.1~1/0.2
許容張力
N/mm
4~184~6
最小プーリ径15~10010~30
連続使用温度 ℃
(下限/上限)
−10/80~−30/100−5/80~−20/80
RoHS10対応保証外
特長1:バリエーション豊富で、用途が広く、さまざまな色と表面形状の商品が取り揃っています。
一般用:食品包装物からダンボール、金属、プラスチックなどの一般搬送に使用できます。
電子部品用:帯電防止仕様のため、静電気の発生を嫌う電子部品の搬送に適しています。表面抵抗率は106~108Ω。※
スライディング用:縦方向に滑性のある帆布を採用。ベルト上で搬送物を滞留、整列させるためのベルトです。
バラ物搬送用:筋目の表面形状を利用し、未包装品の水平搬送に適しています。
 
緑 ポリウレタン ベルト黒 ポリウレタン ベルト白 ポリウレタン ベルト黒 ポリウレタン ベルト 静電気防止緑 ポリウレタン ベルト スライディング白 ポリウレタン ベルト スライディング緑 ポリウレタン ベルト 未包装品搬送茶 ポリウレタン ベルト 未包装品搬送
一般用
一般用
一般用
電子部品用
スライディング用
スライディング用
バラ物搬送用
バラ物搬送用
※表面抵抗率は平ベルトが以下の試験条件下での測定値です。お客様の現場環境や周辺設備の影響によって変わることがあるので、保証値ではなく参考値です。
 試験条件:温度23±2℃,湿度50±5%

特点2:軽量ワーク搬送時によく見られる「ワーク変位」を防ぎます。
・エコノミーシリーズ平ベルトは、裏面により剛性の高い織布を採用することで、ベルト両側への反り防止、軽量ワーク搬送時の変位防止ができます。

特長3:ジョイント部の品質が保証され、滑らな搬送を実現。
・エコノミーシリーズ 平ベルトの継ぎ目が滑かで、ベルトの振動や継ぎ目の段差による搬送トラブルを防止します。

特長4:エコノミーシリーズと当社類似品の使い分け
・エコノミーシリーズと当社類似品の違いは騒音特性にあります。
・騒音特性は周辺設備の環境音の影響によるもので、実際の使用に与える影響は大きくありません。
 当社類似品エコノミーシリーズ
使用例騒音の抑
制が必要な
高速搬送
【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
一般用途の
搬送
【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
騒音特性※56dB61dB
※ベルトを支える鉄板などと摩擦する際に生じた摩擦音の差は約5dB。摩擦音は実機試験結果で、参考値です。
使用例
■包装物、ダンボール、金属、プラスチックなどの一般搬送用途
設備名:平行(同方向)コンベヤ移載装置
用途:ワークを平行するコンベヤ間で移載し、同じ方向に進むようにする
使用例000485
注意事項
■性能属性参考
型式被覆層の耐薬品性耐油(動物油、植物油)性難燃性耐水、耐湿熱性静電防止性能
Type
CFBUG
CFBUM
CFBUW
CFBUWH
CFBUGD
CFBUBD
CFBVG
CFBVW
CFBVGD
CFBVWD
:優れている 〇:適用可 △:非推奨 ー:適用不可
[ ! ]食品の裸搬送には適応できません。

■ベルト外観一覧表
Type外観
CFBUG【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
CFBUM【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
CFBUW【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
CFBUWH【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
CFBUGD【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
CFBUBD【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
CFBVG【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
CFBVW【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
CFBVGD【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像
CFBVWD【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用:関連画像


型番リスト

型番
表面カバー色
表面カバー形状
表面カバー材質
プライ数
厚み(mm)
幅(W)(mm)
周長(L)(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CFBUBD-[10-500/1]-[0.7-20/0.01]

艶消し
[樹脂] ポリウレタン
2プライ
1.5
10 ~ 500
0.7 ~ 20

4個

-( - )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 平ベルト 一般用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました