(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-LVNA10
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 レベル調整ボルト用ロックナット エコノミーシリーズ_レベルチョウセイボルト

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 レベル調整ボルト用ロックナット C-LVNA10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

C-LVNA10 解除

Loading...

C-LVNA10の仕様・寸法情報

環境対応RoHS対応(10物質)特性・用途該当なし
材質S45C表面処理三価クロメ−ト
ねじ径M (細目)(mm)10ねじピッチ(mm)1.0
RoHS ?10 - -

外形図・規格表

外形図
ロックナット
規格表
注文例 型式(Type·M)
 C-LVNA10
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C-LVNAS45C三価クロメート

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番M×P
(細目)
 T  B ¥基準単価
TypeM (細目)
C-LVNA1010×1.0417120
1212×1.0519140
1616×1.522160
2020×1.527210
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
LVBM
エコノミーシリーズ 
C-LVBA
材質S45C相当S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜三価クロメート
無電解ニッケルメッキ
L寸選定選択、1mm単位指定選択
RoHS10対応対応
商品概要
ナットはボルト、ねじ、スクリューなどと組み合わせ、部品を締結・固定するもっとも広く使用される機械部品の一つで、ほぼすべての産業分野で使用され、締結力が高く、スパナ、レンチ、眼鏡レンチなどで取り付けることができます。
ねじサイズ: M10~M20
特長
特長1:材質はS45Cで、表面処理は三価クロメート。
特長2:ロックボルトと組み合わせて使用するtことが多く、アジャストボルトによるワーク位置の微調整ができ、精度の高い位置決めができます。
特長3:プレート等の平行出しや高さ調整にご使用いただけます。
使用方法
No.図解使用用途
STEP①misumi C-LVNA LVN   ミスミアジャストねじ アジャストナット ナット  取扱い方固定ボルトを緩めます。
STEP②misumi C-LVNA LVN   ミスミアジャストねじ アジャストナット ナット  取扱い方調整ボルトをスパナで回すことにより、ベースプレートの高さ調整ができます。
STEP③misumi C-LVNA LVN   ミスミアジャストねじ アジャストナット ナット  取扱い方ベースプレートの高さが決まったら再び固定ボルトを締めます。次にベースプレートの回り止めとしてロックナットを締めます。
使用例
misumi C-lvba lvb ミスミアジャストボルト アジャストねじ アジャストナット ナット 使用例まとめ
機構名:
長尺精密テーブル

機構性能:
水準器でテーブルの平坦性を確認し調整します。
レベル調整後、ロングワークの反りやテーブルの変位量を確認できます。

調整ボルトの働き:
複数箇所の調整ボルトの上下を調整することでテーブルのレベル調整をします
注意・禁止事項
硬度が低く衝突等で傷つきやすいため、大切に保管してください。
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能  
ねじ関連データ
ボルトの適用締付トルク
関連商品
【エコノミーシリーズ】 レベル調整ボルト ノーマルタイプ 【エコノミーシリーズ】 アジャストボルト
六角穴付 ローレットタイプ
 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級
ミスミ セットカラー スリーブD3~D40 回転軸セット品 ミスミ セットカラー スナップリングD3~D40 光軸シャフトセット品 ミスミ 止めねじタイプセットカラー D3~D40  タイミングプーリセット品
メリット:高品質、低価格、短納期 メリット:高品質、低価格、短納期 メリット:取付が簡単で限られたスペースでの使用に最適。


型番リスト

型番
ねじ径M (細目)(mm)
ねじピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-LVNA10

10
1.0
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 レベル調整ボルト用ロックナットの型番C-LVNA10のページです。
型番C-LVNA10に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 レベル調整ボルト用ロックナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-LVNA12
C-LVNA16
C-LVNA20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじ径M (細目)
(mm)
ねじピッチ
(mm)

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121.0

160円

( 176円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10161.5

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10201.5
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじ径M (細目)
(mm)
ねじピッチ
(mm)

レベル調整ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト