ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型式(Type·M) | - | L | |
C-LVBA10 | - | 30 |
Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 |
C-LVBA | S45C | 三価クロメート |
型番 | L | d | M×P (細目) | T | B | 適合 ボルト | ¥基準単価 | ||||||
Type | M (細目) | ||||||||||||
C-LVBA | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | 10×1.0 | 4 | 17 | M4・5 | 270 | ||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7 | 12×1.0 | 5 | 19 | M6 | 310 | ||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 9 | 16×1.5 | 22 | M8 | 380 | |||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 13 | 20×1.5 | 27 | M10・12 | 600 |
No. | 図解 | 使用用途 |
STEP① | ![]() | 固定ボルトを緩めます。 |
STEP② | ![]() | 調整ボルトをスパナで回すことにより、ベースプレートの高さ調整ができます。 |
STEP③ | ![]() | ベースプレートの高さが決まったら再び固定ボルトを締めます。次にベースプレートの回り止めとしてロックナットを締めます。 |
エコノミーシリーズ レベル調整ボルト用ロックナット | インロー丸フランジ付リニアブッシュ ダブル | 六角支柱 両端めねじタイプ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
メリット:エコノミーシリーズ、最短1日目出荷 | メリット:高品質、低価格、短納期 | メリット:取付が簡単で限られたスペースでの使用に最適。 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-LVBA10-15で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 レベル調整ボルト ノーマルタイプの型番C-LVBA10-15のページです。
型番C-LVBA10-15に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-LVBA10-20 |
C-LVBA10-25 |
C-LVBA10-30 |
C-LVBA12-15 |
C-LVBA12-20 |
C-LVBA12-25 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじ径 × ピッチ | ねじ長さ L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
270円 ( 297円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | M10x1.0 | 20 | |
270円 ( 297円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | M10x1.0 | 25 | |
270円 ( 297円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | M10x1.0 | 30 | |
310円 ( 341円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | M12x1.0 | 15 | |
310円 ( 341円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | M12x1.0 | 20 | |
310円 ( 341円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | M12x1.0 | 25 |