(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー アングルタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー アングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
160円 ~ 170円
税込価格
176円 ~ 187円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]本商品のねじ精度は、GB 6G相当の市販ナットを用いて合否判断をしております。
[ ! ]エコノミーシリーズクランピングスクリューの先端ボールはいずれも回転できます。
規格表
注文例 型番L
  CFSM46
 
Type本体ボール
アングルタイプ[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度
C-FSMクロム合金鋼48HRC~四三酸化鉄皮膜SUS440C50~55HRC
[ ! ]防錆目的の場合は、ステンレス鋼SUS304材質の商品を優先して選択してください。防錆方法については、>>こちらを参照して下さい。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番Ld2BS1¥基準単価
TypeM
(並目ねじ)
C-FSM4610222.50.3160
58202.52.530.4
616253.233.50.6
812204.5450.8
1025 6560.8170
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
FSM
エコノミーシリーズ
C-FSM
本体材質SCM435相当クロム合金鋼
本体硬度38~43HRC48HRC~
ボール材質SUJ2相当SUS440C
ボール硬度55~60HRC50~55HRC
RoHS10対応対応
使用例
使用例
機構名:
クランピングスクリューと鋼球を利用した角度調整機構

機構性能:
樹脂ケースを検査位置に置き、光電センサで樹脂ケースの穴が正常かを検査します。

クランピングスクリューの働き:
クランピングスクリューの上下位置を変更することで、
光電センサの照射角度を微調整します。
使用用途
・ボールタイプとアングルタイプとの組み合わせ:ボールが回転でき、調整が便利。
クランピングスクリューの使用例
使用方法
図解使用用途
使用用途クランピングスクリューの方向を調整することでワークの角度調整が可能です。
注意・禁止事項
①防錆目的の場合は、ステンレス鋼SUS304材質の商品を優先して選択してください。
 表面処理と防錆方法については、>>こちらを参照して下さい。
②エコノミーシリーズクランピングスクリューの先端ボールはいずれも回転できます。
③アングルタイプは半球が回転してしまいフラット面ではなく球面になっている場合があります。反転した場合は粘着テープと磁石を使用して半球を回転してください。また、反転するのがわずらわしい場合は反転防止タイプをご利用ください。

■クランピングスクリューとプランジャーとの違い
・プランジャーの仕組み:スプリングが内蔵され、先端ボールが荷重を受けると本体の内部沈み込み、離すと、スプリングの力でもとの状態に戻ります。

仮位置決め用

クランピングスクリューとプランジャーとの違い
クランピングスクリューの仕組み:スクリューの推力およびボールの点接触でワークの固定を行います。

ワークの
クランプや
角度調整

クランピングスクリューとプランジャーとの違い
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能については >>こちらを参照してください。
ねじ規格表 >>こちらを参照してください。
関連商品
【エコノミーシリーズ】 アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプ 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級 段付ボルト
アジャストボルト 六角穴付タイプ ローレットタイプ 金属ワッシャ 並級/精密級 寸法フリー指定タイプ 段付ボルト
メリット:手動で位置決めを調整し、長さが選択可能。 メリット:スクリューと組み合わせでき、精度が高く、種類も豊富 メリット:正確な位置決めができ、 軸部の精度が高い


型番リスト

型番
ねじ径
全長L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
6
10

1個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
10

1個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
10

1個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
10

1個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
16
10

1個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
25
10

1個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12
10

1個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20
10

1個

160( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
25
10

1個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 クランピングスクリュー アングルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました