(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-CDG3-10
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ヒンジピン ストレート止め輪タイプ エコノミーシリーズ_ヒンジピン

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ヒンジピン ストレート止め輪タイプ C-CDG3-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
140円
税込単価
154円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品には止め輪は付属しません。別途お買い求めください。
    推奨E型止め輪はこちら、C形止め輪はこちらをクリックしてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-CDG3-10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品概要
ヒンジピンは様々な回転接続部の支点としてご使用いただけます。支点は蝶番の軸のような働きをし、接続された部品が支点によって回転運動をします。
外形図
ヒンジピン ストレート止め輪固定タイプ 寸法図HINGE PINS
[ ! ]D公差はL寸部分のみです。それ以外は一般公差となります。
規格表
材質規格表
Type[ M ]相当材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
C-CDGS45C四三酸化鉄皮膜なし

サイズ規格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L
選択
mNd適用止め輪¥基準単価
TypeD
形状JIS呼び
CーCDG38101215 1820     0.522E形No. 2140
4  1215 1820     0.73No. 3150
5    161820     4No. 4160
6    161820222530  5No. 5190
8        253035400.937No. 7270
10 30354019.6C形No.10300
[ ! ]D公差はL寸部分のみです。それ以外は一般公差となります。
[ ! ]本品は止め輪を付属しません。別途お買い求めください。
[ ! ]推奨E型止め輪はこちら、C形止め輪はこちらをクリックしてください。
商品特長
製品比較情報

■エコノミーシリーズ ヒンジピン規格

 ストレート止め輪タイプツバ付き止輪タイプ
形状【エコノミーシリーズ】 ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ:関連画像【エコノミーシリーズ】 ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ:関連画像
素材S45C相当
熱処理無し
表面処理四三酸化鉄皮膜
直径mm3~10
長さmm8~40
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
CDG・CDGH
エコノミーシリーズ
CーCDG
材質S45C相当S45C相当
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
熱処理なし/ありなし
D公差g6 0
ー0.02
付属品止め輪付属なし
RoHS10対応対応
 

■エコノミーシリーズと当社類似品の使い分け

 当社類似品エコノミーシリーズ
外径公差(例φ6)g6(-0.004~-0.012)0~0.02
付属止め輪あり無し
使い分け公差精度が高く、ベアリングや回転部品と組み合わせることで高速旋回運動に適しています

【エコノミーシリーズ】 ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ:関連画像

材料の熱処理を行っておらず、比較的公差精度が低いため、往復揺動運動に適しています。

【エコノミーシリーズ】 ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ:関連画像

※ミスミエコノミーシリーズは止め輪が付きません。別途お買い求めください。(規格表に推奨止め輪のリンクがございますので、ご確認ください。)
注意事項
①D公差はL寸範囲のみです。それ以外は一般公差となります。
②防錆仕様の選定と手入れについて
 防錆性能が必要な場合は、当社類似品をお買い求めください。
 表面処理されていない商品は、定期的に防錆油を塗布し手入れをしてください。
③本品は止め輪が付きません。
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについては、こちらをクリックしてください。


型番リスト

型番
軸径 D(mm)
L寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-CDG3-10

3
10
10

1個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品には止め輪は付属しません。別途お買い求めください。
    推奨E型止め輪はこちら、C形止め輪はこちらをクリックしてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C-CDG3-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ヒンジピン ストレート止め輪タイプの型番C-CDG3-10のページです。
型番C-CDG3-10に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ヒンジピン ストレート止め輪タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-CDG10-30
C-CDG10-35
C-CDG10-40
C-CDG3-12
C-CDG3-15
C-CDG3-18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?軸径 D
(mm)
L寸法
(mm)

300円

( 330円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101030

300円

( 330円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101035

300円

( 330円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101040

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10312

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10315

140円

( 154円 )
10個 あり

9日目~

10318

ヒンジピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました