(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-AJKTNA3-10
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプ エコノミーシリーズ_アジャスタボルト

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプ C-AJKTNA3-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
310円
税込単価
341円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-AJKTNA3-10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
エコノミーシリーズ アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプ 寸法図
[ ! ]本商品のねじ精度は、GB 6G相当の市販ナットを用いて合否判断をしております。
規格表
Typeねじ[ M ]材質[ S ]表面処理
C-AJKTNA並目S45C三価クロメート

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L選択dTM×PBDAFE2¥基準単価
TypeM
(並目タップ)
C-AJKTNA
310152030     2.573×0.534.571054310
41015203040    3.54×0.75.5320
5 15203040506070 4.595×0.84.67.5151587350
6  203040506070805.56×1.08.5
8   3040506070807.5128×1.25611.5440
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品 
AJKTNAJKTNM
エコノミーシリーズ 
C-AJKTNA
材質S45C相当S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
三価クロメート
ねじ種類並目、細目並目のみ
L寸選定5mm単位指定選択
RoHS10対応対応
特長
特長1:材質はS45Cで、表面処理は三価クロメート。
特長2:アジャストボルト用ブロックと組み合わせて使用することが多く、アジャストボルトによるワーク位置の微調整ができ、精度の高い位置決めができます。
特長3:先端にローレットノブと六角穴があり、手による荒調整も六角レンチによる微調整も同時にできます。
特長4:実際の設計に応じてねじ部長さを範囲内で自由に指定できます。

■溝部の公差を確保することでスムーズな組立を保証します。

 

溝幅や溝外径の
精度公差を保証できます

出荷前は全数組立検査を行い、
アジャスターとのスムーズな組立を保証します


 
使用例
misumi C-AJKTNA AJKTN ミスミアジャストボルト アジャストねじ 使用例まとめ
機構名:
カメラ位置調整機構

機構性能:
ワークの外観検査工程で、調整ねじセットおよび調整ボルトを使ってカメラ位置をX軸、Y軸、Z軸、角度θにおいて調整し、ワークの撮影もできます。

調整ボルトの働き:
調整ボルトを回すことでカメラを固定する定盤を双方向に変位させ、カメラの位置を調整します。
使用方法
misumi ajktmミスミ adjust bolt  使用例まとめ
 
図解使用用途
misumi C-AJKTNA  AJKTN  ミスミアジャストねじ アジャストボルト M3~M8  取扱い方ワークの位置調整に
misumi C-AJKTNA AJKTN   ミスミアジャストねじ アジャストボルト M3~M8  取扱い方カメラのピント調整などに
注意・禁止事項
① 防錆目的の場合は、無電解ニッケルメッキ表面処理商品、またはステンレス材質の商品を優先して選択してください。
  表面処理と防錆方法については、>> 技術データを参照して下さい。
② 本品は硬度が弱く、先端で力を受けることができないため、タップ穴のみと組み合わせワークにねじ込んでから使用します。
③ 先端勘合部はゆるみ止めのため、精度が比較的に高いミスミアジャストボルト用ブロックと組み合わせて使用することをお勧めします。
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能  
ねじ関連データ
ボルトの適用締付トルク
ボルトの強度
関連商品
【エコノミーシリーズ】 レベル調整ボルト ノーマルタイプ アジャストボルト用ブロック スタンダードタイプ 【エコノミーシリーズ】 金属ワッシャ 並級
ミスミ セットカラー スリーブD3~D40 回転軸セット品 ミスミ セットカラー スナップリングD3~D40 光軸シャフトセット品 ミスミ 止めねじタイプセットカラー D3~D40  タイミングプーリセット品
メリット:高品質、低価格、短納期 メリット:高品質、低価格、短納期 メリット:取付が簡単で限られたスペースでの使用に最適。


型番リスト

型番
ねじ径 × ピッチ
ねじ長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-AJKTNA3-10

M3x0.5
10
10

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

C-AJKTNA3-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプの型番C-AJKTNA3-10のページです。
型番C-AJKTNA3-10に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
治具の固定
評価 5.0満足度:5.02024/09/09
質感等は安く感じたが、物としては普通に使用できます。
消耗品と思えば安くて満足しております。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
C-AJKTNA3-15
C-AJKTNA3-20
C-AJKTNA3-30
C-AJKTNA4-10
C-AJKTNA4-15
C-AJKTNA4-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじ径 × ピッチ ねじ長さ L
(mm)

310円

( 341円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10M3x0.515

310円

( 341円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10M3x0.520

310円

( 341円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10M3x0.530

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10M4x0.710

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10M4x0.715

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10M4x0.720

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました