(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-TMBH4-13
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付き エコノミーシリーズ_ウレタンモールドベアリング

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付き C-TMBH4-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-TMBH4-13 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品特長
特長1:ウレタン部分は熱可塑性ポリウレタンを原材料とし、耐摩耗性に優れます。
特長2:ウレタン部分はベアリングに焼付し、剥がれ落ちにくく、様々な接触用途でご利用いただけます。
外形図

[ ! ]型番により、ウレタンゴムの端にラジアンが突く場合があります。
[ ! ]ポリウレタンは熱可塑性エステル系ポリウレタンになります。
規格表
型式
   
Type·d-D
C-TMBH6-20
 
Type[ M ]材質[ H ]硬度ベアリング[ M ]シャフト材質
C−TMBHポリウレタンショアA90グリ−ンスチールステンレス
[ ! ]材質の色は実物に準じてください。
[ ! ]ベアリング外周にウレタンを焼付しています。
[ ! ]本品に使用されるベアリングはブランドを保証するものではありません。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DM
(並目)
F許容荷重
N(kgf)
BD1G使用ベアリング¥基準単価
Typed
C−TMBH312M3434(3.5)371.5683ZZ640
413M4544(4.5)492684ZZ640
1659(6)513624ZZ630
5162.5685RS630
2078(8)16625RS630
620M68153696RS650
28157(16)619626RS650
8287224608RS650
30176(18)608RS780
103082656000RS820
40274(28)9306200RS850
1540M10123286002RS820
 
 当社類似品エコノミーシリーズ
回転速度高速中・低速
使用ベアリング日系ブランドミスミエコノミーシリーズ
RoHS10対応対応
使用例
使用例①使用用途
■巻線機の線材押さえ
ミスミ巻線機の線材押さえの使用例
ウレタンは耐摩耗性が良く、使用寿命が長くなります。
ウレタンにはさまざまな硬度があり、必要な圧着力に応じた硬度をお選びいただけます。
使用例②使用用途
■ワーク搬送補助
ミスミワーク搬送補助機構の詳細
ベアリングはおねじ付きで取り外しが便利です。
ベアリングはウレタンゴム付きでワークを傷から守ることができます。
使用例③使用用途
■接着剤塗布機構
ミスミ ワーク接着剤塗布機構の詳細
接着剤に化学薬品が含まれる場合は、シリコンゴムを選ぶことができます。
硬度が比較的に低いウレタンを選び、紙ロールとワークとの粘着面を増やすことができます。
注意事項
湿気の多い環境や水中での使用は行わないでください。ウレタンは加水分解してしまう恐れがあります。
ウレタンの加水分解特性
 湿気の多い環境で長期間使用すると、ウレタンが加水分解され劣化します。製品の耐用年数を延ばすために、湿度の低い場所で使用することをお勧めします。
加水分解後の製品の状態変化
 ・ウレタン表面がべたつきます。
 ・爪を軽く立てる程度でも元に戻せない傷跡が残ります
 ・ウレタン硬度の低下
加水分解後のウレタン
加水分解されたウレタンゴム
ウレタンの寸法変化
  ウレタンの寸法は周囲温度によって多少変化しますが、室温に数時間置く事で元の寸法に戻すことができます。
関連資料
ウレタン・ゴムの特性について>>ウレタン・ゴムの特性表


型番リスト

型番
外径 D(φ)
ネジの呼び M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-TMBH4-13

13
4

1個

640( 704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

C-TMBH4-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付きの型番C-TMBH4-13のページです。
型番C-TMBH4-13に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付きのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
ワークを滑らせるため
評価 5.0満足度:5.02024/11/05
納期が早くて金額も安いので、交換頻度が多い所には重宝します。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

テープ送りやワークの受け。
評価 5.0満足度:5.02023/07/03
外径が40まであり、テープの摩擦による送りやワークの底を受けるのに最適です。これまで図面を描いて製作していましたが、これは便利です。幅広も今後期待します。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
C-TMBH10-40
C-TMBH15-40
C-TMBH3-12
C-TMBH4-16
C-TMBH5-16
C-TMBH5-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D
(φ)
ネジの呼び M
(mm)

850円

( 935円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

406

820円

( 902円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4010

640円

( 704円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

123

630円

( 693円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

164

630円

( 693円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

164

630円

( 693円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

204

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました