(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・ミスミの従来品よりも安価で軽量な安全柵になります・2023年4月より...
型式 | − | フェンスネット パネル 複合板 | − | W | − | D | − | H |
K-NFUB6 | − | 50B | − | W1000 | − | D2200 | − | H100 |
K-NFUBY8 | − | PET3 | − | W1500 | − | D2000 | − | H120 |
型式 | 選択 | W (幅) 指定 1mm単位 | D (高さ) 指定 1mm単位 | H (脚下部高さ) 選択 mm | T | |
TYPE | シリーズ | フェンスネット (線径φ3.2) | ||||
K-NFUB (シルバータイプ組立出荷) | 6 | 30B (ピッチ30mm 黒) 30S (ピッチ30mm シルバ-) 50B (ピッチ50mm 黒) 50S (ピッチ50mm シルバー) | 160 ~ 1500 | 1000 ~ 2500 W≧1001の時 D≦2200 W≧1201の時 D≦2000 | 0 100 120 150 | 30 |
8 | 40 | |||||
K-NFUBY (黄色タイプ組立出荷) | 6 | 30 | ||||
8 | 40 |
型式 | 選択 | W (幅) 指定 1mm単位 | D (高さ) 指定 1mm単位 | H (脚下部 高さ) 選択 mm | T | |||||
TYPE | シリーズ | パネル (t=3) | 複合板 (t=3) | なし | ||||||
透明 | ブラウンスモーク | オレンジ | ||||||||
K-NFUB (シルバータイプ組立出荷) | 6 | PET3 (PET 3mm透明) AC3 (アクリル 3mm透明) PC3 (ポリカーボネート 3mm透明) ST3 (制電塩ビ 3mm透明) | BPET3 (PET3mm ブラウンスモーク) BAC3 (アクリル3mm ブラウンスモーク) BPC3 (ポリカーボネート 3mmブラウンスモーク) | DPET3 (PET 3mmオレンジ) DAC3 (アクリル 3mmオレンジ) DST3 (制電塩ビ 3mmオレンジ) | FS3 (複合板 3mmシルバー) FB3 (複合板 3mm黒) WB3 (ホワイトボード 3mm白) | N (パネルなし) | 160 ~ 1500 | 1000 ~ 2500 W≧1001の時 D≦2000 | 0 100 120 150 | 30 |
8 | 40 | |||||||||
K-NFUBY (黄色タイプ組立出荷) | 6 | 30 | ||||||||
8 | 40 |
型式 | 構成部品 | ||||
フェンスネット パネル 複合板 | フレーム | 締結部品 | |||
TYPE | シリーズ | タッピングビス | 数量 | ||
K-NFUB (シルバータイプ組立出荷) | 6 | フェンスネット 黒 (FENP) フェンスネット シルバー (FENM) 樹脂パネル 複合板 | NFFS6-3030 NFFH(F/P/M)6-2540 | <サイズ> M径:4.5 長さ:70 <材質> SUS410 | 6 |
8 | NFFS8-4040 NFFH(F/P/M)6-2540 | ||||
K-NFUBY (黄色タイプ組立出荷) | 6 | NFFSY6-3030 NFFH(F/P/M)Y6-2540 | |||
8 | NFFSY8-4040 NFFH(F/P/M)Y6-2540 |
型式 | - | フェンスネット パネル 複合板 | - | W | - | D | - | H | - | ( | 追加工 Code | ) | ||
K-NFUB6 | - | FS3 | - | W1000 | - | D2000 | - | H100 | - | UTP |
Alteraction | Code | Spec. | \/1Code | ||||
下端面タップ加工 | UTP | 図面(A)部にタップ穴加工を行います。 | 360 | ||||
6シリーズ | M8深さ24(並目) | ||||||
8シリーズ | M12深さ36(並目) |
中材の種類 | 線径・厚み | 色 | 特徴 | |
フェンス | フェンスネット_50ピッチ | 3.2mm | 黒・シルバー | 隙間:50×50mm、拳が入らない 黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装 シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート |
フェンスネット_30ピッチ | 3.2mm | 黒・シルバー | 隙間:30×30mm、指4本入らない 黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装 シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート | |
パネル | PET | 3mm | 透明 ・ オレンジ ・ ブラウンスモーク | 耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:× |
制電塩ビ | 3mm | 透明 ・ オレンジ | 耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎ | |
アクリル | 3mm | 透明 ・ オレンジ ・ ブラウンスモーク | 耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:× | |
ポリカーボネート | 3mm | 透明 ・ ブラウンスモーク | 耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△ | |
複合板 | ホワイトボード | 3mm | 白 | 芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC 表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装 マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃ |
複合板 | 3mm | 黒・シルバー | 芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052 表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装 使用雰囲気温度:0~80℃ |
透明 | ブラウンスモーク | オレンジ |
![]() | ![]() | ![]() |
アジャスタパッド・アンカー | フレームキャップ | ||||
カテゴリページ | |||||
代表商品 | |||||
画像 |
種類 | 低ハイトタイプ | 上下同パネルタイプ | 上下別パネルタイプ | 出荷日 |
安全柵ユニット | ![]() | ![]() | ![]() | 部材品:3日目出荷 組立品:4日目出荷 |
Hシリーズ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 組立品:4日目出荷 (組立出荷のみ) | |
低価格安全柵ユニット | ||||
Nシリーズ | ||||
本商品 |
Hシリーズ・Nシリーズ 価格・質量比較 | |||||||
Hシリーズ | Nシリーズ | ||||||
30角 | 40角 | 30角 | 40角 | ||||
出荷形態 | 未組立品/組立品 | 組立品 | |||||
価格(参考) | 未組立品 | 13,589 円 | 15,421 円 | ||||
組立品 | 16,715 円 | 18,351 円 | 10,750 円 | 12,430 円 | |||
柱フレーム | 断面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
質量 kg/m | 0.70 | 1.08 | 0.64 | 0.95 | |||
断面2次モーメント lx mm4 | 2.35×104 | 5.94×104 | 2.15×104 | 5.42×104 | |||
断面2次モーメント ly mm4 | 2.28×104 | 5.99×104 | 2.09×104 | 5.41×104 | |||
梁フレーム | 断面 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
質量 kg/m | 0.69 | 1.02 | 0.69 | ||||
断面2次モーメント lx mm4 | 2.29×104 | 5.59×104 | 4.05×104 | ||||
断面2次モーメント ly mm4 | 2.14×104 | 5.57×104 | 1.67×104, 1.64×104, 1.66×104 |
<Hシリーズ・Nシリーズ締結方法比較> | |||
【Hシリーズ】 | 【Nシリーズ】 | Nシリーズ・締結箇所イメージ図 | |
タップ+ボルト締結 | タッピングビス締結 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
型番 |
フレーム色 |
フレームサイズ |
パネル・中材種類 |
パネル・中材(詳細) |
幅 W(mm) |
高さ D(mm) |
足元部高さ(mm) |
フレームタイプ |
パネル・中材の板厚/線径 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmオレンジ
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmオレンジ
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mmオレンジ
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
ホワイトボード3mm白
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmオレンジ
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmオレンジ
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mmオレンジ
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
複合板
|
ホワイトボード3mm白
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFS
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmオレンジ
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmオレンジ
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mmオレンジ
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
ホワイトボード3mm白
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3.2
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
黄色
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmオレンジ
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 150
|
NFFSY
|
3
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・ミスミの従来品よりも安価で軽量な安全柵になります
・2023年4月よりブラウンスモークパネルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・1mm単位で寸法指定が可能
・すべて組立出荷で標準4日目の短納期出荷
・フェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
■標準形状_対象型式
型式 | 選択 | W (幅) mm | D (高さ) mm | H (足下部高さ) 選択 mm | |||
TYPE | シリーズ | フェンスネット パネル | |||||
K-NFUB (シルバータイプ組立出荷) | 6 | 50B | 1000 | 1600 1650 1800 1850 2000 2050 2100 2150 | 0 100 120 150 | ||
30B | |||||||
8 | |||||||
PET3 | |||||||
K-NFUBY (黄色タイプ組立出荷) | 6 | 50B | |||||
30B | |||||||
8 | |||||||
PET3 | |||||||
■標準形状価格例
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。型式 | 選択 | W (幅) mm | D (高さ) mm | H (足下部高さ) 選択 mm | \基準単価 | ||||
TYPE | シリーズ | フェンスネット パネル | |||||||
K-NFUB (シルバータイプ組立出荷) | 8 | 50B | 1000 | 2000 | 0 100 120 150 | 12,640 | |||
30B | 13,420 | ||||||||
PET3 | 16,270 | ||||||||
K-NFUBY (黄色タイプ組立出荷) | 50B | 13,950 | |||||||
30B | 14,720 | ||||||||
PET3 | 17,570 | ||||||||
4 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | 大口 | |
数 量 | 1〜10 | 11〜25 | 26〜 |
出荷日 | 通常 | 5日目出荷 | お見積り |
出荷日について>>こちら
No. | 商品名 | 型番 | 出荷日 | 数量 | 単価(参考) | 小計(参考) | 合計(参考) |
1 | Nシリーズ安全柵ユニット | K-NFUB8-50B-W1000-D1850-H150 | 4日目 | 9 | 11,730 | 105,570 | 319,618円 |
2 | Nシリーズ安全柵ユニット | K-NFUB8-50B-W1370-D1850-H150 | 4日目 | 1 | 19,150 | 19,150 | |
3 | Nシリーズ安全柵ユニット | K-NFUB8-50B-W1460-D1850-H150 | 4日目 | 3 | 19,880 | 59,640 | |
4 | スライドユニット | K-HFUBQLY8-50B-W1000-D1850-H150 | 5日目 | 1 | 76,340 | 76,340 | |
5 | 開き戸ユニット | K-HFUBHRY8-50B-W1000-D1850 | 5日目 | 1 | 27,119 | 27,119 | |
6 | アンカースタンド | HFLANK8-4040-SET | 1日目 | 6 | 959 | 5,754 | |
7 | アンカースタンド | HFLANK8-4080-SET | 1日目 | 11 | 1,225 | 13,475 | |
8 | 板金プレート | SHPTSS8-SEP | 1日目 | 22 | 455 | 10,010 | |
9 | フレームキャップ | HFC8-4040-B | 1日目 | 32 | 80 | 2,560 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針