(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nシリーズ 安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

Nシリーズ 安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ミスミの従来品よりも安価で軽量な安全柵になります・2023年4月より...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    一枚パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • 材質証明書:
    非対象

(i)ご注意

  • 組立出荷のみの取り扱いになります。また、組立の締結にタッピングビスを使用しているため、再組立できません。
  • Nシリーズ安全柵ユニットでは、ご利用頻度の高い標準形状を、指定寸法と比較し安価な価格設定でご用意しています。
  • Nシリーズ安全柵ユニット(上下同パネルタイプ/上下別パネルタイプ)はこちら(上下同パネルタイプ上下別パネルタイプ)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定34件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

K−NFUA(シルバータイプ組立出荷)
K−NFUAY(黄色タイプ組立出荷)
[ ! ]組立出荷のみの取り扱いになりますので、型式に「K-」が付きます。
[ ! ]タッピングビスで締結した商品の組立出荷になります。ばらして使用することは推奨いたしません。
[ ! ]Nシリーズ 梁フレームの溝形状は全て6シリーズ用になります。
  40角(8シリーズ)をご選定の場合でも、梁フレームには30角(6シリーズ用)のナットをご使用ください。
[ ! ]溝位置は中材別で異なります。
[ ! ](A)部は追加工参照ください。
[ ! ]ホワイトボードをご使用の際、マーカー痕や汚れをシンナーでふき取ることは劣化の原因となるためおやめください。
[ ! ]ブラウンスモークパネルは溶接光やレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。外部から見えにくくする用途に適しております。パネルの詳細について>>こちら
[ ! ]オレンジパネルはレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。
[ ! ]オレンジパネルは溶接光で特に有害とされる紫外線(200~380nm)、可視光の青色光(380~530nm)の遮光が可能です。
JIS T 8141規定の遮光度番号の保証はしていないため、溶接面・溶接眼鏡のような個人用保護具としてはご使用いただけません。
[ ! ]シルバータイプのフレームはアルマイト処理されています。記載のない塗装色に関しては特注を含めお取り扱いがありません。
[ ! ]絞り込み条件で指定できない寸法をご希望の場合は、下記「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
[ ! ]Nシリーズ 安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)は>>こちら。

規格表

型式フェンスネット
パネル
複合板
WDH
K-NFUA650BW500D700H100
型式選択W
(幅)
指定
1mm単位
D
(高さ)
指定
1mm単位
H
(脚下部
高さ)
選択
mm
T
TYPEシリーズフェンスネット
(線径φ3.2)
パネル(t=3)複合板
(t=3)
なし
透明ブラウンスモークオレンジ
K-NFUA
(シルバータイプ組立出荷)
630B
(ピッチ30mm
黒)

30S
(ピッチ30mm
シルバ-)

50B
(ピッチ50mm
黒)

50S
(ピッチ50mm
シルバー)
PET3
(PET
3mm透明)

AC3
(アクリル
3mm透明)

PC3
(ポリカーボネート
3mm透明)

ST3
(制電塩ビ
3mm透明)
BPET3
(PET3mm
ブラウンスモーク)

BAC3
(アクリル3mm
ブラウンスモーク)

BPC3
(ポリカーボネート3mm
ブラウンスモーク)
DPET3
(PET
3mmオレンジ)

DAC3
(アクリル
3mmオレンジ)

DST3
(制電塩ビ
3mmオレンジ)
FS3
(複合板
3mmシルバー)

FB3
(複合板
3mm黒)

WB3
(ホワイトボード
3mm白)
N
(パネルなし)

160

1500
500

1030
0

100

120

150
30
840
K-NFUAY
(黄色タイプ組立出荷)
630
840
[ ! ]ブラウンスモークパネルは、筐体専用樹脂(PETアクリルポリカーボネート)を使用しており、既存品(PETアクリルポリカーボネート)と色味が異なりますので、ご注意ください。
■構成部品
型式構成部品
フェンスネット
パネル
複合板
フレーム
F:フェンス用
P:パネル用
締結部品
TYPEシリーズタッピングビス数量
K-NFUA
(シルバータイプ組立出荷)
6フェンスネット

(FENP)


フェンスネット
シルバー
(FENM)


樹脂パネル


複合板
NFFS6-3030
NFFH(F/P/M)6-2540
<サイズ>
M径:4.5
長さ:70

<材質>
SUS410
4
8NFFS8-4040
NFFH(F/P/M)6-2540
K-NFUAY
(黄色タイプ組立出荷)
6NFFSY6-3030
NFFH(F/P/M)Y6-2540
8NFFSY8-4040
NFFH(F/P/M)Y6-2540
NFFHF(Y)6-2540:フェンス用安全柵フレーム、NFFHP(Y)6-2540:パネル用安全柵フレーム
フレーム材質:A6063S-T5

追加工

型式-フェンスネット
パネル
複合板
-W-D-H-(追加工
Code
)
K-NFUA6-FS3-W500-D700-H100 - UTP 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
AlteractionCodeSpec.\/1Code
下端面タップ加工UTP図面(A)部にタップ穴加工を行います。360
6シリーズM8深さ24(並目)
8シリーズM12深さ36(並目)

選定サポート情報

■中材種類
中材の種類線径・厚み特徴
フェンスフェンスネット_50ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:50×50mm、拳が入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
フェンスネット_30ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:30×30mm、指4本入らない
黒 材質:SS400、表面処理:ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
シルバー 材質:SS400、表面処理:三価クロメート
パネルPET3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:×
制電塩ビ3mm透明 ・ オレンジ耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎
アクリル3mm透明 ・ オレンジ ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:×
ポリカーボネート3mm透明 ・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△
複合板ホワイトボード3mm芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC
表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装
マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃
複合板3mm黒・シルバー芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052
表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装
使用雰囲気温度:0~80℃
■波長別透過率曲線

         [ ! ]実測値であり保証値ではありません。
 
■溶接遮光に使用した場合のパネル色比較 (材質:PET3mm、MIG溶接にて同一条件下で撮影)
透明ブラウンスモークオレンジ

関連部品

ラインナップ

種類
低ハイトタイプ
上下同パネルタイプ
上下別パネルタイプ
出荷日
安全柵ユニット
部材品:3日目出荷
組立品:4日目出荷
Hシリーズ
 
 
 
 
 
 
組立品:4日目出荷
(組立出荷のみ)
低価格安全柵ユニット
Nシリーズ
 
 
 
 
本商品

製品比較情報

HシリーズとNシリーズの違い

①NシリーズはHシリーズから 専用設計で強度を担保しつつ、従来品から低価格化!
  Nシリーズはアルミ使用料を減らし、さらなる軽量化を実現しました。
  組立出荷のみの対応となりますが、Hシリーズ部材出荷品(未組立品)からさらに安価になっています。
  NシリーズはHシリーズより軽量ですが、JIS参考試験を実施し十分な強度が確保できている点を確認しております。
  強度情報はコチラをご覧ください
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Hシリーズ・Nシリーズ 価格・質量比較
 
Hシリーズ
Nシリーズ
30角
40角
30角
40角
出荷形態
未組立品/組立品
組立品
価格(参考)
未組立品
13,589 円
15,421 円
 
 
組立品
16,715 円
18,351 円
10,750 円
12,430 円
柱フレーム
断面
質量 kg/m
0.70
1.08
0.64
0.95
断面2次モーメント lx mm4
2.35×104
5.94×104
2.15×104
5.42×104
断面2次モーメント ly mm4
2.28×104
5.99×104
2.09×104
5.41×104
梁フレーム
断面
 
 
質量 kg/m
0.69
1.02
0.69
断面2次モーメント lx mm4
2.29×104
5.59×104
4.05×104
断面2次モーメント ly mm4
2.14×104
5.57×104
1.67×104, 1.64×104, 1.66×104
価格は色:シルバー、30mmピッチ黒金網、W:1000、D:1850、H:150で比較した場合の参考値です。
Nシリーズの梁フレームは、①上面・下面:金網用 ②上面・下面:パネル用 ③上面:金網、下面:パネル用の3種ございます。
②柱フレームと梁フレームの締結方法
  • 締結方法をタップ追加工+ボルトから、タップ追加工無し+タッピングビスに変更しております。
  • タッピングビス使用のためフレームの分解・再組み立てはできません。
  • 柱フレームと梁フレームでフレーム幅が異なるためフレーム間で段差がございます。
タッピングビス型式:CSPPNN-SUS-TP4.5-70
<Hシリーズ・Nシリーズ締結方法比較> 
【Hシリーズ】【Nシリーズ】Nシリーズ・締結箇所イメージ図
タップ+ボルト締結タッピングビス締結


 
[ ! ]<溝形状>
  Nシリーズ 梁フレームの溝形状は全て6シリーズ用になります。
  40角(8シリーズ)をご選定の場合でも、梁フレームには30角(6シリーズ用)のナットをご使用ください。
突起部の一部を
カットした状態での出荷
となります
■フェンスネット 突起部処理の違い
中材フェンスネットをご指定いただいた場合、Hシリーズ安全柵では、組立の都合上フェンスネットの突起部の一部をカットした状態での出荷となります。

アルミフレーム総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

型番
フレーム色
フレームサイズ
パネル・中材種類
パネル・中材(詳細)
幅 W(mm)
高さ D(mm)
足元部高さ(mm)
フレームタイプ
パネル・中材の板厚/線径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3.2
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3.2
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3.2
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3.2
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
複合板
複合板3mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
複合板
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
複合板
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3.2
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3.2
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3.2
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3.2
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mmオレンジ
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
複合板
複合板3mm黒
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
複合板
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
複合板
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
500 ~ 1030
0 ~ 150
NFFSY
3
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミスミの従来品よりも安価で軽量な安全柵になります
・2023年4月よりブラウンスモークパネルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・1mm単位で寸法指定が可能
・すべて組立出荷で標準4日目の短納期出荷
・フェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります

(i)ご注意

  • 組立出荷のみの取り扱いになります。また、組立の締結にタッピングビスを使用しているため、再組立できません。
  • Nシリーズ安全柵ユニットでは、ご利用頻度の高い標準形状を、指定寸法と比較し安価な価格設定でご用意しています。
  • Nシリーズ安全柵ユニット(上下同パネルタイプ/上下別パネルタイプ)はこちら(上下同パネルタイプ上下別パネルタイプ)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 4 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜1011〜2526〜
出荷日通常5日目出荷お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日について>>こちら

概要・仕様

ご注文例

 
No.商品名型番出荷日数量単価(参考)小計(参考)合計(参考)
1Nシリーズ安全柵ユニットK-NFUB8-50B-W1000-D1850-H1504日目911,730105,570319,618円
2Nシリーズ安全柵ユニットK-NFUB8-50B-W1370-D1850-H1504日目119,15019,150
3Nシリーズ安全柵ユニットK-NFUB8-50B-W1460-D1850-H1504日目319,88059,640
4スライドユニットK-HFUBQLY8-50B-W1000-D1850-H1505日目176,34076,340
5開き戸ユニットK-HFUBHRY8-50B-W1000-D18505日目127,11927,119
6アンカースタンドHFLANK8-4040-SET1日目69595,754
7アンカースタンドHFLANK8-4080-SET1日目111,22513,475
8板金プレートSHPTSS8-SEP1日目2245510,010
9フレームキャップHFC8-4040-B1日目32802,560

使用方法

■固定方法
アンカーを使用して固定いただけます。※アンカーは付属しません。
  • 1列溝用 6シリーズ:3030、8シリーズ:4040をご使用いただくケース
          例1.隣接する安全柵ユニットが無い場合(HFLANK6-3030
  • 2列溝用 6シリーズ:3060、8シリーズ:4080をご使用いただくケース
          例2.隣接する安全柵ユニットを固定する場合(HFKANK6-3060
           ※1列溝用を2点購入いただくよりお安くなります。
例1
例2
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Nシリーズ 安全柵ユニット(低ハイトタイプ)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
ロボット用安全柵
評価 4.0満足度:4.02022/09/06
柵が有る程度パターンかされた物の組み合わせで出来るので簡単に柵ができて良かった。
扉なども用意されていて使いやすい。
インターロックや、安全スイッチ(プラグを抜いたら電源がきれそれを持ったまま柵内に入る事で別の者が間違えて電源を入れることが無くなる)など有れば便利

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました