(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UBU17
インサート軸受 -円筒穴形止めねじ式- ユニットヨウタマジクウケ

インサート軸受 -円筒穴形止めねじ式- UBU17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

軸受として最も代表的な形式で、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっ て固定...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インサート軸受
  • 軸受内径 形状:
    円筒穴止ねじ
  • 転動体材質:
    SUJ2
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    軸受:SUJ2|ゴムシール:ニトリルゴム|止ねじ:SCM435

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

UBU17 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UBU17 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



(標準タイプ JIS規格品)
UBU 給油式

(軽量タイプ)
UBUCN 無給油式

精度:JIS B 1558
JIS B 1514

構成部品[ M ]材質
軸受[ M ]SUJ2
ゴムシール[ M ]ニトリルゴム
止めねじ[ M ]SCM435


規格表

型式
UBU12
UBUCN15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式JIS呼びWD1BASS1TT1r
(mn.)
基本定格荷重(kN)止めねじ質量(g)¥基準単価
TypeDCr(動)Cor(静)M1
(給油式)
UBU
12UC2014729.631.04.512.718.3173.80.612.86.7M5×0.8210710
15UC202200700
17UC203180690
20UC2041.0170640
25UC2055233.934.15.014.319.84.014.07.9200720
30UC2066240.838.115.922.2194.919.511.3M6×0.75320850
35UC2077246.842.96.017.525.4205.41.525.715.34601,030
40UC2088053.049.28.019.030.2216.029.117.8M8×1.06401,310
[ ! ]kgf=N×0.101972
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式WD1BASS1Tr
(mn.)
基本定格荷重(kN)止めねじ質量(g)¥基準単価
TypeDCr(動)Cor(静)M1
(無給油式)
UBUCN
124024.322.04.26.016.0120.69.64.6M5×0.890510
15
1780530
204729.625.07.018.0141.012.86.7130
255233.927.05.07.519.51514.07.9160570
306240.829.08.021.01619.511.3M6×0.75250680
357246.834.06.08.525.5171.525.715.3380880
408053.038.08.09.029.01829.117.8M8×1.0510980
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

型番
軸穴径 D(φ)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
給油方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UBU17

17
12800
6700
給油式
10

1個

690( 759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軸受として最も代表的な形式で、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっ て固定し取り付けます。
軽量タイプは標準タイプを軽量化したシリーズで、軽量形ユニットや鋼板製ユニットに使用されます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~2021~5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

カタログ

 

Loading...

UBU17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート軸受 -円筒穴形止めねじ式-の型番UBU17のページです。
型番UBU17に関する仕様情報を記載しております。

インサート軸受 -円筒穴形止めねじ式-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UBU12
UBU15
UBU20
UBU25
UBU30
UBU35
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?軸穴径 D
(φ)
基本定格荷重 動定格
(N)
基本定格荷重 静定格
(N)
給油方法

710円

( 781円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1012128006700給油式

700円

( 770円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015128006700給油式

640円

( 704円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020128006700給油式

720円

( 792円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1025140007900給油式

850円

( 935円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10301950011300給油式

1,030円

( 1,133円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10352570015300給油式

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました