(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-AUS3-10
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 軽中荷重・中荷重・中重荷重タイプ エコノミーシリーズ_ヒッパリバネ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 軽中荷重・中荷重・中重荷重タイプ C-AUS3-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
45円
税込単価
50円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。代替品は本商品と同規格のRoHS10対応品です。
    推奨代替品はこちら!
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-AUS3-10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品概要
◇エコノミーシリーズ引張ばねは海外生産により大幅なコストダウンを実現。
◇エコノミーシリーズ引張ばねは、同一径に対して最大荷重が一定となるように規格が標準化されています。初張力・ばね定数は参考値です。
商品特長
引張ばねは、スラスト方向の引く力を受けるコイルスプリングで、両端にフックがあります。
荷重を受けない場合、コイルが隙間なく密着しています。
引張ばねの仕組みとして、ばねが伸びる、または引っ張られるのと反対方向に戻る力が加わり、エネルギーを吸収します。
・エコノミーシリーズと当社従来品の違い
 当社従来品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回以上
材質SUS304-WPBSUS304-WPB
製造国内海外
RoHS10対応対応対応
外形図
外形図
自由長L ±1.0
規格表
Type[ M ] 材質
C-AWUSWP-B
C-AWS
C-AWF
C-AUUSUS304-WPB
C-AUS
 
■軽中荷重タイプ
型式線径
d
mm
動荷重の場合初張力
N
(参考値)
ばね定数
N/mm
(参考値)
TypeD-L最大
タワミ
Fmax.
mm
最大
荷重
N
C-AWU
(SWP-B)

C-AUU
(SUS304-WPB)
3-10 0.354.63.330.660.59
15 9.10.29
25 19.50.14
4-15 0.457.54.810.980.51
20 12.20.31
25 16.90.23
30 21.70.18
40 300.13
5-15 0.555.76.371.370.89
20 9.80.51
25 14.20.35
30 18.90.26
40 28.30.18
50 36.40.14
6-20 0.79.612.941.671.18
25 14.40.78
30 20.20.56
35 28.80.39
40 30.30.37
45 34.80.32
50 41.10.27
8-*35 0.918.818.633.920.78
40 23.80.62
(45)28.30.52
50 32.60.45
60 41.70.35
10-60 1.135.723.244.710.52
[ ! ]( )はC-AWUのみご選択いただけます。
[ ! ]*はC-AUUのみご選択いただけます。
[ ! ]荷重{kgf}=荷重N×0.101972
[ ! ]初張力・ばね定数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
[ ! ]総巻き数の求め方(参考値):総巻き数={L-2(D-d)}÷d
[ ! ]有効巻き数の求め方(参考値):有効巻き数=総巻き数-2

■中重荷重タイプ
型式線径
d
mm
動荷重の場合初張力
N
(参考値)
ばね定数
N/mm
(参考値)
TypeD-L最大
タワミ
Fmax.
mm
最大
荷重
N
CーAWF
(SWP-B)
3-10 0.452.26.471.572.26
154.51.08
206.70.74
4-150.554.58.431.861.47
207.10.93
2510.00.66
3515.20.43
5-150.73.914.712.453.14
206.91.77
259.61.28
3012.50.98
3515.60.78
4019.20.64
6-200.93.923.545.884.51
256.02.94
307.82.26
3510.01.77
4012.01.47
5016.41.08
10-351.48.749.0312.754.17
4010.73.39
4512.92.81
5015.22.39
[ ! ]荷重{kgf}=荷重N×0.101972
[ ! ]初張力・ばね定数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
[ ! ]総巻き数の求め方(参考値):総巻き数={L-2(D-d)}÷d
[ ! ]有効巻き数の求め方(参考値):有効巻き数=総巻き数-2
■中荷重タイプ
型式線径
d
mm
動荷重の場合初張力
N
(参考値)
ばね定数
N/mm
(参考値)
TypeD-L最大
タワミ
Fmax.
mm
最大
荷重
N
C-AWS
(SWP-B)


C-AUS
(SUS304-WPB)
3-10 0.43.54.410.880.98
156.00.59
209.00.39
4-150.56.56.371.180.78
2010.20.49
2513.90.39
3017.50.29
4024.00.22
5-150.65.68.531.571.27
208.90.78
2513.70.49
3017.30.39
3523.70.29
4024.50.28
6-200.86.717.263.532.06
259.31.47
3012.71.08
3515.60.88
4018.70.69
4520.60.68
5528.00.50
8-251.09.124.524.92.16
3012.51.57
3515.41.27
4019.20.98
4522.20.88
5025.00.78
5528.60.70
6033.30.60
10-351.213.730.995.491.86
4017.31.47
6031.60.78
[ ! ]荷重{kgf}=荷重N×0.101972
[ ! ]初張力・ばね定数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
[ ! ]総巻き数の求め方(参考値):総巻き数={L-2(D-d)}÷d
[ ! ]有効巻き数の求め方(参考値):有効巻き数=総巻き数-2
使用例
使用例
取付図
引張ばね使用例
取付図はあくまでも参考です。
基本仕様
初張力・ばね定数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
荷重{kgf} =荷重N×0.101972
巻き数の求め方(参考値):
総巻き数={L-2(D-d)}÷d
有効巻き数=総巻き数-2
巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
注意事項
【使用上の注意】
▶使用温度
SWP-B製……常温(0~40℃)
ステンレス鋼製……-10〜100℃
※上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
※温度差の激しい環境や湿気の多い屋外などの環境で使用される場合、ステンレス鋼製をお勧めします。

▶使用回数目安:約70万回
※上記回数はあくまで参考値です。使用回数は引張方向、使用温度/環境、変形量により変わることがあります。使用回数を多くしたい場合は、許容たわみ量Fmax.の70%以下でご使用されることをお勧めいたします。

▶その他
・許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。許容たわみ量を超えて使用しますと、ばねが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。取付時にも、引張りばねを許容たわみ量以上伸ばしすぎないようご注意ください。
・ステンレス鋼ばねも磁気もあるので、ご注意ください。


型番リスト

型番
材質
許容荷重(範囲指定)(N)
最大荷重(N)
許容荷重時長さ L+F(mm)
自由長 L(mm)
コイル外径 D(φ)
初張力(N)
基準ばね定数(N/mm)
線径(φ)
最大タワミ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-AUS3-10

SUS304-WPB
3.51~8.00
4.41
13.5
10
3
0.88
0.98
0.4
3.5

50個

45( 50円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫限りで販売終了予定の商品です。代替品は本商品と同規格のRoHS10対応品です。
    推奨代替品はこちら!
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

Loading...

C-AUS3-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 軽中荷重・中荷重・中重荷重タイプの型番C-AUS3-10のページです。
型番C-AUS3-10に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 軽中荷重・中荷重・中重荷重タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-AUS10-35
C-AUS10-40
C-AUS10-60
C-AUS3-15
C-AUS3-20
C-AUS4-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 許容荷重(範囲指定)
(N)
最大荷重
(N)
許容荷重時長さ L+F
(mm)
自由長 L
(mm)
コイル外径 D
(φ)
初張力
(N)
基準ばね定数
(N/mm)
線径
(φ)
最大タワミ
(mm)

60円

( 66円 )
50個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SUS304-WPB30.01~60.0030.9948.735105.491.861.213.7

60円

( 66円 )
50個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SUS304-WPB30.01~60.0030.9957.340105.491.471.217.3

65円

( 72円 )
50個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SUS304-WPB30.01~60.0030.9991.660105.490.781.231.6

45円

( 50円 )
50個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SUS304-WPB3.51~8.004.41211530.880.590.46

45円

( 50円 )
50個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SUS304-WPB3.51~8.004.41292030.880.390.49

45円

( 50円 )
50個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

SUS304-WPB3.51~8.006.3721.51541.180.780.56.5

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました